数据表
TPSM82810
- 可调和可同步开关频率为 1.8MHz 至 4MHz
- 提供两种封装类型
- MagPack 封装(屏蔽电感器和 IC)13 引脚,高度小于 2.0mm
- µSIL 14 引脚,高度小于 2.4mm
- 针对低 EMI 要求进行了优化
- 倒装芯片贴装(无键合线)
- 通过优化的引脚排列简化了布局
- 提供展频时钟版本
- 可选强制 PWM 或 PFM/PWM 运行
- 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
- 输入电压范围为 2.75V 至 6V
- 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
- 可调软启动或跟踪
- 具有窗口比较器的电源正常输出
- 精密使能输入可实现
- 用户定义的欠压锁定
- 准确时序控制
- 100% 占空比
- 输出放电
- 15µA 典型静态电流
- 优异的热性能
- -40°C 至 125°C 工作温度范围
- 引脚对引脚 6A 版本,高 1.6mm:TPSM82816
- 使用 TPSM8281x 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
TPSM8281x 是具有集成电感器、引脚对引脚兼容的高效、易于使用的同步降压直流/直流电源模块系列,输出电流范围为 1A 至 4A。这些器件使用基于固定频率峰值电流模式控制拓扑,支持电信、测试和测量以及医疗应用领域的高功率密度要求。低阻开关可在高温环境下支持高达 4A 的持续输出电流。开关频率可在 1.8MHz 至 4MHz 之间调节,也可与外部时钟同步。在 PFM/PWM 模式下,TPSM8281x 可在整个负载范围内保持高效率。这些器件在 PWM 模式下可提供 1% 的输出电压精度,这会简化精确电源的设计。SS/TR 引脚可通过精确的启动斜坡来限制浪涌电流,或通过跟踪输出电压与施加到该引脚的外部电压的关系来进行时序控制。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM82810EVM-089 — 具有集成电感器的 4A 降压转换器评估模块
TPSM82810EVM-089 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82810,TPSM82810 是具有频率同步功能并采用 3mm × 4mm × 2.4mm MicroSiP 封装的 4A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供 1.8V 输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.75V 至 6V。
评估板
TPSM82813PEVM-062 — TPSM82813 评估模块
TPSM82813 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82813,后者是具有频率同步功能并采用 2.5mm × 3mm × 1.95mm MagPack™ 封装的 3A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供 1.8V 输出电压(精度为 1%),输入电压高达 6V。
评估板
TPSM82816EVM-089 — 适用于 TPSM82816 具有集成电感器的 6A 降压转换器的评估模块
TPSM82816EVM-089 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82816,TPSM82816 是具有频率同步功能并采用 3mm × 4mm x 1.6mm MicroSiP 封装的 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供 1.8V 输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.7V 至 6V。
计算工具
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| uSIP (SIL) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。