TPSM843620EVM

TPSM843620 同步降压转换器评估模块

TPSM843620EVM

立即订购

概述

TPSM843620 评估模块 (EVM) 是一款同步降压电源模块,可提供高达 6A 的输出,额定电压为 4V 至 18V。TPSM843620 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路、电感器和基本无源器件。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPSM843620 实现高效率,并在额定输出电流的情况下帮助保持低结温。固定频率高级电流模式控制允许您将模块与外部时钟源同步。外部分压器能实现可调节的输出电压。TPSM843620 SYNC/FSEL 和 MODE 引脚提供可选开关频率、软启动时间、电流限制和内部补偿功能。

特性
  • 1MHz 默认开关频率
  • 用于 MODE 和 FSEL 引脚的跳线
  • 三态缓冲器
  • 输入电压范围为 4.0V 至 18V,标称值为 12V
  • 在 6A 电流下输出电压为 1.0V
电源模块(集成电感器)
TPSM843320 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 3A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 TPSM843320E 具有扩展工作温度范围的 4V 至 18V 输入、3A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 TPSM843620 4-V to 18-V input, advanced current mode, 6-A synchronous SWIFT™ step-down power module TPSM843620E 具有扩展工作温度范围的 4V 至 18V 输入、6A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 TPSM843820 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 8A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 TPSM843820E 具有扩展工作温度范围的 4V 至 18V 输入、8A 同步 SWIFT™ 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM843620EVM — TPSM843620 evaluation module for 4-V to 18-V input, 6-A, step-down power module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPSM843620 SWIFT™ 降压评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 3日
证书 TPSM843620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频