TPSM843820
- 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
- 小型 3.5mm × 3.5mm × 1.6mm、 15 引脚 DFM 封装 MicroSiP 电源模块
- 高效、集成 25mΩ 和 6.5mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
- 4V 至 18V 输入电压范围
- 0.5V 至 1.8V 输出电压范围
- 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
- 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
- 与一个外部时钟同步
- 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
- 可选的软启动时间:0.5ms、1ms、2ms 和 4ms
- 单调启动至预偏置输出
- 电流限值可选,支持更低电流运行
- 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
- 电源正常输出监视器
- 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
- 与 3A - TPSM843320 6A - TPSM843620 引脚对引脚兼容
- 工作结温范围为 – 40°C 至 125°C
TPSM843820 是一款高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器,采用 MicroSiP 电源模块封装。该模块的输入电压高达 18V,具有可由系统设计人员通过电阻器调节的固定频率。嵌入式 IC 会进行内部补偿,从而减少外部元件和并减小设计尺寸。集成式高频电容器可降低开关节点的瞬态峰值。
TPSM843820 模块采用内部补偿、固定频率高级电流模式控制。该器件能够在以高达 2.2MHz 的开关频率运行时提供高效率。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选的软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选的电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPSM843820 具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制的 4V 至 18V 输入、8A 同步SWIFT降压转换器MicroSiP电源模块 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 12月 8日 |
| 应用简报 | 解决半导体测试和 ATE 应用中的电源设计难题 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 3日 | |
| 应用手册 | TPSM843620 系列与 TPS543620 系列之间的详细比较 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPSM843620EVM — TPSM843620 同步降压转换器评估模块
TPSM843620 评估模块 (EVM) 是一款同步降压电源模块,可提供高达 6A 的输出,额定电压为 4V 至 18V。TPSM843620 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路、电感器和基本无源器件。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPSM843620 实现高效率,并在额定输出电流的情况下帮助保持低结温。固定频率高级电流模式控制允许您将模块与外部时钟源同步。外部分压器能实现可调节的输出电压。TPSM843620 SYNC/FSEL 和 MODE 引脚提供可选开关频率、软启动时间、电流限制和内部补偿功能。
计算工具
TPSM843320 TPSM843620 TPSM843820 Calculator Tool
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| uSIP (SIT) | 15 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。