主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM843820E

正在供货

具有扩展工作温度范围的 4V 至 18V 输入、8A 同步 SWIFT™ 降压电源模块

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Pre-bias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -55 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 94 Control mode ACM/AECM Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2200
Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 8 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 1.8 Vout (min) (V) 0.5 Features Adjustable current limit, Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Overcurrent protection, Power good, Pre-bias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Low parasitic Hotrod packaging Operating temperature range (°C) -55 to 125 Type Module Duty cycle (max) (%) 94 Control mode ACM/AECM Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2200
uSIP (SIT) 15 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 小型 3.5mm × 3.5mm × 1.6mm、15 引脚 DFM 封装 MicroSiP 电源模块
  • 高效、集成 25mΩ 和 6.5mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 输入电压范围为 4V 至 18V
  • 0.5V 至 1.8V 输出电压范围
  • 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
  • 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 与一个外部时钟同步
  • 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
  • 可选的软启动时间:0.5ms、1ms、2ms 和 4ms
  • 单调启动至预偏置输出
  • 电流限值可选,支持更低电流运行
  • 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • 与 3A - TPSM843320E6A - TPSM843620E 引脚对引脚兼容
  • 工作结温范围为 – 55°C 至 125°C
  • 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 小型 3.5mm × 3.5mm × 1.6mm、15 引脚 DFM 封装 MicroSiP 电源模块
  • 高效、集成 25mΩ 和 6.5mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 输入电压范围为 4V 至 18V
  • 0.5V 至 1.8V 输出电压范围
  • 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
  • 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 与一个外部时钟同步
  • 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
  • 可选的软启动时间:0.5ms、1ms、2ms 和 4ms
  • 单调启动至预偏置输出
  • 电流限值可选,支持更低电流运行
  • 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • 与 3A - TPSM843320E6A - TPSM843620E 引脚对引脚兼容
  • 工作结温范围为 – 55°C 至 125°C

TPSM843820E 是一款高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器,采用 MicroSiP 电源模块封装。该模块的输入电压高达 18V,具有可由系统设计人员通过电阻器调节的固定频率。嵌入式 IC 会进行内部补偿,从而减少外部元件和并减小设计尺寸。集成式高频电容器可降低开关节点的瞬态峰值。

TPSM843820E 模块采用内部补偿、固定频率高级电流模式控制。该器件能够在以高达 2.2MHz 的开关频率运行时提供高效率。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选的软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选的电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。

TPSM843820E 是一款高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器,采用 MicroSiP 电源模块封装。该模块的输入电压高达 18V,具有可由系统设计人员通过电阻器调节的固定频率。嵌入式 IC 会进行内部补偿,从而减少外部元件和并减小设计尺寸。集成式高频电容器可降低开关节点的瞬态峰值。

TPSM843820E 模块采用内部补偿、固定频率高级电流模式控制。该器件能够在以高达 2.2MHz 的开关频率运行时提供高效率。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选的软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选的电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM843820E 具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制 以及工作温度范围 的 4V 至 18V 输入、 8A 同步 SWIFT 降压转换器 MicroSiP 电源模块 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 2月 4日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM843620EVM — TPSM843620 同步降压转换器评估模块

TPSM843620 评估模块 (EVM) 是一款同步降压电源模块,可提供高达 6A 的输出,额定电压为 4V 至 18V。TPSM843620 封装内部采用了高侧和低侧 MOSFET 以及栅极驱动电路、电感器和基本无源器件。MOSFET 的低漏源导通电阻有助于 TPSM843620 实现高效率,并在额定输出电流的情况下帮助保持低结温。固定频率高级电流模式控制允许您将模块与外部时钟源同步。外部分压器能实现可调节的输出电压。TPSM843620 SYNC/FSEL 和 MODE 引脚提供可选开关频率、软启动时间、电流限制和内部补偿功能。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

CALC-TOOL-TPSM843X20 CALC-TOOL-TPSM843X20

TPSM843320 TPSM843620 TPSM843820 Calculator Tool
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
uSIP (SIT) 15 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频