主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)

TPSM843320E

正在供货

具有扩展工作温度范围的 4V 至 18V 输入、3A 同步 SWIFT™ 降压电源模块

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2200 EMI features Low parasitic Hotrod packaging Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode ACM/AECM Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Topology Buck Type Module Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 2200 EMI features Low parasitic Hotrod packaging Features Adjustable current limit, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode ACM/AECM Duty cycle (max) (%) 94
uSIP (SIT) 15 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 小型 3.5mm × 3.5mm × 1.6mm、15 引脚 DFM 封装 MicroSiP 电源模块
  • 高效、集成 25mΩ 和 6.5mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 输入电压范围为 4V 至 18V
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
  • 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 与一个外部时钟同步
  • 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
  • 可选的软启动时间:0.5ms、1ms、2ms 和 4ms
  • 单调启动至预偏置输出
  • 电流限值可选,支持更低电流运行
  • 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • 与 8A - TPSM843820E6A - TPSM843620E 引脚对引脚兼容
  • 工作结温范围为 – 55°C 至 125°C
  • 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
  • 小型 3.5mm × 3.5mm × 1.6mm、15 引脚 DFM 封装 MicroSiP 电源模块
  • 高效、集成 25mΩ 和 6.5mΩ MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 输入电压范围为 4V 至 18V
  • 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
  • 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
  • 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 与一个外部时钟同步
  • 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
  • 可选的软启动时间:0.5ms、1ms、2ms 和 4ms
  • 单调启动至预偏置输出
  • 电流限值可选,支持更低电流运行
  • 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • 与 8A - TPSM843820E6A - TPSM843620E 引脚对引脚兼容
  • 工作结温范围为 – 55°C 至 125°C

TPSM843320E 是一款高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器,采用 MicroSiP 电源模块封装。该模块的输入电压高达 18V,具有可由系统设计人员通过电阻器调节的固定频率。嵌入式 IC 会进行内部补偿,从而减少外部元件和并减小设计尺寸。集成式高频电容器可降低开关节点的瞬态峰值。

TPSM843320E 模块采用内部补偿、固定频率高级电流模式控制。该器件能够在以高达 2.2MHz 的开关频率运行时提供高效率。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选的软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选的电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。

TPSM843320E 是一款高效、小巧、灵活且易用的同步直流/直流降压转换器,采用 MicroSiP 电源模块封装。该模块的输入电压高达 18V,具有可由系统设计人员通过电阻器调节的固定频率。嵌入式 IC 会进行内部补偿,从而减少外部元件和并减小设计尺寸。集成式高频电容器可降低开关节点的瞬态峰值。

TPSM843320E 模块采用内部补偿、固定频率高级电流模式控制。该器件能够在以高达 2.2MHz 的开关频率运行时提供高效率。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、可选的软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选的电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPSM843320E 具有集成电感器和内部补偿高级电流模式控制 以及工作温度范围 的 4V 至 18V 输入、 3A 同步 SWIFT 降压转换器 MicroSiP 电源模块 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPSM843620EVM — TPSM843620 evaluation module for synchronous buck converter

The TPSM843620 evaluation module (EVM) is a synchronous buck power module designed to provide up to a 6 A output and is rated for 4 V to 18 V. The high-side and low-side MOSFETs are incorporated inside the TPSM843620 package along with the gate-drive circuitry, inductor and basic passives. The low (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

CALC-TOOL-TPSM843X20 CALC-TOOL-TPSM843X20

TPSM843320 TPSM843620 TPSM843820 Calculator Tool
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电源模块(集成电感器)
TPSM843320 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 3A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 TPSM843320E 具有扩展工作温度范围的 4V 至 18V 输入、3A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 TPSM843620 4-V to 18-V input, advanced current mode, 6-A synchronous SWIFT™ step-down power module TPSM843620E 具有扩展工作温度范围的 4V 至 18V 输入、6A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 TPSM843820 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 8A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 TPSM843820E 具有扩展工作温度范围的 4V 至 18V 输入、8A 同步 SWIFT™ 降压电源模块
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
uSIP (SIT) 15 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频