UCC21225AEVM-365

UCC21225A 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器评估模块

UCC21225AEVM-365

立即订购

概述

UCC21225AEVM-365 适用于评估 UCC21225ANPL,后者是一种具备 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流能力的隔离式双通道栅极驱动器,采用 5x5 LGA 封装。此 EVM 可用作驱动功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET 的参考设计,具备 UCC21225A 引脚功能识别、元件选择指南以及 PCB 布局示例。

特性
  • 高性能隔离式驱动器
  • 能够测试几乎所有低电压数据表参数
隔离式栅极驱动器
UCC20225 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with single PWM input UCC20225-Q1 Automotive, 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with single PWM input UCC20225A-Q1 Automotive, 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with single PWM input UCC21225A 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with disable, programmable deadtime
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC21225AEVM-365 — UCC21225A 4A 和 6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC21225AEVM-365 UCC21225A 4A 和 6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC21225AEVM-365 2017-3-14
证书 UCC21225AEVM-365 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频