UCC20225-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 单 PWM 输入,双输出
- 可通过电阻器编程的死区时间
- 4A 峰值拉电流、6A 峰值灌电流输出
- CMTI 大于 100V/ns
- 开关参数:
- 19ns 典型传播延迟
- 5ns 最大延迟匹配
- 6ns 最大脉宽失真
- 3V 至 18V 输入 VCCI 范围
- VDD 高达 25V,带 5V 和 8V UVLO 选项
- 抑制短于 5ns 的输入瞬变
- TTL 和 CMOS 兼容输入
- 节省空间的 5mm x 5mm LGA-13 封装
- 安全相关认证:
- 符合 VDE V 0884-11:2017 标准的 3535VPK 隔离
- 符合 UL 1577 标准且持续时长为 1 分钟的 2500VRMS 隔离
- 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
是UCC20225-Q1 系列是一款单输入、双输出隔离式栅极驱动器,具有 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流,并且采用 5mm x 5mm LGA-13 封装。该器件旨在以一流的传播延迟和脉宽失真度驱动功率晶体管,频率最高可达 5MHz。
输入侧通过一个 2.5kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 100V/ns。两个输出侧驱动器之间的内部功能隔离支持高达 700VDC 的工作电压。
UCC20225-Q1 系列通过 DT 引脚上的电阻器支持可编程死区时间。DIS 引脚在设为高电平时可同时关断两个输出,在接地时允许器件正常运行。
该器件接受的 VDD 电源电压高达 25V。凭借 3V 至 18V 的宽 VCCI 范围,该驱动器非常适合连接模拟和数字控制器。所有电源电压引脚都具有欠压锁定 (UVLO) 保护功能。
凭借上述所有高级 功能,UCC20225-Q1 系列可在各种汽车 应用中实现高功率密度、高效率和稳健性。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 适用于汽车 48V 系统、采用 LGA 封装且具有单输入的 UCC20225-Q1、UCC20225A-Q1 隔离式双通道栅极驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020-6-9 |
| 证书 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AB) | 2026-10-2 | ||||
| 证书 | FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance (Rev. A) | 2026-9-24 | ||||
| 白皮书 | 了解隔离器的失效模式 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-2-5 | |
| 证书 | UCC2x225 CQC Certificate (NPL Package - TAI) (Rev. A) | 2023-8-15 | ||||
| 应用简报 | 栅极驱动电路中铁氧体磁珠的使用和优势 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-11-14 | |
| 应用简报 | 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020-4-29 | |||
| 应用简报 | 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020-4-29 | |||
| 技术文章 | Evolution of 48V starter-generator systems | PDF | HTML | 2019-9-23 | |||
| 证书 | UL Certification E181974 Vol 4. Sec 8 (Rev. A) | 2018-7-23 | ||||
| 白皮书 | Driving the future of HEV/EV with high-voltage solutions (Rev. B) | 2018-5-16 | ||||
| 白皮书 | Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies | 2017-7-7 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
UCC21225AEVM-365 — UCC21225A 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器评估模块
UCC21225AEVM-365 适用于评估 UCC21225ANPL,后者是一种具备 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流能力的隔离式双通道栅极驱动器,采用 5x5 LGA 封装。此 EVM 可用作驱动功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET 的参考设计,具备 UCC21225A 引脚功能识别、元件选择指南以及 PCB 布局示例。
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VLGA (NPL) | 13 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。