主页 电源管理 栅极驱动器 隔离式栅极驱动器

UCC20225A-Q1

正在供货

Automotive, 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with single PWM input

产品详情

Number of channels 2 Isolation rating Functional Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 560 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 3535 Peak output current (source) (typ) (A) 4 Peak output current (sink) (typ) (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 6.5 Output VCC/VDD (max) (V) 25 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 18 Propagation delay time (µs) 0.019 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 7 Undervoltage lockout (typ) (V) 5
Number of channels 2 Isolation rating Functional Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 560 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 3535 Peak output current (source) (typ) (A) 4 Peak output current (sink) (typ) (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 6.5 Output VCC/VDD (max) (V) 25 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 18 Propagation delay time (µs) 0.019 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 7 Undervoltage lockout (typ) (V) 5
VLGA (NPL) 13 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 单 PWM 输入,双输出
  • 可通过电阻器编程的死区时间
  • 4A 峰值拉电流、6A 峰值灌电流输出
  • CMTI 大于 100V/ns
  • 开关参数:
    • 19ns 典型传播延迟
    • 5ns 最大延迟匹配
    • 6ns 最大脉宽失真
  • 3V 至 18V 输入 VCCI 范围
  • VDD 高达 25V,带 5V 和 8V UVLO 选项
  • 抑制短于 5ns 的输入瞬变
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 节省空间的 5mm x 5mm LGA-13 封装
  • 安全相关认证:
    • 符合 VDE V 0884-11:2017 标准的 3535VPK 隔离
    • 符合 UL 1577 标准且持续时长为 1 分钟的 2500VRMS 隔离
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 单 PWM 输入,双输出
  • 可通过电阻器编程的死区时间
  • 4A 峰值拉电流、6A 峰值灌电流输出
  • CMTI 大于 100V/ns
  • 开关参数:
    • 19ns 典型传播延迟
    • 5ns 最大延迟匹配
    • 6ns 最大脉宽失真
  • 3V 至 18V 输入 VCCI 范围
  • VDD 高达 25V,带 5V 和 8V UVLO 选项
  • 抑制短于 5ns 的输入瞬变
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 节省空间的 5mm x 5mm LGA-13 封装
  • 安全相关认证:
    • 符合 VDE V 0884-11:2017 标准的 3535VPK 隔离
    • 符合 UL 1577 标准且持续时长为 1 分钟的 2500VRMS 隔离
    • 符合 GB4943.1-2011 的 CQC 认证

是UCC20225-Q1 系列是一款单输入、双输出隔离式栅极驱动器,具有 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流,并且采用 5mm x 5mm LGA-13 封装。该器件旨在以一流的传播延迟和脉宽失真度驱动功率晶体管,频率最高可达 5MHz。

输入侧通过一个 2.5kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 100V/ns。两个输出侧驱动器之间的内部功能隔离支持高达 700VDC 的工作电压。

UCC20225-Q1 系列通过 DT 引脚上的电阻器支持可编程死区时间。DIS 引脚在设为高电平时可同时关断两个输出,在接地时允许器件正常运行。

该器件接受的 VDD 电源电压高达 25V。凭借 3V 至 18V 的宽 VCCI 范围,该驱动器非常适合连接模拟和数字控制器。所有电源电压引脚都具有欠压锁定 (UVLO) 保护功能。

凭借上述所有高级 功能,UCC20225-Q1 系列可在各种汽车 应用中实现高功率密度、高效率和稳健性。

是UCC20225-Q1 系列是一款单输入、双输出隔离式栅极驱动器,具有 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流,并且采用 5mm x 5mm LGA-13 封装。该器件旨在以一流的传播延迟和脉宽失真度驱动功率晶体管,频率最高可达 5MHz。

输入侧通过一个 2.5kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器隔离,共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 100V/ns。两个输出侧驱动器之间的内部功能隔离支持高达 700VDC 的工作电压。

UCC20225-Q1 系列通过 DT 引脚上的电阻器支持可编程死区时间。DIS 引脚在设为高电平时可同时关断两个输出,在接地时允许器件正常运行。

该器件接受的 VDD 电源电压高达 25V。凭借 3V 至 18V 的宽 VCCI 范围,该驱动器非常适合连接模拟和数字控制器。所有电源电压引脚都具有欠压锁定 (UVLO) 保护功能。

凭借上述所有高级 功能,UCC20225-Q1 系列可在各种汽车 应用中实现高功率密度、高效率和稳健性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC20225 正在供货 4A/6A dual-channel basic isolated gate driver with single PWM input Non-Q1 version

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC21225AEVM-365 — UCC21225A 4A、6A、5.7kVRMS 隔离式双通道栅极驱动器评估模块

UCC21225AEVM-365 适用于评估 UCC21225ANPL,后者是一种具备 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流能力的隔离式双通道栅极驱动器,采用 5x5 LGA 封装。此 EVM 可用作驱动功率 MOSFET、IGBT 和 SiC MOSFET 的参考设计,具备 UCC21225A 引脚功能识别、元件选择指南以及 PCB 布局示例。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

UCC20225A-Q1 PSpice Transient Model

SLUM685.ZIP (51 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC20225A-Q1 Unencrypted PSPICE Transient Model

SLUM719.ZIP (3 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VLGA (NPL) 13 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频