UCC21540EVM

通道间距为 3.3mm 的 5.0kVrms 隔离双通道栅极驱动器评估模块

UCC21540EVM

立即订购

概述

UCC21540EVM 适用于评估 UCC21540,后者是一种具备 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流能力的隔离式双通道栅极驱动器。此 EVM 可用作功率 MOSFET 的驱动参考设计,具备高达 18V 的驱动电压、UCC21540 引脚功能识别、组件选择指南以及 PCB 布局示例。

特性
  • 具有输入和输出接口的高性能隔离式驱动器
  • 能够测试低电压数据表参数
  • 可比较具有兼容引脚的各种驱动器的性能
隔离式栅极驱动器
UCC21540 Reinforced, 4A/6A, dual-channel isolated gate driver w/ disable, programmable deadtime UCC21540-Q1 Automotive Reinforced, 4A/6A dual-channel isolated gate driver w/ disable, programmable deadtime UCC21540A Reinforced, 4A/6A dual-channel isolated gate driver w/ disable, programmable deadtime UCC21540A-Q1 Automotive Reinforced, 4A/6A dual-channel isolated gate driver w/ disable, programmable deadtime UCC21541 Reinforced, 1.5A/2.5A dual-channel isolated gate driver w/ disable, programmable deadtime UCC21542 Reinforced, 4A/6A dual-channel isolated gate driver w/ disable
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC21540EVM — 具有 3.3mm 通道到通道间距的 5.0kVrms 隔离式双通道栅极驱动器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC21540EVM 具有 3.3mm 通道到通道间距的 5.0kVrms 隔离式双通道栅极驱动器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC21540EVM 2018-7-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频