主页 电源管理 栅极驱动器 隔离式栅极驱动器

UCC21540A

正在供货

Reinforced, 4A/6A dual-channel isolated gate driver w/ disable, programmable deadtime

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
UCC21550 正在供货 Reinforced, 4A/6A dual-channel isolated gate driver w/ disable, programmable deadtime Improved CMTI, faster VDD startup

产品详情

Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 6 Peak output current (source) (typ) (A) 4 Peak output current (sink) (typ) (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 6 Output VCC/VDD (max) (V) 18 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.028 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 1414 Rise time (ns) 5 Fall time (ns) 6 Undervoltage lockout (typ) (V) 5
Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 6 Peak output current (source) (typ) (A) 4 Peak output current (sink) (typ) (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 6 Output VCC/VDD (max) (V) 18 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.028 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 1414 Rise time (ns) 5 Fall time (ns) 6 Undervoltage lockout (typ) (V) 5
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3 SOIC (DWK) 14 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 宽体封装选项
    • DW SOIC-16:引脚对引脚兼容 UCC21520
    • DWK SOIC-14:3.3mm 通道间距
  • 高达 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
  • 高达 18V 的 VDD 输出驱动电源
    • 5V 和 8V VDD UVLO 选项
  • CMTI 大于 125V/ns
  • 开关参数:
    • 33ns 典型传播延迟
    • 6ns 最大脉宽失真
    • 10µs 最大 VDD 上电延迟
  • 可通过电阻器编程的死区时间
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 8000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离
    • 符合 GB4943.1-2022 标准的 CQC 认证
  • 宽体封装选项
    • DW SOIC-16:引脚对引脚兼容 UCC21520
    • DWK SOIC-14:3.3mm 通道间距
  • 高达 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
  • 高达 18V 的 VDD 输出驱动电源
    • 5V 和 8V VDD UVLO 选项
  • CMTI 大于 125V/ns
  • 开关参数:
    • 33ns 典型传播延迟
    • 6ns 最大脉宽失真
    • 10µs 最大 VDD 上电延迟
  • 可通过电阻器编程的死区时间
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 8000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离
    • 符合 GB4943.1-2022 标准的 CQC 认证

UCC2154x 是隔离式双通道栅极驱动器系列,该系列设计具有高达 4A/6A 峰值拉电流/灌电流,可驱动功率 MOSFET、IGBT 和 GaN 晶体管。采用 DWK 封装的 UCC2154x 还提供了 3.3mm 的最小通道间距,有利于获得更高的总线电压。

UCC2154x 系列器件可以配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过一个 5.7kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器相隔离,其共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 125V/ns。

保护功能包括:可通过电阻器编程的死区时间;通过禁用功能同时关闭两路输出;以及在输入引脚上对高达 -5V 的尖峰进行 50ns 的负电压处理。所有电源都有 UVLO 保护。

UCC2154x 是隔离式双通道栅极驱动器系列,该系列设计具有高达 4A/6A 峰值拉电流/灌电流,可驱动功率 MOSFET、IGBT 和 GaN 晶体管。采用 DWK 封装的 UCC2154x 还提供了 3.3mm 的最小通道间距,有利于获得更高的总线电压。

UCC2154x 系列器件可以配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过一个 5.7kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器相隔离,其共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 125V/ns。

保护功能包括:可通过电阻器编程的死区时间;通过禁用功能同时关闭两路输出;以及在输入引脚上对高达 -5V 的尖峰进行 50ns 的负电压处理。所有电源都有 UVLO 保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC2154x 具有 3.3mm 通道间距选项的 增强型隔离式双通道栅极驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 12月 19日
证书 CQC19001226951 2021年 2月 5日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC21540EVM — 通道间距为 3.3mm 的 5.0kVrms 隔离双通道栅极驱动器评估模块

UCC21540EVM 适用于评估 UCC21540,后者是一种具备 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流能力的隔离式双通道栅极驱动器。此 EVM 可用作功率 MOSFET 的驱动参考设计,具备高达 18V 的驱动电压、UCC21540 引脚功能识别、组件选择指南以及 PCB 布局示例。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC21540A PSPICE MODEL

SLUM693.ZIP (34 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOIC (DWK) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频