主页 电源管理 栅极驱动器 隔离式栅极驱动器

UCC21542

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
UCC21550 正在供货 具有禁用功能、可编程死区时间的增强型 4A/6A 双通道隔离式栅极驱动器 Next gen P2P refresh

产品详情

Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (source) (typ) (A) 4 Peak output current (sink) (typ) (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 9.2 Output VCC/VDD (max) (V) 18 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.028 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 1414 Rise time (ns) 5 Fall time (ns) 6 Undervoltage lockout (typ) (V) 5, 8
Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (source) (typ) (A) 4 Peak output current (sink) (typ) (A) 6 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 9.2 Output VCC/VDD (max) (V) 18 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.028 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 1414 Rise time (ns) 5 Fall time (ns) 6 Undervoltage lockout (typ) (V) 5, 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm) SOIC (DWK) 14 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • 宽体封装选项
    • DW SOIC-16:引脚对引脚兼容 UCC21520
    • DWK SOIC-14:3.3mm 通道间距
  • 高达 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
  • 高达 18V 的 VDD 输出驱动电源
    • 5V 和 8V VDD UVLO 选项
  • CMTI 大于 125V/ns
  • 开关参数:
    • 33ns 典型传播延迟
    • 6ns 最大脉宽失真
    • 10µs 最大 VDD 上电延迟
  • 可通过电阻器编程的死区时间
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 8000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离
    • 符合 GB4943.1-2022 标准的 CQC 认证
  • 宽体封装选项
    • DW SOIC-16:引脚对引脚兼容 UCC21520
    • DWK SOIC-14:3.3mm 通道间距
  • 高达 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
  • 高达 18V 的 VDD 输出驱动电源
    • 5V 和 8V VDD UVLO 选项
  • CMTI 大于 125V/ns
  • 开关参数:
    • 33ns 典型传播延迟
    • 6ns 最大脉宽失真
    • 10µs 最大 VDD 上电延迟
  • 可通过电阻器编程的死区时间
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 8000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离
    • 符合 GB4943.1-2022 标准的 CQC 认证

UCC2154x 是隔离式双通道栅极驱动器系列,该系列设计具有高达 4A/6A 峰值拉电流/灌电流,可驱动功率 MOSFET、IGBT 和 GaN 晶体管。采用 DWK 封装的 UCC2154x 还提供了 3.3mm 的最小通道间距,有利于获得更高的总线电压。

UCC2154x 系列器件可以配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过一个 5.7kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器相隔离,其共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 125V/ns。

保护功能包括:可通过电阻器编程的死区时间;通过禁用功能同时关闭两路输出;以及在输入引脚上对高达 -5V 的尖峰进行 50ns 的负电压处理。所有电源都有 UVLO 保护。

UCC2154x 是隔离式双通道栅极驱动器系列,该系列设计具有高达 4A/6A 峰值拉电流/灌电流,可驱动功率 MOSFET、IGBT 和 GaN 晶体管。采用 DWK 封装的 UCC2154x 还提供了 3.3mm 的最小通道间距,有利于获得更高的总线电压。

UCC2154x 系列器件可以配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过一个 5.7kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器相隔离,其共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 125V/ns。

保护功能包括:可通过电阻器编程的死区时间;通过禁用功能同时关闭两路输出;以及在输入引脚上对高达 -5V 的尖峰进行 50ns 的负电压处理。所有电源都有 UVLO 保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
UCC21540 正在供货 4A/6A, dual-channel reinforced isolated gate driver with disable, programmable deadtime Programmable deadtime version
UCC21541 正在供货 具有禁用功能和可编程死区时间的增强型 1.5A/2.5A 双通道隔离式栅极驱动器 Lower drive current (1.5-A/2.5-A) version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC2154x 具有 3.3mm 通道间距选项的 增强型隔离式双通道栅极驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024-12-19
证书 FPPT2 - Nonoptical Isolating Devices UL 1577 Certificate of Compliance (Rev. A) 2026-9-24
证书 UCC2154x CQC Certificate (DW & DWK Packages - TAI) PDF | HTML 2023-8-17
应用简报 栅极驱动电路中铁氧体磁珠的使用和优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-11-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC21540EVM — 通道间距为 3.3mm 的 5.0kVrms 隔离双通道栅极驱动器评估模块

UCC21540EVM 适用于评估 UCC21540,后者是一种具备 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流能力的隔离式双通道栅极驱动器。此 EVM 可用作功率 MOSFET 的驱动参考设计,具备高达 18V 的驱动电压、UCC21540 引脚功能识别、组件选择指南以及 PCB 布局示例。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian
SOIC (DWK) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频