主页 电源管理 栅极驱动器 隔离式栅极驱动器

UCC21541

正在供货

Reinforced, 1.5A/2.5A dual-channel isolated gate driver w/ disable, programmable deadtime

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
UCC21550 正在供货 Reinforced, 4A/6A dual-channel isolated gate driver w/ disable, programmable deadtime Next gen P2P refresh

产品详情

Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Peak output current (A) 2.5 Peak output current (source) (typ) (A) 1.5 Peak output current (sink) (typ) (A) 2.5 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 9.2 Output VCC/VDD (max) (V) 18 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.028 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 1414 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 9 Undervoltage lockout (typ) (V) 8
Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1000 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Peak output current (A) 2.5 Peak output current (source) (typ) (A) 1.5 Peak output current (sink) (typ) (A) 2.5 Features Disable, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 9.2 Output VCC/VDD (max) (V) 18 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 5.5 Propagation delay time (µs) 0.028 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Bootstrap supply voltage (max) (V) 1414 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 9 Undervoltage lockout (typ) (V) 8
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 宽体封装选项
    • DW SOIC-16:引脚对引脚兼容 UCC21520
    • DWK SOIC-14:3.3mm 通道间距
  • 高达 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
  • 高达 18V 的 VDD 输出驱动电源
    • 5V 和 8V VDD UVLO 选项
  • CMTI 大于 125V/ns
  • 开关参数:
    • 33ns 典型传播延迟
    • 6ns 最大脉宽失真
    • 10µs 最大 VDD 上电延迟
  • 可通过电阻器编程的死区时间
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 8000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离
    • 符合 GB4943.1-2022 标准的 CQC 认证
  • 宽体封装选项
    • DW SOIC-16:引脚对引脚兼容 UCC21520
    • DWK SOIC-14:3.3mm 通道间距
  • 高达 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流输出
  • 高达 18V 的 VDD 输出驱动电源
    • 5V 和 8V VDD UVLO 选项
  • CMTI 大于 125V/ns
  • 开关参数:
    • 33ns 典型传播延迟
    • 6ns 最大脉宽失真
    • 10µs 最大 VDD 上电延迟
  • 可通过电阻器编程的死区时间
  • TTL 和 CMOS 兼容输入
  • 安全相关认证(计划):
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 8000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离
    • 符合 GB4943.1-2022 标准的 CQC 认证

UCC2154x 是隔离式双通道栅极驱动器系列,该系列设计具有高达 4A/6A 峰值拉电流/灌电流,可驱动功率 MOSFET、IGBT 和 GaN 晶体管。采用 DWK 封装的 UCC2154x 还提供了 3.3mm 的最小通道间距,有利于获得更高的总线电压。

UCC2154x 系列器件可以配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过一个 5.7kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器相隔离,其共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 125V/ns。

保护功能包括:可通过电阻器编程的死区时间;通过禁用功能同时关闭两路输出;以及在输入引脚上对高达 -5V 的尖峰进行 50ns 的负电压处理。所有电源都有 UVLO 保护。

UCC2154x 是隔离式双通道栅极驱动器系列,该系列设计具有高达 4A/6A 峰值拉电流/灌电流,可驱动功率 MOSFET、IGBT 和 GaN 晶体管。采用 DWK 封装的 UCC2154x 还提供了 3.3mm 的最小通道间距,有利于获得更高的总线电压。

UCC2154x 系列器件可以配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个半桥驱动器。输入侧通过一个 5.7kVRMS 隔离栅与两个输出驱动器相隔离,其共模瞬态抗扰度 (CMTI) 的最小值为 125V/ns。

保护功能包括:可通过电阻器编程的死区时间;通过禁用功能同时关闭两路输出;以及在输入引脚上对高达 -5V 的尖峰进行 50ns 的负电压处理。所有电源都有 UVLO 保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
UCC21542 正在供货 Reinforced, 4A/6A dual-channel isolated gate driver w/ disable Non-Programmable deadtime version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC2154x 具有 3.3mm 通道间距选项的 增强型隔离式双通道栅极驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 12月 19日
证书 UCC21540 CQC Certificate of Product Certification 2023年 8月 17日
应用简报 栅极驱动电路中铁氧体磁珠的使用和优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 11月 14日
证书 CQC19001226951 2021年 2月 5日
测试报告 Peak Efficiency at 99%, 585-W High-Voltage Buck Reference Design 2020年 4月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC21540EVM — 通道间距为 3.3mm 的 5.0kVrms 隔离双通道栅极驱动器评估模块

UCC21540EVM 适用于评估 UCC21540,后者是一种具备 4A 峰值拉电流和 6A 峰值灌电流能力的隔离式双通道栅极驱动器。此 EVM 可用作功率 MOSFET 的驱动参考设计,具备高达 18V 的驱动电压、UCC21540 引脚功能识别、组件选择指南以及 PCB 布局示例。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC21541 PSpice Transient Model

SLUM657.ZIP (20 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-010210 — 基于 GaN 的 11kW 双向三相 ANPC 参考设计

此参考设计提供了用于实现基于氮化镓 (GaN) 的三级三相 ANPC 逆变器功率级设计模板。使用快速开关型功率器件可实现 100kHz 的更高开关频率,不仅减小了滤波器磁性元件的尺寸,还提高了功率级的功率密度。多级拓扑允许在高达 1000V 的较高直流母线电压下使用额定电压为 600V 的功率器件。较低的开关电压应力可降低开关损耗,从而使峰值效率达到 98.5%。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40500 — 54VDC 输入,12V、42A 输出半桥参考设计

这款 12V、42A 输出半桥参考设计适用于有线网络园区和分支交换机中的总线转换器。该设计具有高效率和各种故障保护功能(过流和短路)。该设计对使用 3kVRMS 基本和功能隔离式栅驱动器 UCC21220D、UCC21220AD、UCC21222D 和使用 5.7kRMS 增强型隔离式栅驱动器 UCC21540D、UCC21540DWK 及 UCC21541DW 的效率进行了比较。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频