UCC21750QDWEVM-025
适用于 SiC 和 IGBT 晶体管和电源模块的驱动和保护评估板
UCC21750QDWEVM-025
概述
UCC21750QDWEVM-025 是一个紧凑的单通道隔离式栅极驱动器板,可提供采用 150mm x 62mm x 17mm 和 106mm x 62mm x 30mm 封装的 SiC MOSFET 和 Si IGBT 电源模块所需的驱动电压、偏置电压,以及基于去饱和功能的保护和诊断。此 TI EVM 以 5.7kVrms 增强型隔离驱动器 UCC21750 为基础,后者采用 SOIC-16DW 封装,具有 8.0mm 爬电距离和间隙。该 EVM 包含基于 SN6505B 的隔离式直流/直流变压器偏置电源。
特性
- 10A 峰值分离输出驱动电流及可编程驱动电压
- 两个 5.7kVrms 增强型隔离式通道,可支持高达 1700V 的输入轨
- 使用带软关断功能的 DESAT 信号和带内部 FET 的米勒钳位实现短路保护
- CMTI > 100V/ns 的强大抗噪解决方案
- 不包含电源模块
变压器驱动器
隔离式栅极驱动器
立即订购并开发
评估板
UCC21750QDWEVM-025 — 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管及电源模块的驱动和保护评估板
UCC21750QDWEVM-025 — 适用于 SiC 和 IGBT 晶体管及电源模块的驱动和保护评估板
设计工具
SLURAZ2 — UCC217xxEVM Design Files
支持的产品和硬件
产品
隔离式栅极驱动器
硬件开发
评估板
SLURAZ2 — UCC217xxEVM Design Files
产品
隔离式栅极驱动器
硬件开发
评估板
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sluraz2 or www.ti.com.cn/lit/xx/sluraz2/sluraz2.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLURAZ2. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | UCC21750QDWEVM-025 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-1-24 | |||
| 用户指南 | UCC217xx Family Driving and Protecting SiC and IGBT Power Modules and Transistor (Rev. B) | 2019-9-9 |