UCD3138OL64EVM-031

UCD3138 64 引脚开环数字电源控制器评估模块

UCD3138OL64EVM-031

立即订购

概述

UCD3138OL64CEVM-031 EVM 提供了易于使用的测试平台,用以独立评估针对隔离电源应用进行优化的 UCD3138 数字控制器。该 EVM 包含一个 64 引脚插座和一整套测试点,可让硬件和固件工程师独立操控器件不同引脚上的信号以及研究开环运行。该 EVM 还具备一定的灵活性,以实现简单的闭环控制配置(例如使用 RC 电路过滤 PWM 输出信号并在闭环控制中调节直流电压)。硬件端口可用于与器件(包括 PMBus、UART 和 JTAG)通信。该 EVM 可接受高达 5V 直流输入,并且板载 3.3V LDO 可用于偏置器件。此外,通过使用跳线,可以使用 PMBus 通信引脚来偏置器件。注意:要下载 UCD3138OL64EVM-031 中的固件并对 UCD3138 器件进行编程,需要使用德州仪器 (TI) 的独立 EVM(称为 USB 转 GPIO 适配器)。UCD3138OL64EVM-031 并不配备 USB 转 GPIO 适配器,因此必须单独购买。USB 转 GPIO 适配器可用作通信接口适配器或主机 PC 与 UCD3138 之间的桥接器(通过标准 Type-A 转 Mini-B USB 电缆实现)。下面的相关产品部分列出了 USB-TO-GPIO 适配器。

特性
  • 用于轻松访问 UCD3138 64 引脚数字控制器所有引脚的测试点
  • 方便移除/更换器件的插座
  • 所有 GPIO 和 ADC12 引脚均可访问(每个引脚上都使用板载 RC 滤波器)
  • 能够使用跳线使 EVM 适应各种评估目标
  • 硬件终端:PMBus、JTAG、UART 和逻辑分析仪
  • 使用带板载 3.3V LDO 的外部 5.0V 电源输入来偏置器件(可以选择使用 PMBus 端口偏置器件)
交流/直流控制器
UCD3138 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器,具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出 UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCD3138OL64EVM-031 — UCD3138 evaluation module for 64-pin open-loop digital power controller

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCD3138OL64EVM-031 UCD3138 evaluation module for 64-pin open-loop digital power controller

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCD3138OL64EVM-031 2012-8-28
证书 UCD3138OL64EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持