主页 电源管理 AC/DC 开关稳压器 交流/直流控制器

UCD3138064

正在供货

具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器

产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9 VQFN (RJA) 40 36 mm² 6 x 6 WQFN (RMH) 40 36 mm² 6 x 6
  • UCD3138 系列的 64kB 程序闪存衍生器件
    • 2 个 32kB 程序闪存存储体
    • 支持从 1 组执行,同时对其他组进行编程
    • 能够在不关闭电源的情况下更新固件
    • 与 UCD3138(+1 SPI、+1 I2C)相比额外增加的通信端口
    • RGC 和 RJA 封装与 UCD3138 (SLUSAP2B) 引脚对引脚兼容。
  • 可对多达 3 个独立式反馈环路进行数字控制
    • 专用的基于 PID 的硬件
    • 双极点/双零点可配置、非线性控制
  • 高达 16MHz 的误差模数转换器 (EADC)
    • 可配置分辨率(最小值:1mV/LSB)
    • 高达 8 倍的过采样和自适应触发器定位
    • 基于硬件的取平均值操作(高达 8 倍)
    • 14 位有效 DAC
  • 多达 8 个高分辨率数字脉宽调制 (DPWM) 输出
    • 250ps 脉宽分辨率
    • 4ns 频率和相位分辨率
    • 可调相移和死区
    • 逐周期占空比匹配
    • 高达 2MHz 的开关频率
  • 可配置后沿/前沿/三角调制
  • 可配置反馈控制
    • 电压、平均电流和峰值电流模式控制
    • 恒定电流、恒定功率
  • 可配置 FM,相移调制和 PWM
  • 快速、自动且顺畅的模式切换
    • 频率调制和 PWM
    • 相移调制和 PWM
  • 高效率和轻负载管理
    • 突发模式和理想二极管仿真
    • 同步整流器软启动和关断
    • 低器件待机功耗
  • 初级侧电压检测
  • 针对非峰值电流模式控制应用的磁通和相位电流均衡
  • 电流共享
  • 功能丰富的故障保护选项
    • 7 个模拟和 4 个数字比较器,
    • 逐周期电流限制
    • 可编程消隐时间和故障计数
    • 外部故障输入
  • 在多个 UCD3138 系列器件之间同步 DPWM 波形
  • 14 通道、12 位、267ksps 通用 ADC,带集成
    • 可编程平均滤波器
    • 双采样保持
  • 内部温度传感器
  • 完全可编程的高性能 31.25MHz、32 位 ARM7TDMI-S 处理器
    • 64kB 程序闪存(2 个 32kB 组)
    • 具有 ECC 的 2kB 数据闪存
    • 4kB 数据 RAM
    • 8kB 引导 ROM 支持固件引导加载
  • 通信外设
    • 1 - I 2C/PMBus,1 - I 2C (只适用于主控模式)
    • 2 - UART
    • 1 - SPI
  • 具有可选输入引脚的定时器捕捉
  • 内置看门狗:BOD 和 POR
  • 64 引脚 QFN 和 40 引脚 QFN 封装
  • 工作温度:–40°C 至 125°C
  • Fusion Digital Power Studio GUI 支持
  • UCD3138 系列的 64kB 程序闪存衍生器件
    • 2 个 32kB 程序闪存存储体
    • 支持从 1 组执行,同时对其他组进行编程
    • 能够在不关闭电源的情况下更新固件
    • 与 UCD3138(+1 SPI、+1 I2C)相比额外增加的通信端口
    • RGC 和 RJA 封装与 UCD3138 (SLUSAP2B) 引脚对引脚兼容。
  • 可对多达 3 个独立式反馈环路进行数字控制
    • 专用的基于 PID 的硬件
    • 双极点/双零点可配置、非线性控制
  • 高达 16MHz 的误差模数转换器 (EADC)
    • 可配置分辨率(最小值:1mV/LSB)
    • 高达 8 倍的过采样和自适应触发器定位
    • 基于硬件的取平均值操作(高达 8 倍)
    • 14 位有效 DAC
  • 多达 8 个高分辨率数字脉宽调制 (DPWM) 输出
    • 250ps 脉宽分辨率
    • 4ns 频率和相位分辨率
    • 可调相移和死区
    • 逐周期占空比匹配
    • 高达 2MHz 的开关频率
  • 可配置后沿/前沿/三角调制
  • 可配置反馈控制
    • 电压、平均电流和峰值电流模式控制
    • 恒定电流、恒定功率
  • 可配置 FM,相移调制和 PWM
  • 快速、自动且顺畅的模式切换
    • 频率调制和 PWM
    • 相移调制和 PWM
  • 高效率和轻负载管理
    • 突发模式和理想二极管仿真
    • 同步整流器软启动和关断
    • 低器件待机功耗
  • 初级侧电压检测
  • 针对非峰值电流模式控制应用的磁通和相位电流均衡
  • 电流共享
  • 功能丰富的故障保护选项
    • 7 个模拟和 4 个数字比较器,
    • 逐周期电流限制
    • 可编程消隐时间和故障计数
    • 外部故障输入
  • 在多个 UCD3138 系列器件之间同步 DPWM 波形
  • 14 通道、12 位、267ksps 通用 ADC,带集成
    • 可编程平均滤波器
    • 双采样保持
  • 内部温度传感器
  • 完全可编程的高性能 31.25MHz、32 位 ARM7TDMI-S 处理器
    • 64kB 程序闪存(2 个 32kB 组)
    • 具有 ECC 的 2kB 数据闪存
    • 4kB 数据 RAM
    • 8kB 引导 ROM 支持固件引导加载
  • 通信外设
    • 1 - I 2C/PMBus,1 - I 2C (只适用于主控模式)
    • 2 - UART
    • 1 - SPI
  • 具有可选输入引脚的定时器捕捉
  • 内置看门狗:BOD 和 POR
  • 64 引脚 QFN 和 40 引脚 QFN 封装
  • 工作温度:–40°C 至 125°C
  • Fusion Digital Power Studio GUI 支持

UCD3138064 是一款德州仪器 (TI) 数字电源控制器,此控制器在一个单一芯片解决方案内提供高集成度和出色性能。与德州仪器 (TI) 的 UCD3138 数字电源控制器 相比,UCD3138064 可提供 64kB 程序闪存存储器(UCD3138 可提供 32kB 程序闪存存储器),以及 SPI 和第二个 I 2C 端口等针对通信的额外选项。2-32kB 组内的 64kB 程序闪存存储器的可用性使得设计人员能够在器件中执行固件的双镜像(例如,一个主镜像 + 一个备份镜像),以及从任一使用适当算法的组中执行的灵活性。它还为处理器创造了独一无二的机会来载入一个新程序并随后执行那个程序,而不会中断电源传送。这个特性使得终端用户能够现场为电源添加新特性,同时消除了载入新程序所需的任何停机时间。

UCD3138064 灵活的特性使得此器件适合于品种繁多的电源转换应用。此外,器件内的多重外设已进行了专门优化以提升 AC/DC 和隔离的 DC/DC 应用性能并减少信息技术 (IT) 和网络基础设施空间内的解决方案组件数量。UCD3138064 是一款完全可编程解决方案,此方案可以使用户对他们的应用进行完全控制,以及很多的区分他们的解决方案的能力。与此同时,德州仪器 (TI) 致力于通过提供同类产品最佳的开发工具以简化我们用户的开发工作,这些开发工具包括应用固件,Code Composer Studio TM软件开发环境,和德州仪器 (TI) 的整合电源开发 GUI,这使得用户能够配置和监控关键系统参数。

UCD3138064 控制器的内核上是数字电源外设 (DPP)。每个 DPP 执行一个高速数字控制环路,此环路由一个专用误差模数转换器 (EADC),一个基于 PID 的 2 极 - 2 零数字补偿器和脉宽分辨率为 250ps 的 DPWM 输出组成。此器件还包含一个 12 位,267ksps 通用 ADC,此 ADC 具有多达 15 个通道、定时器、中断控制、PMBus,I 2C,SPI 以及 UART 通信端口。此器件基于一个执行实时监控、配置外设且管理通信的 32 位 ARM7TDMI-S 精简指令集计算机 (RISC) 微控制器。ARM 微控制器从可编程闪存存储器以及片载 RAM 和 ROM 里执行它的程序。

除了 DPP,特定电源管理外设已被添加以便在全部运行范围内启用高效、针对增加的功率密度的高集成度、可靠性、和最低总体系统成本以及支持最广泛控制体系和拓扑数量的高灵活性。此类外设包括:轻负载突发模式、同步整流、LLC 和移相全桥模式开关、输入电压前馈、铜走线电流感应、理想的二极管仿真、恒定电流恒定功率控制、同步整流软打开和关闭、峰值电流控制模式、磁通均衡、次级侧输入电压感应、高分辨率电流均流、具有预偏置电压的硬件可配置软启动、以及几个其它特性。已经针对电压模式和峰值电流模式受控移相全桥、单双相位功率因数校正 (PFC)、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥、以及 LLC 半桥和全桥优化了拓扑支持。

UCD3138064 是一款德州仪器 (TI) 数字电源控制器,此控制器在一个单一芯片解决方案内提供高集成度和出色性能。与德州仪器 (TI) 的 UCD3138 数字电源控制器 相比,UCD3138064 可提供 64kB 程序闪存存储器(UCD3138 可提供 32kB 程序闪存存储器),以及 SPI 和第二个 I 2C 端口等针对通信的额外选项。2-32kB 组内的 64kB 程序闪存存储器的可用性使得设计人员能够在器件中执行固件的双镜像(例如,一个主镜像 + 一个备份镜像),以及从任一使用适当算法的组中执行的灵活性。它还为处理器创造了独一无二的机会来载入一个新程序并随后执行那个程序,而不会中断电源传送。这个特性使得终端用户能够现场为电源添加新特性,同时消除了载入新程序所需的任何停机时间。

UCD3138064 灵活的特性使得此器件适合于品种繁多的电源转换应用。此外,器件内的多重外设已进行了专门优化以提升 AC/DC 和隔离的 DC/DC 应用性能并减少信息技术 (IT) 和网络基础设施空间内的解决方案组件数量。UCD3138064 是一款完全可编程解决方案,此方案可以使用户对他们的应用进行完全控制,以及很多的区分他们的解决方案的能力。与此同时,德州仪器 (TI) 致力于通过提供同类产品最佳的开发工具以简化我们用户的开发工作,这些开发工具包括应用固件,Code Composer Studio TM软件开发环境,和德州仪器 (TI) 的整合电源开发 GUI,这使得用户能够配置和监控关键系统参数。

UCD3138064 控制器的内核上是数字电源外设 (DPP)。每个 DPP 执行一个高速数字控制环路,此环路由一个专用误差模数转换器 (EADC),一个基于 PID 的 2 极 - 2 零数字补偿器和脉宽分辨率为 250ps 的 DPWM 输出组成。此器件还包含一个 12 位,267ksps 通用 ADC,此 ADC 具有多达 15 个通道、定时器、中断控制、PMBus,I 2C,SPI 以及 UART 通信端口。此器件基于一个执行实时监控、配置外设且管理通信的 32 位 ARM7TDMI-S 精简指令集计算机 (RISC) 微控制器。ARM 微控制器从可编程闪存存储器以及片载 RAM 和 ROM 里执行它的程序。

除了 DPP,特定电源管理外设已被添加以便在全部运行范围内启用高效、针对增加的功率密度的高集成度、可靠性、和最低总体系统成本以及支持最广泛控制体系和拓扑数量的高灵活性。此类外设包括:轻负载突发模式、同步整流、LLC 和移相全桥模式开关、输入电压前馈、铜走线电流感应、理想的二极管仿真、恒定电流恒定功率控制、同步整流软打开和关闭、峰值电流控制模式、磁通均衡、次级侧输入电压感应、高分辨率电流均流、具有预偏置电压的硬件可配置软启动、以及几个其它特性。已经针对电压模式和峰值电流模式受控移相全桥、单双相位功率因数校正 (PFC)、无桥 PFC、硬开关全桥和半桥、以及 LLC 半桥和全桥优化了拓扑支持。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 用于隔离电源的 UCD3138064 高度集成数字控制器(带 64kB 程序闪存存储器) 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2021年 4月 20日
用户指南 UCD31xx Technical Reference Manual (Rev. E) PDF | HTML 2025年 2月 11日
用户指南 使用 UCD3138PFCEVM-026 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 7月 24日
应用手册 UCD3138x 器件简介 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 2日
应用手册 UCD3138 器件上的栈溢出检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 14日
应用手册 避免 UCD3138 器件锁定 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 7月 5日
应用手册 Automatic Baud Rate Detection and Configuration in UCD3138 (Rev. A) 2020年 5月 4日
应用手册 Fusion Digital Power Studio for UCD3138 Isolated Power Applications (Rev. C) 2019年 6月 24日
应用手册 UCD3138 Family - Practical Design Guideline (Rev. B) 2018年 11月 20日
应用手册 UCD3138064A Migration Guide 2015年 11月 2日
用户指南 Bidirection DC-to-DC Converter User's Guide (Rev. A) 2015年 10月 27日
应用手册 UCD3138 Integral Branch of the PID Filter 2014年 10月 4日
应用手册 UCD3xxx数字电源控制器调试工具:内存调试器(Memory Debugger)的详细介绍 2014年 10月 4日
用户指南 UCD3138064 Programmer's Manual (Rev. B) 2014年 5月 15日
应用手册 Designing a UCD3138 Controlled Bridgeless PFC 2014年 4月 1日
应用手册 Designing a UCD3138 Controlled Interleaved PFC 2014年 4月 1日
应用手册 Designing a UCD3138 Controlled Single Phase PFC 2014年 3月 26日
应用手册 UCD3138 PFC Tuning 2014年 3月 26日
应用手册 Evaluating UCD3138 in Interleave PFC or Bridgeless PFC Configurations 2013年 3月 18日
用户指南 Using the UCD3138CC64EVM-030 (Rev. A) 2012年 7月 5日
应用手册 PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching 2012年 4月 26日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCD3138HSFBEVM-029 — UCD3138 硬开关全桥转换器评估模块

德州仪器 (TI) UCD3138HSFBEVM-029 评估模块 (EVM) 是基于 UCD3138RHA 可编程数字电源控制器的数字控制硬开关全桥转换器。EVM 是独立的对称硬开关全桥 (HSFB) 直流/直流电源转换器,专为 48V 输入电压系统而设计。UCD3138HSFBEVM-029 接受 36Vdc 至 72Vdc 的直流输入,并输出标称 12Vdc,其中满载输出功率为 360W(或最大输出电流为 30A)。保护功能包括过压、欠压、过流和过热保护。特性包括输入电压前馈、预偏置启动和 PMBus 通信。UCD3138HSFBEVM-029 还附带一个 USB-TO-GPIO (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCD3138OL40EVM-032 — UCD3138 40 引脚开环数字电源控制器评估模块

UCD3138OL40EVM-032 EVM 提供了易于使用的测试平台,用以独立评估针对隔离电源应用进行优化的 UCD3138 数字控制器。该 EVM 包含一个 40 引脚插座和一整套测试点,可让硬件和固件工程师独立操控器件不同引脚上的信号以及研究开环运行。该 EVM 还具备一定的灵活性,以实现简单的闭环控制配置(例如使用 RC 电路过滤 PWM 输出信号并在闭环控制中调节直流电压)。硬件端口可用于与器件(包括 PMBus、UART 和 JTAG)通信。该 EVM 可接受高达 5V 直流输入,并且板载 3.3V LDO 可用于偏置器件。此外,通过使用跳线,可以使用 PMBus (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCD3138OL64EVM-031 — UCD3138 64 引脚开环数字电源控制器评估模块

UCD3138OL64CEVM-031 EVM 提供了易于使用的测试平台,用以独立评估针对隔离电源应用进行优化的 UCD3138 数字控制器。该 EVM 包含一个 64 引脚插座和一整套测试点,可让硬件和固件工程师独立操控器件不同引脚上的信号以及研究开环运行。该 EVM 还具备一定的灵活性,以实现简单的闭环控制配置(例如使用 RC 电路过滤 PWM 输出信号并在闭环控制中调节直流电压)。硬件端口可用于与器件(包括 PMBus、UART 和 JTAG)通信。该 EVM 可接受高达 5V 直流输入,并且板载 3.3V LDO 可用于偏置器件。此外,通过使用跳线,可以使用 PMBus (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

UCD3138PFCEVM-026 — UCD3138 数字功率因数校正前置稳压器评估模块

德州仪器 (TI) UCD3138PFCEVM-026 评估模块 (EVM) 是基于 UCD3138 可编程数字电源控制器的数字控制单相位 PFC 前置稳压器。此 EVM 可接受 90Vac 至 264Vac、47Hz 至 63Hz 的通用交流线路输入。额定输出电压为 390VDC。输出满负载功率为 360W,在大多数工作条件下,可实现超过 0.999 的超高功率因数和低于 5% 的低 THD。该 EVM 的保护功能包括欠压保护、输出过压保护,以及上电浪涌电流限制。此 EVM 可通过硬件和固件更新重新配置为双相位交错式 PFC 或无桥 PFC 拓扑。还可以使用自定义固件对 EVM (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

UCD3138PSFBEVM-027 — UCD3138PSFBEVM-027 评估模块

此 EVM (UCD3138PSFBEVM-027) 旨在帮助评估离线电源转换器应用中的 UCD3138 64 引脚数字控制 IC,然后帮助进行设计。EVM 是一款独立相移全桥 DC-DC 电源转换器。该 EVM 与其控制卡 UCD3138CC64EVM-030 一同使用、后者也有一个 EVM,位于 UCD3138RGC 上。UCD3138PSFBEVM-027 与 UCD3138CC64EVM-030 一起使用,无需额外的硬件或固件工作,即可评估相移全桥 DC-DC 转换器。这种 EVM 组合允许使用基于 GUI 的工具(称为 Texas Instruments Fusion (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

UCD3138064EVM-166 — UCD3138064 控制卡评估模块

德州仪器 (TI) UCD3138064EVM-166 评估模块 (EVM) 可用作德州仪器 (TI) 隔离式电源应用的 UCD3138064 数字控制器的控制卡。该 EVM 既可用作独立电路板来研究 UCD3138064 器件,也可用作控制卡,用来基于 PFC、半桥谐振 LLC 和相移全桥等拓扑实现完全稳压电源转换器。通过将相应的固件下载至 EVM 中的 UCD3138064 器件并建立与终端用户的适当功率级板的连接,可以实现这一点。为了帮助评估常见的隔离式电源拓扑,UCD3138064EVM-166 评估模块设计用于与同样由德州仪器 (TI) 提供的 UCD3138PFCEVM-026 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针

德州仪器 (TI) 的 XDS110 是一款适用于 TI 嵌入式处理器的新型调试探针(仿真器)。XDS110 取代了 XDS100 系列,同时在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 Arm® 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的内核跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

德州仪器 (TI) 的 XDS110 通过 TI 20 引脚连接器(带有适合 TI 14 引脚、Arm 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能非常出色的产品,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 ARM 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。对于引脚上的跟踪,需要 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (480Mbps) (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

TI.com 上无现货
应用软件和框架

UCD3138_FW_SDK — UCD3138 应用开发固件套件 Kit

UCD3138 固件是一种免费的软件开发套件,适用于德州仪器 (TI) 的 UCD3138 集成式数字电源控制器系列。它包含适用于大多数常见电源拓扑的固件开发工具以及配套资料,可用于更快地评估和开发数字电源系统:


    • 谐振半桥 LLC 应用套件可在评估阶段和开发阶段提供帮助,从而加快向生产阶段推进。具有 ZCS 保护和模式切换功能的 UCD3138 谐振 LLC 拓扑固件可在更宽泛的操作条件下实现高效率。固件中的向日葵特性 (UCC7138) (...)
代码示例或演示

UCD-TRAINING-LABS UCD Training Labs

UCD3138 integrated digital power controller training labs provides quick start learning tool for getting acquainted with digital controller. UCD3138 integrated digital controller offers advanced Power Peripherals operating autonomous from the processor. Device includes advanced Protection features, (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

固件

UCD3138FW-BIDI Bi-Directional Firmware

UCD3138 non isolated bi-directional switching converter quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a Wide Vin non isolated bi-directional topology by providing all-inclusive firmware with ZVS Transition mode support.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

固件

UCD3138FW-FBLLC Full Bridge / Phase Shift LLC Firmware for UCD3138 in TIDA-00381

UCD3138 Phase Shift  LLC quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a resonant LLC topology by providing firmware with ZVS operation and mode switching capability to achieve high efficiency across wider operating conditions.

The resonant LLC topology (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

固件

UCD3138FW-HSFB HSFB Firmware

UCD3138 Hard Switched Full Bridge (HSFB) topology firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power Hard Switched Full Bridge topology by providing all-inclusive firmware with input voltage feed forward, copper trace current sensing, on the fly (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

固件

UCD3138FW-PFC PFC Firmware

UCD3138 Power Factor Correction (PFC) firmware gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a PFC topology by providing all-inclusive firmware that can integrate easily with your housekeeping functionality.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

固件

UCD3138FW-PSFB Phase Shifted Full Bridge Firmware

UCD3138 Phase Shift Full Bridge quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on high power PSFB topology by providing all-inclusive firmware with peak current mode control support, adaptive dead time optimization and programmable slope compensation.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

固件

UCD3138FW_LLC LLC Half bridge Firmware

UCD3138 Resonant LLC Programmer quickly gets a designer through evaluation to production in power supply designs based on a resonant LLC topology by providing  firmware with ZCS protection and mode switching capability to achieve high efficiency across wider operating conditions. The sunflower (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO — CCStudio™ integrated development environment (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.G): PDF | HTML
IDE、配置、编译器或调试器

FUSION_DIGITAL_POWER_API TI Fusion API

The Fusion Digital Power Studio is built on top of a Microsoft.NET Application Programming Interface (Fusion-API) that handles I2C/SMBus communication and abstracts devices and commands. It provides high level interfaces to common tasks such as command read/write, full device configuration (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

FUSION-DIGITAL-POWER-STUDIO Fusion Digital Power Studio 3.0.77

Fusion Digital PowerTM Studio incorporates software tools for Texas Instruments' UCD3138 Integrated Digital Controller family.   Fusion Digital Power helps power supply engineers to gain benefits of digital power without learning complex programming skills. Fusion Digital Power is an intuitive (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

FUSION-PRODUCTION-GUI Fusion Digital Power Production Tool

The Fusion Digital Power Production Tool (production GUI) is a graphical user interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test.  This command-based interface allows the seamless integration of UCD flashing procedures in a production environment.

The production GUI (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

PMP41130 — 1.2kW 硬开关全桥 (HSFB) 电信电源单元

PMP41130 使用 UCD3138064、LMG3100 和 LMG2175 器件展示了一款具有数字控制功能的对称硬开关全桥直流/直流电源转换器。此参考设计包括硬开关全桥 (HSFB) 转换器所需的控制功能。PMP41130 接受 36VDC 至 60VDC 的直流输入,并输出标称 48VDC,其中满载输出功率为 1200W(或最大输出电流为 25A)。在 36V 输入电压和 600W 输出条件下实现了 96.7% 的峰值效率。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-00653 — 用于电池充电应用的非隔离式双向转换器参考设计

TIDA-00653 是非隔离式 48V 至 12V 双向转换器参考设计,适用于 UCD3138 数字电源控制器支持的 48V 电池应用。该设计非常灵活,能够以 ZVS 转换模式拓扑工作以优化轻负载效率,也能够以硬开关拓扑工作以实现简单的系统设计。该双向转换器具有自动换相、轻载偏移和自适应死区时间优化功能,可实现超过 96% 的复合效率增益。由于效率显著提升,因此热损耗得以降低,在汽车应用中无需使用风冷或液冷。此外,使用 UCD3138 高控制频率控制器和基于硬件的状态机,可以实现小尺寸设计,并且可以释放系统 CPU 以用于电池管理等其他功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00412 — 360W 数控相移全桥转换器

此直流-直流电源转换器采用 UCD3138CC64EVM-030 子卡实现数字控制功能。该子卡具有预加载的固件,为相移全桥转换器提供所需的控制功能。TIDA-00412 (UCD3138PSFBEVM-027) 接受 370 至 400VDC 的直流输入,并输出典型的 12VDC 电压,而其满载输出功率为 360W,最大输出电流为 30A。
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00381 — 具有高侧/低侧驱动器的 360W 相移全桥谐振 LLC

该电源采用全桥谐振 LLC,在斜升、轻载、低输出电压时进行相移。这种运行模式可以替代 LLC 中的 PWM 运行模式,从而在轻载应用中显著提高效率。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4320A — 适用于电信应用的、采用数字控制的 600W 半砖型 DC-DC 转换器 - 参考设计

PMP4320A 参考设计是标准半砖尺寸的单输出 DC/DC 转换器,具有基于 UCD3138 的全数字控制配置。  输出电压为 12V,可提供 50A 输出电流。  该转换器具有灵活的配置选项,效率高,性能良好,是总线转换器的理想选择。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8877 — 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块数字控制参考设计

PMP8877 是基于 UCD3138 数字电源控制器的全功能 1/8 砖型隔离式直流/直流电信电源模块。参考设计采用次级侧控制和硬开关全桥电源拓扑,可在 36V-72V 输入源宽范围内运行时提供 12V/180W 输出功率。该参考设计的亮点包括:94% 峰值效率、对输入电压浪涌的快速输入电压前馈响应、恒定电流/恒定电源过载保护、预偏置启动、用于并联模块应用的电流共享控制,以及 PMBUS 支持与对等控制器进行通信。偏置电源块采用 UCC25230,而该设计中采用的闸极驱动器包括用于驱动 SR MOSFET 的 UCC27524 和用于驱动初级侧半桥 MOSFET 的 (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian
VQFN (RJA) 40 Ultra Librarian
WQFN (RMH) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频