TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 ViALUX。
VIALUX-3P-STAR-065
概述
ViALUX 的 STAR-065 CORE 提供紧凑的光学器件,配有专为 DLP6500FYE 或 DLP6500FLQ 设计的选项 (0.65” 1080p DMD)。它可作为附件或具有单色高功率 LED 光源的评估模块,与 DLP® LightCrafter™ 6500 EVM 搭配使用。
请访问下方的订购链接,了解完整的产品选项。
特性
- 兼容 DLP® LightCrafter™ 6500 EVM
- LED 驱动器配备的 LED 光源引擎支持高达 24A 电流
- 投射比:1.8 - 2.1
- 工作距离:0.4 米 - 10.0 米
- 偏移:125%
DLP 控制器和驱动器
可见光(420nm 至 700nm)DMD
立即订购并开发
光学模块
STAR-065 — 适用于 DLP6500 的 ViALUX STAR-065 光学模块
STAR-065 — 适用于 DLP6500 的 ViALUX STAR-065 光学模块
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DLP Software Development Kit (SDK) User's Guide | 2016-4-28 |
相关设计资源
软件开发
固件
软件开发套件 (SDK)
支持和培训
视频系列
观看全部视频免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。