VISI-3P-LUXBEAM-RAPID

VISI-3P-LUXBEAM-RAPID

来源: VISITECH
立即订购

概述

The LUXBEAM RAPID SYSTEM LRS-UV/HY/VIS is a 3D printer subsystem with flexible build area and high throughput, high resolution manufacturing. It enables smart functions such as sub-pixelation (SPX) for resolution enhancement, and pixel power control (PPC) to equalize energy per pixel.  It also includes a UV LED light source and optical system supporting a DLP9500 or DLP9500UV DMD at 350 to 420 nm. Multiple UV lenses at different magnifications are available (from 2.7 µm to 187 µm native pixel pitch) with very low distortion for scrolling for a flexible build area and fast print speeds.

Refer to the ordering links below for a full list of product options.

特性
  • Optimized for 3D printing
  • Scalable build area with scrolling
  • Gigabit Ethernet protocol
  • Multiple LED options available
  • Multiple lens options available
DLP 控制器和驱动器
DLPA200 — 适用于 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 的驱动器 DLPC410 — 适用于 DLP650LNIR、DLP7000 和 DLP9500 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器

 

UV (<420nm) DMD
DLP9500UV — 0.95 英寸 1080p UV DLP® 数字微镜器件 (DMD)

 

可见光(420nm 至 700nm)DMD
DLP9500 — 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 VISITECH

立即订购并开发

光学模块

LUXBEAM-RAPID — VISITECH LUXBEAM RAPID SYSTEM LRS

支持的产品和硬件

LUXBEAM-RAPID — VISITECH LUXBEAM RAPID SYSTEM LRS

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 VISITECH。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。