产品详情

Illumination wavelength (min) (nm) 363 Illumination wavelength (max) (nm) 420 Display resolution (max) 1080p (1920x1080) Pattern rate, binary (max) (Hz) 23148 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 2893 Array diagonal (in) 0.95 Micromirror array size 1920 x 1080 Micromirror pitch (mm) 0.0108 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) 20 to 30
Illumination wavelength (min) (nm) 363 Illumination wavelength (max) (nm) 420 Display resolution (max) 1080p (1920x1080) Pattern rate, binary (max) (Hz) 23148 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 2893 Array diagonal (in) 0.95 Micromirror array size 1920 x 1080 Micromirror pitch (mm) 0.0108 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) 20 to 30
DLP-TYPEA.9 (FLN) 355 1777.4656 mm² (0 mm × 0 mm)
  • 0.95 英寸对角线微镜阵列
    • 1920 x 1080 铝制微米级微镜(1080p 分辨率)阵列
    • 10.8µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 设计用于角落照明
  • 设计用于 UV(363nm 至 420nm):
    • 窗透射率为 98%(单通,两个窗面)(标称值)
    • 微镜反射率为 88%(标称值)
    • 阵列衍射效率为 85%(标称值)
    • 阵列填充系数为 94%(标称值)
  • 四条 16 位低电压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 输入数据时钟速率高达 400MHz
  • 42.2mm × 42.2mm × 7mm 封装尺寸
  • 气密封装
  • 0.95 英寸对角线微镜阵列
    • 1920 x 1080 铝制微米级微镜(1080p 分辨率)阵列
    • 10.8µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 设计用于角落照明
  • 设计用于 UV(363nm 至 420nm):
    • 窗透射率为 98%(单通,两个窗面)(标称值)
    • 微镜反射率为 88%(标称值)
    • 阵列衍射效率为 85%(标称值)
    • 阵列填充系数为 94%(标称值)
  • 四条 16 位低电压差分信令 (LVDS)、双倍数据速率 (DDR) 输入数据总线
  • 输入数据时钟速率高达 400MHz
  • 42.2mm × 42.2mm × 7mm 封装尺寸
  • 气密封装

DLP9500UV 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光系统成对使用时,DLP9500UV 可用于调制入射光的振幅、方向和/或相位。

DLP95000UV 芯片组是 DLP Discovery™ 4100 平台新增的一款数字微镜器件 (DMD),可在可见光谱以外的 UVA 光谱(363nm 至 420nm)内实现高分辨率与高性能空间光调制。DLP9500UV DMD 设计采用针对 UV 传输进行优化的特殊窗口。

DLP9500UV 是 0.95 1080p DMD,采用气密封装,配备专用 DLPC410 控制器(用于实现 >23000Hz(1 位二进制)和 >1700Hz(8 位灰度)高速图形速率)、一个 DLPR410 单元(DLP Discovery 4100 配置 PROM)和两个 DLPA200 单元(DMD 微镜驱动器)。请参阅 DLPC410、DLPA200、DLPR410 和 DLP9500UV 功能方框图。

DLP9500UV 需要与芯片组的其他元件结合使用才能实现可靠功能和操作。专用芯片组支持开发人员更加轻松地访问 DMD 并使用高速独立微镜控制。

DLP9500UV 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光系统成对使用时,DLP9500UV 可用于调制入射光的振幅、方向和/或相位。

DLP9500UV 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光系统成对使用时,DLP9500UV 可用于调制入射光的振幅、方向和/或相位。

DLP95000UV 芯片组是 DLP Discovery™ 4100 平台新增的一款数字微镜器件 (DMD),可在可见光谱以外的 UVA 光谱(363nm 至 420nm)内实现高分辨率与高性能空间光调制。DLP9500UV DMD 设计采用针对 UV 传输进行优化的特殊窗口。

DLP9500UV 是 0.95 1080p DMD,采用气密封装,配备专用 DLPC410 控制器(用于实现 >23000Hz(1 位二进制)和 >1700Hz(8 位灰度)高速图形速率)、一个 DLPR410 单元(DLP Discovery 4100 配置 PROM)和两个 DLPA200 单元(DMD 微镜驱动器)。请参阅 DLPC410、DLPA200、DLPR410 和 DLP9500UV 功能方框图。

DLP9500UV 需要与芯片组的其他元件结合使用才能实现可靠功能和操作。专用芯片组支持开发人员更加轻松地访问 DMD 并使用高速独立微镜控制。

DLP9500UV 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光系统成对使用时,DLP9500UV 可用于调制入射光的振幅、方向和/或相位。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
DLP7000UV 正在供货 0.7 英寸 XGA UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) Faster pattern rate
DLP9000XUV 正在供货 0.9 英寸 WQXGA 高速 UV DLP® 数字微镜器件 (DMD) 355 nm support, higher resolution
DLP9500 正在供货 0.95 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) Visible wavelength support
DLP9000X 正在供货 0.9 英寸 WQXGA 高速 DLP® 数字微镜器件 (DMD) Visible wavelength support

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP9500 UV DLP® 0.95 英寸 UV 1080p 2x LVDS A 型数字微镜器件 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025-7-21
* 勘误表 适用于 DLPR410 和 DLPR910 器件的 DLP® 产品公告 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-2-16
用户指南 DMD 衍射效率计算器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026-1-14
更多文献资料 适用于光刻的 TI DLP 技术 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) 2025-11-7
白皮书 使用采用 DLP®DMD 技术的激光 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-1
产品概述 适用于 3D 打印的 TI DLP® 技术 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025-10-1
应用手册 使用用于 UVA 区域的 TI DLP® 技术进行系统设计的 注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-12-3
应用手册 数字微镜器件散热注意事项(包括脉冲光源) (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-4-11
应用手册 可见波长的 DMD 光学效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-4-19
应用手册 Wavelength Transmittance Considerations for DLP DMD Windows (Rev. E) 2019-12-17
应用手册 Mounting Hardware and Quick Reference Guide for DLP® Advanced Light Control DMDs (Rev. A) PDF | HTML 2018-11-27
应用手册 DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018-2-23
技术文章 Prodways: The future of industrial 3D printing looks bright – literally PDF | HTML 2016-3-3
技术文章 Printing up the future of innovation with direct imaging lithography PDF | HTML 2015-12-29
技术文章 From 3D Printing to Lithography, TI DLP® Ultraviolet Chipsets Provide Flexible Sol PDF | HTML 2015-8-27
应用手册 针对 DLP® 的几何光学 英语版 2014-12-4

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPLCR95UVEVM — DLP9500UV DMD 评估板

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP9500UV,后者是一个 0.95 UV 1080p 2x LVDS Type A DMD,适用于使用 363nm 至 420nm 紫外线 (UV) 光源的应用。DLPLCR95UVEVM 包含超过 200 万个微镜,是一个方便的高分辨率系统设计选项,可用于光刻、3D 打印、打标、烧蚀和其他紫外线曝光应用。在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 23,148Hz 的 1 位图形速率。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 评估模块

DLPLCRC410EVM 是一个评估平台,可与另外五个基于 DMD 的 EVM 配对使用,用以展示光刻、3D 打印(SLS 和 SLA)、机器视觉、打标和编码等应用的先进光控制。此 EVM 可评估客户新光源、光学元件、算法和曝光过程,从而加快潜在的 DLP 技术评估过程,缩短客户学习周期并提高产品上市速度。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DLI-3P-DLI41XX — 适用于 DLP Discovery 芯片组的 DLi D4100、D4120、D4130 开发套件

适用于 DLP® Discovery™ 芯片组(采用 DLP7000、DLP7000UV、DLP9500 或 DLP9500UV DMD 的 DLPC410)的 DLi 套件支持适用于工业和医疗系统及仪器的定制接口开发。根据所需的硬件和软件支持,在各种套件选项中进行选择。DLi4120 套件包括 Optecks Light Animator™ 软件和 ViALUX ALP-4.1 基本 API。DLi4130 套件包括 Light Animator™ 软件、ALP-4.1 高速控制器套件、升级款板载 RAM 和 FPGA 电池。
 
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

VISI-3P-LRS-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

来源:VISITECH
支持的产品和硬件
评估板

VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV

LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx 和 LRS-HD 光引擎性能相同,可为像素间距低至 50 微米的缝合图像提供模块堆叠功能,这有利于采用单程线性运动系统的 3D 打印更大限度地提高制造产量。其特殊对齐功能可使模块的像素精确对齐,此外,还可提供同等稳健可靠的高分辨率。

来源:VISITECH
支持的产品和硬件
评估板

WDST-3P-W4100 — Wintech W4100 高速开发套件

Wintech W4100 开发套件为用户提供了一个德州仪器 (TI) DLP® Discovery™ 4100 开发平台的替代方案。它采用相同的 FPGA 平台和相同的数据接口,帧速率高达 32,552Hz,并具有灰度级操作。W4100 与 DLP7000、DLP7000UV、DLP9500 和 DLP9500UV DMD 兼容
支持的产品和硬件
开发套件

VIALUX-3P-V-MODULES-410 — 适用于 DLPC410 的 ViALUX V 模块

ViALUX V 模块是完整的子系统,其中包含 DLPC410 的控制器板、数字微镜器件(DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV)和成熟可靠的 ALP 控制器套件软件。工业级模块支持可立即使用的高性能像素级控制。这些 DLP® 子系统针对新兴应用而设计,具有功能丰富的编程接口,可推动新产品的快速上市。V 模块可提供不同的接口(USB 2.0、USB 3.0 和 PCIe),并且在形状和尺寸上有所不同。
来源:ViALUX
支持的产品和硬件
光学模块

VIALUX-3P-DLP9500UV-I — ViALUX GmbH 采用 DLP9500UV 的工业光学模块

ViALUX GmbH 是独立的第三方公司,在设计和制造光学模块(一种紧凑的组件,包括数字微镜器件、光源、光学元件和相关的机械结构)领域拥有深厚的专业知识,采用 DLP9500UV 打造了适合工业应用的光学模块。光学模块及其规格由第三方公司(非德州仪器 (TI))生产和管理,预计此列表中包含的模块目前由该第三方公司进行生产。
来源:ViALUX
支持的产品和硬件
光学模块

VISI-3P-LITHOGRAPHY — VISITECH LUXBEAM 平版印刷系统

LUXBEAM 光刻系统 (LLS) 是一种用于直接成像光刻设备的子系统,包括用于全天候生产的全自动插件机。该系统提供了详细的接口文档和现场支持,可轻松实现硬件和软件集成。提供多种光电传感头选项,涵盖范围包括用于高级封装的 2、4 和 10µm 线宽/线间距,用于 PCB 光刻的 20µm 线宽/线间距,以及用于阻焊层的 30-40µm 焊坝。
来源:VISITECH
支持的产品和硬件
光学模块

VISI-3P-LUXBEAM-RAPID — VISITECH LUXBEAM® RAPID SYSTEM LRS

The LUXBEAM RAPID SYSTEM LRS-UV/HY/VIS is a 3D printer subsystem with flexible build area and high throughput, high resolution manufacturing. It enables smart functions such as sub-pixelation (SPX) for resolution enhancement, and pixel power control (PPC) to equalize energy per pixel.  It also (...)
来源:VISITECH
支持的产品和硬件
光学模块

VISI-3P-LUXBEAM4600 — VISITECH LUXBEAM 4600 DLP 格式器板

LUXBEAM 4600 可服务于需要高分辨率、高帧率和单像素控制的高速工业应用。它包括与柔性电缆连接的 DMD 板和用于存储器管理、排序和 I/O 信令的 VISITECH LUXWARE 固件。该板还具有即时可用的 Web 服务器,该服务器支持与 VISITECH 的高级 LED 驱动器进行通信。千兆以太网接口为主机系统提供快速数据传输功能。通过联系 VISITECH,可获得图像滚动、用于自动对焦的运动控制环路和热量管理等可用固件选项。

如需了解有关 VISITECH 的更多信息,请访问 https://visitech.no/
来源:VISITECH
支持的产品和硬件
应用软件和框架

VIALUX-3P-ALP-4 — 适用于 DLPLCRC410 评估模块的 ViALUX ALP-4.1 控制器软件套件

ViALUX 的 ALP-4.1 是一款附件软件包,与德州仪器 (TI) 提供的 DLPLCRC410 评估模块兼容。它支持内置硬件组件并包含相应的驱动器和控制器固件,并将 ViALUX 的 FPGA 逻辑设计用于 EVM 电路板。ALP-4.1 控制器套件支持所有使用 DLPC410 控制器的 DMD:DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV 和 DLP650LNIR。 

支持的刷新率
  • XGA:22 727Hz
  • 1080p:10 752Hz
  • WXGA:10 752Hz
Vialux
来源:ViALUX
支持的产品和硬件
仿真模型

DLP9500 IBIS Model

DLPC063.ZIP (35 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
模拟工具

DLPR410-IBIS — DLPR410 IBIS 型号

IBIS file for the DLPR410 PROM device which supports the DLPC410, DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 and DLP9500UV.

来源:Xilinx
支持的产品和硬件
3D DMD 机械几何

DLPM065 — DLP9500/9500UV DMD With FLN Package (Type-A) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
设计工具

DLI-3P-ACCESSORIES — 适用于 DLP® 产品的 DLi 附件和组件

Digital Light Innovations (DLi) 提供附件、电路板和组件,以供使用 DLP® 产品进行开发和生产。示例包括 DMD 控制器板、DMD 板组件、柔性电缆、DMD 安装硬件组件、LED 驱动器板以及 LED 和光纤照明组件。
  • 可用于以下平台的附件:
    • DLP® Discovery™ 4100
    • DLP® LightCrafter™ 6500
    • DLP® LightCrafter™ 9000
    • DLP5500 芯片组
  • DMD 和控制器板、柔性电缆、安装硬件和子组件
  • 5” 或 12” 柔性电缆选项

有关更多信息,请通过 sales@dlinnovations.com 联系 DLi。

支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLPR106 — TypeA 9Size Traditional DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-TYPEA.9 (FLN) 355 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频