TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Wintech Digital Systems Technology。
WDST-3P-PRO6500
概述
Wintech 的 PRO6500 提供可直接用于生产环境的模块化光学引擎,支持 0.65” 1080p 分辨率 DMD - DLP6500FYE 和 DLP6500FLQ。该光学引擎针对需要最大光强度的 3D 打印、3D 测量和机器视觉应用进行了优化。
DLP 控制器和驱动器
可见光(420nm 至 700nm)DMD
照片提供方为 Wintech Digital Systems Technology
立即订购并开发
光学模块
WINTECH-PRO6500 — Wintech DLP6500 生产就绪型光学引擎
WINTECH-PRO6500 — Wintech DLP6500 生产就绪型光学引擎
相关设计资源
软件开发
固件
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。