XMICR-3P-TRF1208

X-Microwave TRF1208 X-MWblock 评估模块

XMICR-3P-TRF1208

来自 : X-Microwave
立即订购

概述

X-MWblocks consist of RF and Microwave “drop-in” components that can be used individually for prototyping or in production assemblies. X-MWblocks are easy to test, integrate, align and configure to 67 GHz and beyond. No messy Sweat Soldering or Silver Epoxy processes are required. X-MWblocks are highly characterized with S-Parameter Models and connect with a patented solder-less interconnect technology.

射频 FDA
TRF1208 10MHz 至 11GHz、3dB 带宽单端转差分放大器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 X-Microwave

立即订购并开发

评估板

XM-D2L9-0409D — X-microwave amplifier for the TRF1208 device

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

相关设计资源

硬件开发

评估板
TRF1208EVM TRF1208 3dB 带宽单端转差分放大器评估模块

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 X-Microwave.

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。