XTREVM-TRANSMITTER

XTR200 评估模块

XTREVM-TRANSMITTER

立即订购

概述

XTREVM-TRANSMITTER 是一款精密变送器设计,由 XTR200 电流和电压变送器组成。XTR200 是一款适用于 3 线电流或电压系统的高电压、精密输出驱动器,专为标准工业信号而设计。此 EVM 旨在与传感器测量板 (SNSR-DUAL-ADC-EVM) 配合使用,作为现场变送器评估平台。

特性
  • 与 SNSRDUAL-ADC-EVM 兼容的系统级板
  • 带四阶 PWM 滤波器的 PWM 输入
  • 自适应电源电路 • XTR200 电流和电压变送器输出
  • 使用 TPS26611 和 TVS3301 的环路保护电路
  • 提供电源输出 (3.3V) 和 SPI 的 MCU 接口
4-20mA 信号调节器
XTR200 精密 3 线电流和电压发送器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

XTREVM-TRANSMITTER — XTR200 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

XTREVM-TRANSMITTER XTR200 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

XTREVM-TRANSMITTER-DOC-CERT — XTREVM-TRANSMITTER EU Declaration of Conformity (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
XTREVM-TRANSMITTER XTR200 评估模块

XTREVM-TRANSMITTER-DOC-CERT XTREVM-TRANSMITTER EU Declaration of Conformity (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-4-27
硬件开发
评估板
XTREVM-TRANSMITTER XTR200 评估模块

发布信息

Initial release of RoHS Declaration of Conformity for XTREVM-TRANSMITTER

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 XTREVM-TRANSMITTER Evaluation Module PDF | HTML 2026-9-9
产品概述 适用于工业应用的模块化现场变送器评估平台 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3

相关设计资源

硬件开发

评估板
SNSR-DUAL-ADC-EVM ADS122S14 和 MSPM0G1507 评估模块

参考设计

参考设计
TIDA-011026 现场变送器平台:三线制 4mA 至 20mA 接口参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频