XTR200
- 用于可选电流或电压输出的 Mode 引脚
- 由单个外部电阻器设置的电流输出传递函数
- 电压输出模式具有 3.75V/V 的固定增益
- 集成式输出晶体管省去了外部元件
- 在单电源上能够实现 1mV 接地范围内的输出电压
- 宽电源电压范围:8V 至 60V
- 宽额定温度范围:-40°C 至 +125°C
- 低输入失调电压:±200µV
- 低输入失调电压漂移:±0.5µV/°C
- 极小的量程误差(电流模式):0.01%
- 极小的增益误差(电压模式):0.007%
- 输出错误标志 (EF)
- 输出禁用 (OD)
- 超小 3mm × 2mm WSON 封装
XTR200 是一款适用于 3 线电流或电压系统的高电压、精密输出驱动器,专为标准工业信号电平(例如 0mA 至 20mA、4mA 至 20mA 及 0V 至 10V)而设计。MODE 引脚将器件配置为电流或电压输出,并且无需更改外部元件即可在模式之间切换。在电路输出模式下,输入电压和输出电流之比由单个电阻器 RSET 设定。在电压输出模式下,XTR200 具有 3.75V/V 的固定增益,该增益由集成式高精度薄膜电阻器设定。
该器件集成了低漏电流 PMOS 输出晶体管和短路电流保护功能,进一步降低了对外部元件的需求。XTR200 可与外部 PNP 或 PMOS 晶体管配合使用,以降低片上功率耗散。片上短路保护功能还可防止外部晶体管中出现破坏性的过流事件。
XTR200 错误标志引脚 (EF) 指示几种温度或输出故障条件。输出禁用引脚 (OD) 以极低的漏电流将输出引脚置于高阻抗状态。
XTR200 采用小型 3mm × 2mm、 10 引脚 WSON 表面贴装封装。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | XTR200 精密 3 线电流和电压变送器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025-10-29 |
| 产品概述 | 适用于工业应用的模块化现场变送器评估平台 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-3 | ||
| 模拟设计期刊 | 如何使用自适应电源将 PLC 输出功耗降 低一半 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-4-24 | ||
| 电路设计 | 使用 DAC80501 及 XTR200 的精密三线制模拟电压输出变送 器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026-2-2 | |
| 电路设计 | 使用 DAC80501 及 XTR200 的精密三线制模拟电流输出变送 器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026-2-2 | |
| 产品概述 | 使用 XTR200 简化 4–20mA 电流和电压输出 3 线变送器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-11-11 | |
| 应用手册 | 使用 XTR200 提供 M-CRPS 电流监测输出 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-11-10 | |
| 证书 | XTR200EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-3-11 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
XTR200EVM — XTR200 评估模块
XTR200 评估模块 (EVM) 是用于评估 XTR200 的开发平台,XTR200 是一款适用于 3 线制电流或电压系统的高速、精密输出驱动器。该器件专为 0mA 至 20mA、4mA 至 20mA、0mA 至 25mA 以及 0V 至10V 的标准工业信号电平而设计。
XTREVM-TRANSMITTER — XTR200 评估模块
TIDA-011026 — 现场变送器平台:三线制 4mA 至 20mA 接口参考设计
该参考设计展示了用于 3 线制电压和电流接口传感器的 4mA 至 20mA 接口实现示例。该设计支持将 XTR200 与电流环路保护器 TPS2661 一起进行评估。XTR200 集成了电压和电流现场变送器通信接口的输出驱动电路,支持 4-20mA、0-20mA 和 0-10V 等标准工业信号电平。该参考设计提供可通过引脚接头访问用于驱动输出级的脉宽调制 (PWM) 接口的途径。该引脚接头还提供 3.3V 电压,用于为连接的微控制器供电。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DQC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。