TIDA-011026

Field transmitter platform, 4mA to 20mA 3-wire interface reference design

TIDA-011026

设计文件

概述

This reference design gives an example implementation of a 4–20mA interface for 3-wire voltage and current interface sensors. The design enables evaluation of the XTR200 alongside the current loop protector TPS2661. The XTR200 integrates the output drive circuitry for voltage and current field transmitter communication interfaces with standard industrial signal levels such as 4-20mA, 0-20mA, and 0-10V. The reference design provides access over a pin header to a pulse-width modulated (PWM) interface that drives the output stage. This pin header also provides 3.3V to power a connected microcontroller.

特性
  • Implementation of 4-20mA loop interface for 3-wire sensor
  • Low-pass filter circuit to drive output stage via MCU PWM
  • Integrated current loop protection and miswiring protection
  • Adaptive power circuit to maximize power efficiency
  • MCU interface providing power output (3.3V), SPI
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUFH9.PDF (1590 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDME85.PDF (292 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDME87.PDF (167 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDME86.ZIP (2654 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGY3.ZIP (1040 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDME84.PDF (853 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDME83.PDF (556 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

4-20mA 信号调节器

XTR200精密 3 线电流和电压发送器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA2991双通道、40V、4.5MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9302双路、40V、1MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS122S14具有 PGA、VREF、两个 IDAC 和 SPI 的八通道 24 位 64kSPS Δ-Σ ADC

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330133V 双向平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
电压转换触发器、锁存器和寄存器

SN74LV8T165具有电压转换功能的 1.65V 至 5.5V 8 位并行负载移位寄存器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS266150V 通用 4-20mA、±20mA 电流环路保护器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Field Transmitter Platform: Three-Wire 4mA to 20mA Interface Reference Design PDF | HTML 2026-7-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频