选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

C67X-MATHLIB

用于 C67x 浮点器件的 DSP 数学库

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 2.01.00.00
发布日期: 2010-10-20
产品
基于 Arm 的处理器
OMAPL137-HT 高温低功耗 C674x 浮点 DSP + Arm 处理器 - 高达 456MHz OMAPL138B-EP 345MHz 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器(增强型产品)
数字信号处理器 (DSP)
DM505 适用于视觉分析的 SoC,采用 15mm 封装 SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C6701 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP - 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP - 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP - 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA

发布信息

C67X-MATHLIB