产品详情

CPU 32-/64-bit Frequency (MHz) 250 Operating system DSP/BIOS Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
CPU 32-/64-bit Frequency (MHz) 250 Operating system DSP/BIOS Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (HFH) 256 1296 mm² 36 x 36
  • 32 和 64 位 250MHz 浮点数字信号处理器 (DSP)

  • LET = 117MeVcm2/mg 条件下,无单个事件闩锁
  • 抗辐射:100kRad 总电离辐射剂量 (TID) (Si)
  • 升级为 C67x+ CPU,原先为 C67x DSP 系列:
    • 2X CPU 寄存器 [64 通用]
    • 与 C67x CPU 兼容
  • 增强型存储器系统
    • 256K 字节统一程序和数据 RAM
    • 384K 字节统一程序和数据 ROM
    • 来自 CPU 的单周期数据访问
    • 大容量程序高速缓存(32K 字节)支持 RAM,ROM 和外部存储器
  • 外部存储器接口 (EMIF) 支持
    • 133MHz SDRAM(16 或 32 位)
    • 异步 NOR 闪存,SRAM(8,16 或 32 位)
    • NAND 闪存(8 或 16 位)
  • 增强型输入输出 (I/O) 系统
    • 高性能纵横开关
    • 专用多通道串行端口 (McASP) 直接存储器存取 (DMA) 总线
    • 确定的 I/O 性能
  • dMAX(双数据移动加速器)
    支持:
    • 16 条独立的通道
    • 同时处理 2 个传输请求
    • 1,2 和 3 维存储器到存储器的数据传输以及存储器到外设的数据传输
    • 循环寻址,在这里,循环缓冲器 (FIFO) 的大小未被限制为 2n
    • 与一个循环缓冲器的基于表格的多阶延迟读取和写入传输
  • 3 个多通道串口
    • 发送和接收时钟高达 50MHz
    • 6 个时钟区域和 16 个串行数据引脚
  • 通用主机端口接口 (UHPI)
    • 针对高带宽的 32 位宽数据总线
    • 复用和非复用地址和数据
  • 2 个具有 3,4 和 5 引脚选项的 10MHz 串行外设接口 (SPI) 端口
  • 2 个集成电路间 (I2C) 端口
  • 实时中断计数器和看门狗
  • 振荡器和软件控制的锁相环 (PLL)
  • 可用温度范围
    • M-Temp(-55°C 至 125°C Tcase
    • W-Temp(-55°C 至 115°C Tcase
  • 256 引脚,0.5mm,陶瓷四方扁平 (CQFP) 封装 [HFH 后缀]
  • 可提供工程评估 (/EM) 样品 这些部件只用于工程评估。 它们的加工工艺为非兼容流程(例如,无预烧过程等),并且只在 25°C 的温度额定值下进行测试。 这些部件不适合于品质检定、生产、辐射测试或飞行使用。 不担保完全军用额定温度
    -55°C 至 125°C 范围内或使用寿命内的部件性能。

  • 32 和 64 位 250MHz 浮点数字信号处理器 (DSP)

  • LET = 117MeVcm2/mg 条件下,无单个事件闩锁
  • 抗辐射:100kRad 总电离辐射剂量 (TID) (Si)
  • 升级为 C67x+ CPU,原先为 C67x DSP 系列:
    • 2X CPU 寄存器 [64 通用]
    • 与 C67x CPU 兼容
  • 增强型存储器系统
    • 256K 字节统一程序和数据 RAM
    • 384K 字节统一程序和数据 ROM
    • 来自 CPU 的单周期数据访问
    • 大容量程序高速缓存(32K 字节)支持 RAM,ROM 和外部存储器
  • 外部存储器接口 (EMIF) 支持
    • 133MHz SDRAM(16 或 32 位)
    • 异步 NOR 闪存,SRAM(8,16 或 32 位)
    • NAND 闪存(8 或 16 位)
  • 增强型输入输出 (I/O) 系统
    • 高性能纵横开关
    • 专用多通道串行端口 (McASP) 直接存储器存取 (DMA) 总线
    • 确定的 I/O 性能
  • dMAX(双数据移动加速器)
    支持:
    • 16 条独立的通道
    • 同时处理 2 个传输请求
    • 1,2 和 3 维存储器到存储器的数据传输以及存储器到外设的数据传输
    • 循环寻址,在这里,循环缓冲器 (FIFO) 的大小未被限制为 2n
    • 与一个循环缓冲器的基于表格的多阶延迟读取和写入传输
  • 3 个多通道串口
    • 发送和接收时钟高达 50MHz
    • 6 个时钟区域和 16 个串行数据引脚
  • 通用主机端口接口 (UHPI)
    • 针对高带宽的 32 位宽数据总线
    • 复用和非复用地址和数据
  • 2 个具有 3,4 和 5 引脚选项的 10MHz 串行外设接口 (SPI) 端口
  • 2 个集成电路间 (I2C) 端口
  • 实时中断计数器和看门狗
  • 振荡器和软件控制的锁相环 (PLL)
  • 可用温度范围
    • M-Temp(-55°C 至 125°C Tcase
    • W-Temp(-55°C 至 115°C Tcase
  • 256 引脚,0.5mm,陶瓷四方扁平 (CQFP) 封装 [HFH 后缀]
  • 可提供工程评估 (/EM) 样品 这些部件只用于工程评估。 它们的加工工艺为非兼容流程(例如,无预烧过程等),并且只在 25°C 的温度额定值下进行测试。 这些部件不适合于品质检定、生产、辐射测试或飞行使用。 不担保完全军用额定温度
    -55°C 至 125°C 范围内或使用寿命内的部件性能。

SMV320C6727B 是德州仪器 (TI) C67x 系列高性能 32 和 64 位浮点数字信号处理器的下一代产品。

增强型 C67x+ CPU。 C67x+ CPU 是 C671x DSP 上使用的 C67x CPU 的增强型版本。 它与 C67x CPU 兼容,但是大幅提升了每个时钟周期内的速度、代码密度和浮点性能。 此 CPU 本来就支持 32 位定点,32 位单精度浮点和 64 位双精度浮点算术运算。

高效的存储器系统。 此存储器控制器将大型片载 256K 字节 RAM 和 384K 字节 ROM 映射为统一程序和数据存储器。 由于与某些其它器件一样,在程序与数据存储器尺寸之间没有固定的分界,所以开发过程被简化。

此存储器控制器支持 C67x+ CPU 对 RAM 和 ROM 的单周期数据存取。 支持以下 4 个源中 3 个源对内部 RAM 和 ROM 高达 3 次并行存取:

  • 来自 C67x+ CPU 的 2 个 64 位数据存取
  • 一个来自内核与程序高速缓存的 256 位程序取指令
  • 一个来自外设系统(dMAX 或 UHPI)的 32 位数据存取

对于大多数应用,大型(32K 字节)程序高速缓存转化为高命中率。 这防止了大多数与片载存储器的程序和数据存取冲突。 它还能够从一个诸如 SDRAM 的芯片外存储器上实现有效程序执行。

高性能纵横开关。 一个高性能纵横开关被用作不同总线主控 (CPU,dMAX,UHPI) 与不同目标(外设和存储器)之间的中央集线器。 此纵横开关被部分连接;不支持某些连接(例如,UHPI 到外设的连接)。

只要针对一个特定目标的多个总线主控之间没有冲突,可通过纵横开关实现并行多重传输。 当确实发生冲突时,仲裁是一个简单且确定的固定优先级机制。

由于 dMAX 负责大多数时间关键 I/O 传输,它被授予最高优先级,其次是 UHPI,最后是 CPU。

dMAX 双向数据传输加速器。 dMAX 是一个被设计用来执行数据传输加速的模块。 数据传输加速器 (dMAX) 控制器处理内部数据存储器控制器与 C6727B DSP 上器件外设之间的用户设定的数据传输。 dMAX 允许数据在任何可寻址存储器空间之间移动,其中包括内部存储器、外设和外部存储器。

dMAX 控制器包括一些特性,诸如执行三维数据传输以实现高级数据分类的能力,将存储器的一部分管理为支持基于阶延迟数据读取和写入的循环缓冲器或 FIFO 的能力。 dMAX 能够同时处理 2 个传输请求(如果它们去往且来自不同的源和目的)。

用于实现灵活性和扩展的外部存储器接口 (EMIF)。 C6727B 上的外部存储器接口支持一个单组 SDRAM 和单组异步存储器。 EMIF 数据宽度为 16 位宽。

SDRAM 支持含有具有 1,2 或 4 组的 x16 和 x32 SDRAM 器件。

C6727B 将 SDRAM 支持扩展至 256M 位和 512M 位器件。

异步存储器支持通常被用来从一个并行非复用 NOR 闪存器件引导,此器件可以为 8,16 或 32 位宽。 通过使用针对上部地址线路的通用 I/O 引脚,可实现从较大闪存器件(大于专用 EMIF 地址线路本来支持的器件)的引导。

此异步存储器接口也可被配置成支持 8 或 16 位宽 NAND 闪存。 它包括一个可在高达 512 字节数据块上运行的硬件纠错码 (ECC) 计算(用于单一位错误)。

针对高速并行 I/O 的通用主机端口接口 (UHPI)。通用主机端口接口 (UHPI) 是一个并行接口,通过这个接口,一个外部主机 CPU 能够访问 DSP 上的存储器。 C6727B UHPI 所支持的 3 个模式为:

  • 复用地址和数据 - 半字(16 位宽)模式(与 C6713 相似)
  • 复用地址和数据 - 全字(32 位宽)模式
  • 非复用模式 - 16 位地址和 32 位数据总线

UHPI 也可被限制成访问 C6727B 地址空间内任一位置存储器的单页(64K 字节);这个页可被改变,但是只能由 C6727B CPU 更改。 这个特性使得 UHPI 能够被用于高速数据传输,即使在对安全性有严格要求的系统中也是如此。

UHPI 只在 C6727B 上提供。

多通道串行端口(McASP0,McASP1 和 McASP2)。 多通道串行端口 (McASP) 与编解码器 (CODEC),数模转换器 (DAC),模数转换器 (ADC) 和其它器件无缝对接。

每个 McASP 包括一个发送和接收部分,此部分可单独或同步运行;此外,每个部分有其自身的灵活时钟发生器和扩展误差校验逻辑。

当数据通过 McASP 时,它可被重新排列,这样,在无需任何 CPU 开销进行转换的情况下,应用代码所使用的定点表示法可以不受外部器件使用的表示法的影响。

McASP 是一个可配置模块,并且支持 2 个至 16 个串行数据引脚。 它还具有支持一个数字接口发送器 (DIT) 模式的选项,此模式具有一个完全 384 位通道状态和用户数据存储器。

集成电路间串行端口 (I2C0,I2C1)。 C6727B 包含 2 个集成电路间 (I2C) 串行端口。 一个典型应用是,将一个 I2C 串行端口配置为一个受外部用户接口微控制器控制的端口。 然后,另外一个 I2C 串行端口可被 C6727B DSP 用来控制外部外设器件,诸如一个 CODEC 或网络控制器,这些外设是此 DSP 器件的功能外设。

这 2 个 I2C 串行端口与 SPI0 串行端口引脚复用。

串行外设接口端口 (SPI0,SPI1)。 与 I2C 串行端口的情况一样,C6727B DSP 也包含 2 个串行外设接口 (SPI) 串行端口。 这使得一个 SPI 端口可被配置为一个受控端口来控制 DSP,而另外一个 SPI 串行端口被 DSP 用来控制外设。

此 SPI 端口支持一个基本 3 引脚模式,以及可选的 4 和 5 引脚模式。 可选引脚包括一个受控芯片选择引脚和一个使能引脚,此使能引脚在硬件中执行自动握手以实现最大 SPI 数据吞吐量。

SPI0 端口与 2 个 I2C 串行端口(I2C0 和 I2C1)引脚复用。 SPI1 串行端口与 McASP0 和 McASP 1 的串行数据引脚中的 5 个引脚复用。

实时中断定时器 (RTI)。 实时中断定时器模块包括:

  • 2 个 32 位计数器和预分频器对
  • 2 个输入捕捉(被接至 McASP 直接存储器访问 [DMA] 事件以实现采样率测量)
  • 具有自动升级功能的 4 个比较
  • 针对增强型系统稳健耐用性的数字看门狗(可选)

时钟生成(PLL 和 OSC)。 C6727B DSP 包含一个片载振荡器,此振荡器支持的晶振范围为 12MHz 至 25MHz。 或者,此时钟可由 CLKIN 引脚从外部提供。

DSP 包含一个灵活的、软件设定的锁相环 (PLL) 时钟发生器。 通过分割 PLL 输出,可生成 3 个不同的时钟域(SYSCLK1,SYSCLK2 和 SYSCLK3)。 SYSCLK1 是 CPU,存储器控制和存储器使用的时钟。 SYSCLK2 是外设子系统和 dMAX 使用的时钟。 SYSCLK3 只由 EMIF 使用。

SMV320C6727B 是德州仪器 (TI) C67x 系列高性能 32 和 64 位浮点数字信号处理器的下一代产品。

增强型 C67x+ CPU。 C67x+ CPU 是 C671x DSP 上使用的 C67x CPU 的增强型版本。 它与 C67x CPU 兼容,但是大幅提升了每个时钟周期内的速度、代码密度和浮点性能。 此 CPU 本来就支持 32 位定点,32 位单精度浮点和 64 位双精度浮点算术运算。

高效的存储器系统。 此存储器控制器将大型片载 256K 字节 RAM 和 384K 字节 ROM 映射为统一程序和数据存储器。 由于与某些其它器件一样,在程序与数据存储器尺寸之间没有固定的分界,所以开发过程被简化。

此存储器控制器支持 C67x+ CPU 对 RAM 和 ROM 的单周期数据存取。 支持以下 4 个源中 3 个源对内部 RAM 和 ROM 高达 3 次并行存取:

  • 来自 C67x+ CPU 的 2 个 64 位数据存取
  • 一个来自内核与程序高速缓存的 256 位程序取指令
  • 一个来自外设系统(dMAX 或 UHPI)的 32 位数据存取

对于大多数应用,大型(32K 字节)程序高速缓存转化为高命中率。 这防止了大多数与片载存储器的程序和数据存取冲突。 它还能够从一个诸如 SDRAM 的芯片外存储器上实现有效程序执行。

高性能纵横开关。 一个高性能纵横开关被用作不同总线主控 (CPU,dMAX,UHPI) 与不同目标(外设和存储器)之间的中央集线器。 此纵横开关被部分连接;不支持某些连接(例如,UHPI 到外设的连接)。

只要针对一个特定目标的多个总线主控之间没有冲突,可通过纵横开关实现并行多重传输。 当确实发生冲突时,仲裁是一个简单且确定的固定优先级机制。

由于 dMAX 负责大多数时间关键 I/O 传输,它被授予最高优先级,其次是 UHPI,最后是 CPU。

dMAX 双向数据传输加速器。 dMAX 是一个被设计用来执行数据传输加速的模块。 数据传输加速器 (dMAX) 控制器处理内部数据存储器控制器与 C6727B DSP 上器件外设之间的用户设定的数据传输。 dMAX 允许数据在任何可寻址存储器空间之间移动,其中包括内部存储器、外设和外部存储器。

dMAX 控制器包括一些特性,诸如执行三维数据传输以实现高级数据分类的能力,将存储器的一部分管理为支持基于阶延迟数据读取和写入的循环缓冲器或 FIFO 的能力。 dMAX 能够同时处理 2 个传输请求(如果它们去往且来自不同的源和目的)。

用于实现灵活性和扩展的外部存储器接口 (EMIF)。 C6727B 上的外部存储器接口支持一个单组 SDRAM 和单组异步存储器。 EMIF 数据宽度为 16 位宽。

SDRAM 支持含有具有 1,2 或 4 组的 x16 和 x32 SDRAM 器件。

C6727B 将 SDRAM 支持扩展至 256M 位和 512M 位器件。

异步存储器支持通常被用来从一个并行非复用 NOR 闪存器件引导,此器件可以为 8,16 或 32 位宽。 通过使用针对上部地址线路的通用 I/O 引脚,可实现从较大闪存器件(大于专用 EMIF 地址线路本来支持的器件)的引导。

此异步存储器接口也可被配置成支持 8 或 16 位宽 NAND 闪存。 它包括一个可在高达 512 字节数据块上运行的硬件纠错码 (ECC) 计算(用于单一位错误)。

针对高速并行 I/O 的通用主机端口接口 (UHPI)。通用主机端口接口 (UHPI) 是一个并行接口,通过这个接口,一个外部主机 CPU 能够访问 DSP 上的存储器。 C6727B UHPI 所支持的 3 个模式为:

  • 复用地址和数据 - 半字(16 位宽)模式(与 C6713 相似)
  • 复用地址和数据 - 全字(32 位宽)模式
  • 非复用模式 - 16 位地址和 32 位数据总线

UHPI 也可被限制成访问 C6727B 地址空间内任一位置存储器的单页(64K 字节);这个页可被改变,但是只能由 C6727B CPU 更改。 这个特性使得 UHPI 能够被用于高速数据传输,即使在对安全性有严格要求的系统中也是如此。

UHPI 只在 C6727B 上提供。

多通道串行端口(McASP0,McASP1 和 McASP2)。 多通道串行端口 (McASP) 与编解码器 (CODEC),数模转换器 (DAC),模数转换器 (ADC) 和其它器件无缝对接。

每个 McASP 包括一个发送和接收部分,此部分可单独或同步运行;此外,每个部分有其自身的灵活时钟发生器和扩展误差校验逻辑。

当数据通过 McASP 时,它可被重新排列,这样,在无需任何 CPU 开销进行转换的情况下,应用代码所使用的定点表示法可以不受外部器件使用的表示法的影响。

McASP 是一个可配置模块,并且支持 2 个至 16 个串行数据引脚。 它还具有支持一个数字接口发送器 (DIT) 模式的选项,此模式具有一个完全 384 位通道状态和用户数据存储器。

集成电路间串行端口 (I2C0,I2C1)。 C6727B 包含 2 个集成电路间 (I2C) 串行端口。 一个典型应用是,将一个 I2C 串行端口配置为一个受外部用户接口微控制器控制的端口。 然后,另外一个 I2C 串行端口可被 C6727B DSP 用来控制外部外设器件,诸如一个 CODEC 或网络控制器,这些外设是此 DSP 器件的功能外设。

这 2 个 I2C 串行端口与 SPI0 串行端口引脚复用。

串行外设接口端口 (SPI0,SPI1)。 与 I2C 串行端口的情况一样,C6727B DSP 也包含 2 个串行外设接口 (SPI) 串行端口。 这使得一个 SPI 端口可被配置为一个受控端口来控制 DSP,而另外一个 SPI 串行端口被 DSP 用来控制外设。

此 SPI 端口支持一个基本 3 引脚模式,以及可选的 4 和 5 引脚模式。 可选引脚包括一个受控芯片选择引脚和一个使能引脚,此使能引脚在硬件中执行自动握手以实现最大 SPI 数据吞吐量。

SPI0 端口与 2 个 I2C 串行端口(I2C0 和 I2C1)引脚复用。 SPI1 串行端口与 McASP0 和 McASP 1 的串行数据引脚中的 5 个引脚复用。

实时中断定时器 (RTI)。 实时中断定时器模块包括:

  • 2 个 32 位计数器和预分频器对
  • 2 个输入捕捉(被接至 McASP 直接存储器访问 [DMA] 事件以实现采样率测量)
  • 具有自动升级功能的 4 个比较
  • 针对增强型系统稳健耐用性的数字看门狗(可选)

时钟生成(PLL 和 OSC)。 C6727B DSP 包含一个片载振荡器,此振荡器支持的晶振范围为 12MHz 至 25MHz。 或者,此时钟可由 CLKIN 引脚从外部提供。

DSP 包含一个灵活的、软件设定的锁相环 (PLL) 时钟发生器。 通过分割 PLL 输出,可生成 3 个不同的时钟域(SYSCLK1,SYSCLK2 和 SYSCLK3)。 SYSCLK1 是 CPU,存储器控制和存储器使用的时钟。 SYSCLK2 是外设子系统和 dMAX 使用的时钟。 SYSCLK3 只由 EMIF 使用。

下载 观看带字幕的视频 视频
TI 不提供设计支持

TI 不会为该产品的新工程(例如新内容或软件更新)提供持续的设计支持。如可用,您将在此页面找到相关的配套资料、工具和软件。

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 28
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 浮点数字信号处理 器 数据表 (Rev. G) 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2014年 1月 27日
* 勘误表 TMS320C6727/B, TMS320C6726/B, TMS32C6722/B, TMS320C6720 DSPs Silicon Errata (Rev. F) 2008年 10月 23日
* 辐射与可靠性报告 SMV320C6727B-SP Total Ionizing Dose Radiation Report 2017年 6月 5日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 Introduction to TMS320C6000 DSP Optimization 2011年 10月 6日
应用手册 Using the TMS320C672x Bootloader (Rev. D) 2009年 9月 10日
应用手册 常用对象文件格式 (COFF) 2009年 4月 15日
用户指南 TMS320C672x DSP Universal Host Port Interface (UHPI) Reference Guide (Rev. A) 2009年 3月 6日
应用手册 Configuring External Interrupts on TMS320C672x Devices 2008年 7月 11日
用户指南 TMS320C672x DSP Multichannel Audio Serial Port (McASP) Reference Guide (Rev. B) 2008年 3月 13日
应用手册 Using ROM Contents on TMS320C672x 2008年 2月 5日
用户指南 TMS320C672x DSP Inter-Integrated Circuit (I2C) Module Reference Guide (Rev. E) 2007年 12月 11日
用户指南 TMS320C672x DSP Serial Peripheral Interface (SPI) Reference Guide (Rev. B) 2007年 7月 12日
应用手册 Thermal Considerations for the DM64xx, DM64x, and C6000 Devices 2007年 5月 20日
用户指南 TMS320C672x DSP External Memory Interface (EMIF) User's Guide (Rev. C) 2007年 4月 2日
用户指南 TMS320C67x/C67x+ DSP CPU and Instruction Set Reference Guide (Rev. A) 2006年 11月 7日
应用手册 C9230C100 TMS320C672x Floating-Point Digital Signal Processor ROM (Rev. C) 2006年 9月 25日
应用手册 TMS320C672x Hardware Designer's Resource Guide (Rev. A) 2006年 9月 22日
应用手册 TMS320C672x Power Consumption Summary (Rev. B) 2006年 9月 22日
用户指南 TMS320C672x DSP Peripherals Overview Reference Guide (Rev. B) 2006年 6月 25日
应用手册 How to Create Delay-based Audio Effects on a TMS320C6727 DSP 2005年 11月 1日
应用手册 Migrating from TMS320C6713 to TMS320C672x 2005年 5月 23日
用户指南 TMS320C672x DSP Software-Programmable Phase-Locked Loop (PLL) Controller RG (Rev. A) 2005年 5月 23日
用户指南 TMS320C672x DSP Real-Time Interrupt Reference Guide 2005年 4月 13日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

调试探针

TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针

XDS560v2 是 XDS560™ 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。  请注意,它不支持串行线调试 (SWD)。

对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。  对于引脚上的跟踪,则需要使用 XDS560v2 PRO TRACE

XDS560v2 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(带有多个用于 TI 14 引脚、TI 20 引脚和 ARM 20 引脚的适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

TMDSEMU560V2STM-UE — Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS (...)

TI.com 上无现货
调试探针

LB-3P-TRACE32-DSP — 适用于数字信号处理器 (DSP) 的 Lauterbach TRACE32 调试和跟踪系统

Lauterbach‘s TRACE32® tools are a suite of leading-edge hardware and software components that enables developers to analyze, optimize and certify all kinds of single- or multi-core Digital Signal processors (DSPs) which are a popular choice for audio and video processing as well as radar data (...)

来源:Lauterbach GmbH
驱动程序或库

AEC-AER 用于 TI C64x+、C674x、C55x 和 Cortex(tm)A8 处理器的回声抵消/消除 - 即刻可得

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
驱动程序或库

C64X-DSPLIB Download TMS320C64x DSP Library

TMS320C6000 Digital Signal Processor Library (DSPLIB) is a platform-optimized DSP function library for C programmers. It includes C-callable, general-purpose signal-processing routines that are typically used in computationally intensive real-time applications. With these routines, higher (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

C67X-DSPLIB Download TMS320C67x DSP Library

TMS320C6000 Digital Signal Processor Library (DSPLIB) is a platform-optimized DSP function library for C programmers. It includes C-callable, general-purpose signal-processing routines that are typically used in computationally intensive real-time applications. With these routines, higher (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

C67X-MATHLIB 用于 C67x 浮点器件的 DSP 数学库

The Texas Instruments math library is an optimized floating-point math function library for C programmers using TI floating point devices. These routines are typically used in computationally intensive real-time applications where optimal execution speed is critical. By using these routines instead (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
驱动程序或库

FAXLIB 用于 C66x、C64x+ 和 C55x 处理器的传真库 (FAXLIB)

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
驱动程序或库

SPRC223 Download: TMS320C672x Chip Support Libraries (CSL)

The Chip Support Library (CSL) provides an application programming interface (API) used for configuring and controlling the DSP on-chip peripherals for ease of use and hardware abstraction. This will shorten development time by providing standardization and portability. The functions listed in the (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

VOLIB 用于 C66x、C64x+ 和 C55x 处理器的音频库 (VoLIB)

Voice Library - VoLIB provides components that, together, facilitate the development of the signal processing chain for Voice over IP applications such as infrastructure, enterprise, residential gateways and IP phones. Together with optimized implementations of ITU-T voice codecs, that can be (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HFH) 256 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频