选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

CALC-TOOL-TPSM843X20

CALC-TOOL-TPSM843X20

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2023-12-5
产品
电源模块(集成电感器)
TPSM843320 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 3A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 TPSM843320E 具有扩展工作温度范围的 4V 至 18V 输入、3A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 TPSM843620 4-V to 18-V input, advanced current mode, 6-A synchronous SWIFT™ step-down power module TPSM843620E 具有扩展工作温度范围的 4V 至 18V 输入、6A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 TPSM843820 具有 4V 至 18V 输入和高级电流模式的 8A 同步 SWIFT™ 降压电源模块 TPSM843820E 具有扩展工作温度范围的 4V 至 18V 输入、8A 同步 SWIFT™ 降压电源模块

发布信息

The CALC-TOOL-TPSM843X20 is a calculator that helps users calculate parameters and verify the design. This calculator tool can be used for TPSM843320, TPSM843620 and TPSM843820.