选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
DAC8050XEVM-GUI
DAC8050XEVM GUI Installer
选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 2.0
发布日期: 2024-5-17
产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC80501
—
采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC
DAC80502
—
双通道、1LSB INL、16 位、SPI 电压输出数模转换器 (DAC)
DAC80504
—
采用 QFN 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、4 通道、SPI、电压输出 DAC
DAC80508
—
具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC
DAC80516
—
16 通道、16 位电压输出(0V 至 5V)、具有内部 2.5V 基准电压和 50mA 驱动能力
硬件开发
评估板
DAC80502-01EVM
—
DAC80502 和 DAC80501 评估模块
DAC80508-04EVM
—
DAC80508 和 DAC80504 评估模块
DAC80516EVM
—
DAC80516 评估模块
Initial public release for DAC8050xEVM GUI software installer