产品详情

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 16 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5 INL (max) (±LSB) 2 Settling time (µs) 6 Reference type INT/EXT Architecture R-2R Rating Catalog Features Small Size Sample/update rate (Msps) 0.167 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 16 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5 INL (max) (±LSB) 2 Settling time (µs) 6 Reference type INT/EXT Architecture R-2R Rating Catalog Features Small Size Sample/update rate (Msps) 0.167 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
WQFN (RUY) 28 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 性能:
    • INL:16 位分辨率下为 ±2LSB(最大值)
    • TUE:FSR 最大值的 ±0.15%
  • 集成 2.5V 精密内部基准
    • 初始精度:±2.5mV(最大值)
    • 温漂:5ppm/°C(典型值)
  • 高驱动能力:50mA,相对于电源轨的摆幅为 0.5V
  • 灵活的配置选项
    • 用户可选增益:2 ×、1 ×
    • 复位至零标度
    • 清零输出功能
  • 宽工作电压范围:
    • 电源:2.7V 至 5.5V
    • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • SPI 和 I2C 接口:工作电压为 1.7V 至 5.5V
    • SPI:4 线接口
    • I2C:四个目标地址
  • 小型封装:
    • 4mm × 4mm,28 引脚 WQFN
  • 性能:
    • INL:16 位分辨率下为 ±2LSB(最大值)
    • TUE:FSR 最大值的 ±0.15%
  • 集成 2.5V 精密内部基准
    • 初始精度:±2.5mV(最大值)
    • 温漂:5ppm/°C(典型值)
  • 高驱动能力:50mA,相对于电源轨的摆幅为 0.5V
  • 灵活的配置选项
    • 用户可选增益:2 ×、1 ×
    • 复位至零标度
    • 清零输出功能
  • 宽工作电压范围:
    • 电源:2.7V 至 5.5V
    • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • SPI 和 I2C 接口:工作电压为 1.7V 至 5.5V
    • SPI:4 线接口
    • I2C:四个目标地址
  • 小型封装:
    • 4mm × 4mm,28 引脚 WQFN

16 位 DAC80516 是低功耗 16 通道缓冲式电压输出数模转换器 (DAC)。DAC80516 包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准,因此在大多数应用中无需使用外部精密基准。通过用户可选的增益配置,可以提供 2.5V 或 5V 的满量程输出电压。DAC80516 由单电源供电。

与 DAC80516 的通信通过一个支持 SPI 和 I2C 的串行接口进行,运行时钟速率高达 50MHz(在 SPI 写入器件的过程中)。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 电压范围内运行。DAC80516 的灵活接口使其能够兼容各种业界通用的微处理器和微控制器。

DAC80516 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,采用小型的 WQFN 封装。

16 位 DAC80516 是低功耗 16 通道缓冲式电压输出数模转换器 (DAC)。DAC80516 包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准,因此在大多数应用中无需使用外部精密基准。通过用户可选的增益配置,可以提供 2.5V 或 5V 的满量程输出电压。DAC80516 由单电源供电。

与 DAC80516 的通信通过一个支持 SPI 和 I2C 的串行接口进行,运行时钟速率高达 50MHz(在 SPI 写入器件的过程中)。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 电压范围内运行。DAC80516 的灵活接口使其能够兼容各种业界通用的微处理器和微控制器。

DAC80516 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,采用小型的 WQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DAC81416 正在供货 具有集成内部基准电压的 16 通道 16 位高电压输出 DAC 8 channel 16-bit ±40V range
DAC80508 正在供货 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC 8 channel version 16-bit

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DAC80516 具有内部基准的 16 通道 16 位电压输出 DAC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-12-19
应用手册 精密数据转换器选型指南 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-19
电路设计 使用 DAC80501 及 XTR200 的精密三线制模拟电压输出变送 器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-2
电路设计 使用 DAC80501 及 XTR200 的精密三线制模拟电流输出变送 器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-2
证书 DAC80516EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-12-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC80516EVM — DAC80516 评估模块

DAC80516 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC80516 产品的平台。该 EVM 装有 DAC80516。DAC80516 是具有 16 位分辨率的 16 通道缓冲式电压输出数模转换器 (DAC)。此器件的内部 2.5V 基准提供高达 5V 的单极输出电压。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer

The DAC8050XEVM-GUI is a windows-based software GUI that controls the DAC80502-01EVM and DAC80508-04EVM through SPI and I2C communications using the FTDI4232 interface adapter tool.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUY) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频