产品详情

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Small Size Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 4 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 5 Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Small Size Sample/update rate (Msps) 0.2 Power consumption (typ) (mW) 15 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Precision DAC
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 性能
    • INL:16 位分辨率下为 ±1 LSB(最大值)
    • TUE:FSR 最大值 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准电压
    • 初始精度:±5 mV,最大值
    • 低温漂:2ppm/°C(典型值)
  • 高驱动能力:20mA 0.5V 电源轨
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 ½
    • 复位至零标度或中标度
  • 宽运行范围:
    • 电源:2.7V 至 5.5V
    • 温度:–40˚C 至 +125˚C
  • 50MHz,SPI 兼容串行接口
    • 4 线制模式,1.7V 至 5.5V 工作电压
    • 菊链运行
    • CRC 误差校验
  • 低功耗:0.7mA/通道 (5.5V)
  • 小型封装:3mm × 3mm,16 引脚 WQFN
  • 性能
    • INL:16 位分辨率下为 ±1 LSB(最大值)
    • TUE:FSR 最大值 ±0.1%
  • 集成 2.5V 精密内部基准电压
    • 初始精度:±5 mV,最大值
    • 低温漂:2ppm/°C(典型值)
  • 高驱动能力:20mA 0.5V 电源轨
  • 灵活的输出配置
    • 用户可选增益:2、1 或 ½
    • 复位至零标度或中标度
  • 宽运行范围:
    • 电源:2.7V 至 5.5V
    • 温度:–40˚C 至 +125˚C
  • 50MHz,SPI 兼容串行接口
    • 4 线制模式,1.7V 至 5.5V 工作电压
    • 菊链运行
    • CRC 误差校验
  • 低功耗:0.7mA/通道 (5.5V)
  • 小型封装:3mm × 3mm,16 引脚 WQFN

DAC80504、DAC70504 和 DAC60504 (DACx0504) 是引脚兼容系列低功耗、四通道、缓冲电压输出的数模转换器 (DAC),具有 16、14 和 12 位分辨率。DACx0504 包括一个低漂移 2.5V 内部基准电压,大多数应用中无需使用外部精度 基准. 用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。这些器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电,具有指定单调性,并能提供 ±1LSB INL 的高线性度。

通过一个运行时钟速率为 50MHz 的 4 线制串行接口与 DACx0504 通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 电压范围内运行。DACx0504 灵活接口使其能够用于广泛的行业标准微处理器和微控制器。

DACx0504 采用了上电复位电路,上电后可以将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在器件中写入一个有效代码。这些器件在 5.5V 时消耗 0.7mA/通道的低电流,因此非常适用于依靠电池供电的设备。每通道断电特性可将器件电流消耗量降低至 15µA。

DACx0504 可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内正常运行,采用 3mm × 3mm QFN 小型封装。

DAC80504、DAC70504 和 DAC60504 (DACx0504) 是引脚兼容系列低功耗、四通道、缓冲电压输出的数模转换器 (DAC),具有 16、14 和 12 位分辨率。DACx0504 包括一个低漂移 2.5V 内部基准电压,大多数应用中无需使用外部精度 基准. 用户可选增益配置提供 1.25V(增益 = ½)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)满量程输出电压。这些器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电,具有指定单调性,并能提供 ±1LSB INL 的高线性度。

通过一个运行时钟速率为 50MHz 的 4 线制串行接口与 DACx0504 通信。VIO 引脚使串行接口可在 1.7V 至 5.5V 电压范围内运行。DACx0504 灵活接口使其能够用于广泛的行业标准微处理器和微控制器。

DACx0504 采用了上电复位电路,上电后可以将 DAC 输出保持在零电平或中间电平,直到在器件中写入一个有效代码。这些器件在 5.5V 时消耗 0.7mA/通道的低电流,因此非常适用于依靠电池供电的设备。每通道断电特性可将器件电流消耗量降低至 15µA。

DACx0504 可在 –40°C 至 +125°C 的温度范围内正常运行,采用 3mm × 3mm QFN 小型封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DAC70504 正在供货 采用微型 QFN 封装、具有精密内部基准电压的真正 14 位、4 通道、SPI、电压输出 DAC 14-bit device
DAC80502 正在供货 双通道 1LSB INL 16 位 SPI 电压输出数模转换器 (DAC) 2-channel device
DAC80508 正在供货 具有精密内部基准电压的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC 8-channel device
DAC60504 正在供货 采用微型 QFN 封装、具有精密内部基准电压的真正 12 位、4 通道、SPI、电压输出 DAC 12-bit device

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC80508-04EVM — DAC80508 和 DAC80504 评估模块

DAC80508-04EVM 评估模块 (EVM) 是用于评估 DAC80504 和 DAC80508 器件的平台。DAC80508 安装在 EVM 上。用户可以用 DAC80504 替换 DAC80508。这些器件是 16 位缓冲电压输出数模转换器 (DAC)。这些器件均包含一个 2.5V 5ppm/°C 内部基准和一个用户可选增益配置,可提供 1.25V(增益 = 0.5)、2.5V(增益 = 1)或 5V(增益 = 2)的满量程输出电压。DAC80508 由 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,经验证具有单调性,并提供 ±1LSB INL 的出色线性度。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer

The DAC8050XEVM-GUI is a windows-based software GUI that controls the DAC80502-01EVM and DAC80508-04EVM through SPI and I2C communications using the FTDI4232 interface adapter tool.
支持的产品和硬件
仿真模型

DACx0504 IBIS Model

SBAM370.ZIP (39 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频