选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

INA-WINDOWS-11-E3-DRIVER

用于 Windows 11 的能量估算引擎 (E3) 驱动程序

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2026-3-24
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
数字功率监控器
INA2227 具有 I²C 接口的双通道、16 位、支持 E3 驱动器的电流、电压、功率和能量监控器 INA228 具有警报功能的 85V、20 位、I²C μ A 输出、支持 E3 驱动器的电流、电压、功率、能量和充电监测器 INA228-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、20 位、超精密、I²C 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器 INA4230 四通道、16 位、高精度、支持 E3 驱动器的电流、电压、功率和能量监控器 INA4235 具有 I²C 接口的四通道、16 位、超精密、电流、电压、功率和能量监控器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
INA700 支持 40V、16 位集成分流器、支持 E3 驱动器的电流、电压、功率和能量监测器 INA701 采用 WCSP 封装和 5mΩ EZShunt™ 技术的 40V、16 位、I²C 输出数字功率监测器

发布信息

Initial release of E3 Microsoft Windows 11 Driver