INA700
- 低损耗集成分流电阻器
- 内部电阻:TA = 25°C 时为 2mΩ
- 电流额定值:TA= 25°C 时电流为 ±15 A
- 高分辨率,16 位 Δ-Σ ADC
- 宽共模范围:-0.3V 至 +40V
- 报告电流、总线电压、功率、内部温度、电能和电荷
- 可编程转换时间和平均值计算
- 电流监控精度:
- 总测量误差:5A 下为 ±0.5%
- 失调电流:±1.5 mA(最大值)
- 增益误差:±0.5%(5A 时为最大值)
- 增益误差漂移:±50ppm/°C(最大值)
- 电源监控精度:
- 5A 电流下的精度为 0.85%
- 电能和电荷精度:
- 5A 电流下的精度为 1.35%
- 内部监控和故障检测
- 精密振荡器:±0.5%(最大值)
- 2.94MHz 高速 I2C 接口,支持 4 种引脚可配置地址
- 工作电源范围为 2.7V 至 5.5V
- 工作电流:640µA(典型值)
- 关断电流:5µA(最大值)
INA700 是一款数字电源监控器,具有集成分流电阻器和专为电流检测应用而设计的 16 位 Δ-Σ ADC。该器件可以测量高达 ±15.728A 的满量程电流,共模电压范围为 –0.3V 至 +40V。
INA700 报告电流、总线电压、芯片温度、功率、能量和电荷累积,并采用精度为 ±0.5% 的集成振荡器,同时在后台执行所需的计算。集成式温度传感器在结温范围内精度为 ±3°C。
INA700 具有低温漂和增益误差漂移,因此可用于在制造过程中不进行温度校准的系统。
该器件支持选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声并能够优化过流检测窗口。
该器件采用微型 PowerWCSP (DSBGA) 封装,可更大限度地减小解决方案尺寸并提高热性能。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | INA700 采用 WCSP 封装和 2mΩ EZShunt 技术的 40V、16 位、I2 C 输出数字电源监控器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 9月 8日 |
| 应用简报 | 人形机器人中的检测 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 6月 5日 | |||
| 证书 | INA700EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2025年 5月 15日 | ||||
| 应用手册 | 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 11日 | |
| 应用手册 | EZShunt 技术如何简化基于分流器的设计并减少误差 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 7月 18日 | |
| 技术文章 | Bringing design simplicity, low drift, and small size to integrated-shunt solutions | PDF | HTML | 2024年 1月 4日 | |||
| 应用简报 | 通信基础设施设备的电流检测应用 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 8月 15日 | |
| 产品概述 | INA700:采用 EZShunt™ 技术进行电流检测 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 5月 24日 | |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
INA700-701EVM — INA700 或 INA701 评估模块
ASC-STUDIO-INA700 — ASC Studio (SysConfig) for configuring all aspects of the INA700 current sensor
支持的产品和硬件
E3-CONSOLE-APPLICATION-SW — Energy Estimation Engine (E3) driver evaluation software
支持的产品和硬件
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| POWERWCSP (YWF) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点