INA228-Q1

正在供货

符合 AEC-Q100 标准的 85V、20 位、超精密、I²C 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器

产品详情

Common-mode voltage (max) (V) 85 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Digital interface I2C, SMBus Resolution (Bits) 20 Input offset (±) (max) (µV) 1 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.01 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.002 Voltage gain (V/V) 1 CMRR (min) (dB) 154 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.1 Gain error (%) 0.05 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, Integrated Power Accumulator, Integrated Power Monitor, Low-side Capable, Ultra precise Number of channels 1 Power measurement accuracy (%) 0.1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 85 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Digital interface I2C, SMBus Resolution (Bits) 20 Input offset (±) (max) (µV) 1 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.01 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.002 Voltage gain (V/V) 1 CMRR (min) (dB) 154 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.1 Gain error (%) 0.05 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, Integrated Power Accumulator, Integrated Power Monitor, Low-side Capable, Ultra precise Number of channels 1 Power measurement accuracy (%) 0.1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
  • 高分辨率、 20 位 Δ-Σ ADC
  • 电流监控精度:
    • 失调电压: ±1µV(最大值)
    • 温漂: ±0.01µV/°C(最大值)
    • 增益误差: ±0.05%(最大值)
    • 增益误差漂移: ±20ppm/°C(最大值)
    • 共模抑制: 154dB(最小值)
  • 电源监控精度:
    • 0.5% 满量程,–40°C 至 +125°C(最大值)
  • 能量和充电精度:
    • 1.0% 满量程(最大值)
  • 快速警报响应:75µs
  • 宽共模范围:-0.3 V 至 +85 V
  • 总线电压感应输入:0 V 至 85 V
  • 分流器满量程差分范围: ±163.84mV/±40.96mV
  • 输入偏置电流:2.5nA(最大值)
  • 温度传感器: ±1°C(25°C 时为最大值)
  • 可编程电阻器温度补偿
  • 可编程转换时间和平均值计算
  • 2.94MHz 高速 I2C 接口,具有 16 引脚可选地址
  • 在 2.7V 至 5.5V 电源下工作:
    • 工作电流:640µA(典型值)
    • 关断电流:5µA(最大值)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
  • 高分辨率、 20 位 Δ-Σ ADC
  • 电流监控精度:
    • 失调电压: ±1µV(最大值)
    • 温漂: ±0.01µV/°C(最大值)
    • 增益误差: ±0.05%(最大值)
    • 增益误差漂移: ±20ppm/°C(最大值)
    • 共模抑制: 154dB(最小值)
  • 电源监控精度:
    • 0.5% 满量程,–40°C 至 +125°C(最大值)
  • 能量和充电精度:
    • 1.0% 满量程(最大值)
  • 快速警报响应:75µs
  • 宽共模范围:-0.3 V 至 +85 V
  • 总线电压感应输入:0 V 至 85 V
  • 分流器满量程差分范围: ±163.84mV/±40.96mV
  • 输入偏置电流:2.5nA(最大值)
  • 温度传感器: ±1°C(25°C 时为最大值)
  • 可编程电阻器温度补偿
  • 可编程转换时间和平均值计算
  • 2.94MHz 高速 I2C 接口,具有 16 引脚可选地址
  • 在 2.7V 至 5.5V 电源下工作:
    • 工作电流:640µA(典型值)
    • 关断电流:5µA(最大值)

INA228-Q1 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 20 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围为 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。

INA228-Q1 报告电流、总线电压、温度功率 、能量和电荷累积,并采用精度为 ±0.5% 的集成振荡器,同时在后台执行所需的计算。集成的温度传感器用于裸片温度测量的精度为 ±1°C,并可用于监测系统环境温度。

INA228-Q1 采用低温漂和增益漂移设计,以使此器件可用于在制造过程中不进行多温度校准的精密系统。此外,非常低的失调电压和噪声允许在 mA 至 kA 感测应用中使用,并在感应分流器元件上提供宽的动态范围而不会产生显著的功率损耗。该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。

该器件允许选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声。

INA228-Q1 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 20 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围为 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。

INA228-Q1 报告电流、总线电压、温度功率 、能量和电荷累积,并采用精度为 ±0.5% 的集成振荡器,同时在后台执行所需的计算。集成的温度传感器用于裸片温度测量的精度为 ±1°C,并可用于监测系统环境温度。

INA228-Q1 采用低温漂和增益漂移设计,以使此器件可用于在制造过程中不进行多温度校准的精密系统。此外,非常低的失调电压和噪声允许在 mA 至 kA 感测应用中使用,并在感应分流器元件上提供宽的动态范围而不会产生显著的功率损耗。该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。

该器件允许选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
INA238-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的 85V、16 位、高精度、I²C 输出电流/电压/充电监控器 Reduced accuracy and reduced functionality for a lower price.
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
INA229-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的 85V、20 位、超精密、SPI 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器 Same functionality and performance but with a SPI interface.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA228-Q1 AEC-Q100、85V、20 位、超精密功率/能量/充电监控器,具有 I2C 接口 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 1月 9日
应用手册 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 11日
应用简报 针对 HEV 和 EV 中 BMS 应用的基于分流的电流感应解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用简报 集成式电流检测模数转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用简报 《集成电流感应信号路径》 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 11月 30日
应用手册 将印刷电路板覆铜线迹用作电流检测 分流电阻器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 8日
应用手册 数字电源监控器入门 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 20日
应用手册 Digital Interfaces for Current Sensing Devices (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 30日
技术文章 Solving the multidecade current-measurement challenge in your 48-V BMS application PDF | HTML 2021年 6月 14日
功能安全信息 INA2xx-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 11月 2日
应用简报 使用数字电流传感器进行功耗和能耗监控 英语版 2017年 9月 14日
应用手册 电流感应器件的数字接口 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 9月 14日
应用手册 Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA228_237_238EVM — INA228、INA237 和 INA238 评估模块

此评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 INA228、INA237 或 INA238 的主要特性和性能。

此 EVM 支持测量高达 10A 的电流,并提供图形用户界面 (GUI) 支持,用于器件寄存器的读取和写入操作。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.E): PDF | HTML
驱动程序或库

INA-WINDOWS-11-E3-DRIVER Energy Estimation Engine (E3) Driver for Windows 11

Energy Estimation Engine (E3) is a software framework that tracks and attributes power consumption to specific hardware components and software processes. It leverages the EMI (Energy Metering Interface) to report the energy consumption of various power rails.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

ASC-STUDIO-INA228 ASC studio (SysConfig) for configuring all aspects of the INA228 current sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the INA228 current sensor.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

E3-CONSOLE-APPLICATION-SW Energy Estimation Engine (E3) driver evaluation software

The E3 Console application uses the Energy Meter Interface (EMI) IOCTLs defined by Microsoft to extract power rail data and measurement. This application can be used to evaluate TI's E3 drivers.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBOR021 Power Monitor Tool

Power Monitor Tool
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频