INA228

正在供货

产品详情

Common-mode voltage (max) (V) 85 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Digital interface I2C Resolution (Bits) 20 Input offset (±) (max) (µV) 1 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.01 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.002 Voltage gain (V/V) 1 CMRR (min) (dB) 154 Iq (max) (mA) 1.1 Gain error (%) 0.05 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, Integrated Power Accumulator, Integrated Power Monitor, Low-side Capable, Ultra precise Number of channels 1 Power measurement accuracy (%) 0.1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 85 Common-mode voltage (min) (V) -0.3 Digital interface I2C Resolution (Bits) 20 Input offset (±) (max) (µV) 1 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.01 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.002 Voltage gain (V/V) 1 CMRR (min) (dB) 154 Iq (max) (mA) 1.1 Gain error (%) 0.05 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Features Alert Function, Bidirectional, Digital Temp Monitor, Integrated Power Accumulator, Integrated Power Monitor, Low-side Capable, Ultra precise Number of channels 1 Power measurement accuracy (%) 0.1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 高分辨率、 20 位 Δ-Σ ADC
  • 电流监控精度:
    • 失调电压: ±1µV(最大值)
    • 失调漂移: ±0.01µV/°C(最大值)
    • 增益误差: ±0.05%(最大值)
    • 增益误差漂移: ±20ppm/°C(最大值)
    • 共模抑制: 154dB(最小值)
  • 电源监控精度:
    • 0.5% 满量程,–40°C 至 +125°C(最大值)
  • 电能和电荷精度:
    • 1.0% 满量程(最大值)
  • 快速警报响应:75µs
  • 宽共模范围:-0.3 V 至 +85 V
  • 总线电压感应输入:0 V 至 85 V
  • 分流器满量程差分范围: ±163.84mV/±40.96mV
  • 输入偏置电流:2.5nA(最大值)
  • 温度传感器: ±1°C(25°C 时为最大值)
  • 可编程电阻器温度补偿
  • 可编程转换时间和平均值计算
  • 2.94MHz 高速 I2C 接口,具有 16 引脚可选地址
  • 在 2.7V 至 5.5V 电源电压下工作:
    • 工作电流:640µA(典型值)
    • 关断电流:5µA(最大值)
  • 高分辨率、 20 位 Δ-Σ ADC
  • 电流监控精度:
    • 失调电压: ±1µV(最大值)
    • 失调漂移: ±0.01µV/°C(最大值)
    • 增益误差: ±0.05%(最大值)
    • 增益误差漂移: ±20ppm/°C(最大值)
    • 共模抑制: 154dB(最小值)
  • 电源监控精度:
    • 0.5% 满量程,–40°C 至 +125°C(最大值)
  • 电能和电荷精度:
    • 1.0% 满量程(最大值)
  • 快速警报响应:75µs
  • 宽共模范围:-0.3 V 至 +85 V
  • 总线电压感应输入:0 V 至 85 V
  • 分流器满量程差分范围: ±163.84mV/±40.96mV
  • 输入偏置电流:2.5nA(最大值)
  • 温度传感器: ±1°C(25°C 时为最大值)
  • 可编程电阻器温度补偿
  • 可编程转换时间和平均值计算
  • 2.94MHz 高速 I2C 接口,具有 16 引脚可选地址
  • 在 2.7V 至 5.5V 电源电压下工作:
    • 工作电流:640µA(典型值)
    • 关断电流:5µA(最大值)

INA228 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 20 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围为 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。

INA228 报告电流、总线电压、温度功率 、能量和电荷累积,并采用精度为 ±0.5% 的集成振荡器,同时在后台执行所需的计算。集成的温度传感器用于裸片温度测量的精度为 ±1°C,并可用于监测系统环境温度。

INA228 采用低温漂和增益漂移设计,以使此器件可用于在制造过程中不进行多温度校准的精密系统。此外,非常低的失调电压和噪声允许在 mA 至 kA 感测应用中使用,并在感应分流器元件上提供宽的动态范围而不会产生显著的功率损耗。该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。

该器件允许选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声。

INA228 是一款超精密数字功率监控器,配备专为电流检测应用而设计的 20 位 Δ-Σ ADC。该器件可跨共模电压支持范围为 -0.3V 至 +85V 的电阻式分流器感测元件测量 ±163.84mV 或 ±40.96mV 的满量程差分输入。

INA228 报告电流、总线电压、温度功率 、能量和电荷累积,并采用精度为 ±0.5% 的集成振荡器,同时在后台执行所需的计算。集成的温度传感器用于裸片温度测量的精度为 ±1°C,并可用于监测系统环境温度。

INA228 采用低温漂和增益漂移设计,以使此器件可用于在制造过程中不进行多温度校准的精密系统。此外,非常低的失调电压和噪声允许在 mA 至 kA 感测应用中使用,并在感应分流器元件上提供宽的动态范围而不会产生显著的功率损耗。该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。

该器件允许选择从 50µs 到 4.12ms 的 ADC 转换时间以及从 1x 到 1024x 的采样平均值,这有助于进一步降低测量数据的噪声。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
INA238 正在供货 具有警报功能的 85V、16 位、高精度 I2C 输出电流/电压/功率监控器 Pin-to-pin with reduced 16-bit performance.
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
INA229 正在供货 具有警报功能的 85V、20 位、超精密、SPI 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器 Similar 20-bit performance with SPI interface.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA228 85V、20 位、超精密功率/能量/充电监控器,具有 I2C 接口 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-27
应用手册 将印刷电路板覆铜迹线用作电流检测 分流电阻器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-6
应用手册 闭环恒定功率驱动,可简化加热器元件控制并延长电池寿命 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-21
应用手册 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-11
技术文章 Simplifying high-voltage sensing with Hall-effect current sensors PDF | HTML 2024-1-5
应用简报 利用电流监控器 提高功率放大器效率 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-8-1
技术文章 4 key current-sensing design trends that are powering electrification PDF | HTML 2023-2-21
应用简报 集成式电流检测模数转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-12-2
应用简报 《集成电流感应信号路径》 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-11-30
应用简报 Current Sensing in Mobile Robots PDF | HTML 2022-11-29
应用手册 数字电源监控器入门 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-10-20
应用手册 Digital Interfaces for Current Sensing Devices (Rev. A) PDF | HTML 2021-9-30
证书 INA228EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020-12-16
应用简报 使用数字电流传感器进行功耗和能耗监控 英语版 2017-9-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AM261-SOM-EVM — AM261x 模块上控制系统 (SOM) 评估模块

AM261-SOM-EVM 是一款适用于德州仪器 (TI) Sitara™ AM261x 系列微控制器 (MCU) 的评估和开发板。模块上系统设计具有三个 120 引脚高速、高密度连接器,非常适合初始评估和快速原型设计。使用 AM261-SOM-EVM 进行评估时,需要 XDS110ISOEVM,该产品可以与 AM261-SOM-EVM 捆绑在一起,也可以单独购买。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块

AWR2544LOPEVM 是一款适用于 AWR254x 毫米波传感器件的易用型评估板,可直接连接到 DCA1000EVM。该 EVM 套件包含开始为片上 ARM Cortex-R5F 控制器和硬件加速器 (HWA 1.5) 开发软件所需的一切。还配有用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432 适用于盲点检测的单芯片毫米波传感器评估板

AWRL1432BOOST-BSD 是一款基于 AWRL1432 器件的易用型 70GHz 毫米波传感器评估套件,具有板载 ROGERS RO3003 高性能天线。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。AWRL1432BOOST-BSD 支持直接连接到 DCA1000EVM 开发套件。AWRL1432BOOST-BSD 还具有适用于汽车应用的以 12V 运行的 TCAN4550。

该套件配备有毫米波工具、演示和软件,其中包括毫米波软件开发套件 (mmwave_mcuplus_sdk) 和 TI Code Composer Studio (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

AWRL6432BOOST — AWRL6432BOOST BoosterPack™ 单芯片、低功耗毫米波雷达传感器评估模块

AWRL6432BOOST 是一款用于评估 AWRL6432 的易用型低功耗 60GHz 毫米波传感器评估套件,具有基于 FR4 的天线。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。

AWRL6432BOOST 支持直接连接到 DCA1000EVM。通过毫米波工具、演示和软件(包括毫米波软件开发套件 (MMWAVE-L-SDK) 和 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE) (CCSTUDIO)),可为 BoosterPack 提供支持。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持传感器原始模数 (ADC) 数据采集。板载 XDS110 支持通过 (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

INA228_237_238EVM — INA228、INA237 和 INA238 评估模块

此评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 INA228、INA237 或 INA238 的主要特性和性能。

此 EVM 支持测量高达 10A 的电流,并提供图形用户界面 (GUI) 支持,用于器件寄存器的读取和写入操作。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
评估板

IWRL1432BOOST-BSD — IWRL1432 具有低功耗 76GHz 至 81GHz 工业雷达传感器的 BSD 评估模块

IWRL1432BOOST-BSD 是一款基于 IWRL1432 器件的易用型 77GHz 毫米波传感器评估套件,具有板载 ROGERS RO3003 高性能天线。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。IWRL1432BOOST-BSD 还具有工作电压为 12V 的 TCAN4550(适用于需要此接口的应用)。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

IWRL6432AOPEVM — IWRL6432AOP 评估模块

IWRL6432AOPEVM 是一款基于 FR4 的易用型低成本评估板,适用于 IWRL6432AOP 毫米波传感器件,可独立运行并直接连接到 DCA1000EVM 以进行原始 ADC 采集和信号处理开发。此 EVM 包含开始为片上硬件加速器和低功耗 ARM Cortex® M4F 处理器开发软件所需的一切资源。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

IWRL6432BOOST — ‌IWRL6432 BoosterPack™ 单芯片 60GHz 毫米波低功耗传感器评估模块

IWRL6432BOOST 是一款基于 IWRL6432 器件的易用型 60GHz 毫米波传感器评估套件,具有基于 FR4 的板载天线。该板可访问点云数据并通过 USB 接口供电。IWRL6432BOOST 支持直接连接到 DCA1000EVM 开发套件。

通过毫米波工具、演示和软件(包括毫米波软件开发套件 (MMWAVE-L-SDK) 和 Code Composer Studio™ 集成开发环境 (IDE) (CCSTUDIO)),可为此套件提供支持。

可以使用附加板来启用其他功能。例如,DCA1000EVM 支持传感器原始模数 (ADC) 数据采集。板载 XDS110 支持通过 (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TMDSCNCD263P — AM263Px Arm® MCU 通用 controlCARD™ 开发套件

TMDSCNCD263P 是一款基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 AM263Px 系列 Sitara™ 高性能微控制器。该板提供易于使用的标准化平台来开发下一个应用,非常适用于初始评估和原型设计。AM263P 控制卡配备了 Sitara AM263P4 处理器以及基于 PMIC 的电源解决方案和其他元件,支持用户利用各种器件接口(包括工业以太网、标准以太网、快速串行接口 (FSI) 等)轻松开发并测试应用。AM263P4 支持各种工业以太网协议,如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET。

TMDSCNCD263P 可独立使用或与 (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TMDSCNCD263P-SIP — AM263Px-SIP 控制卡评估模块

AM263Px-SIP(芯片封装)控制卡评估模块 (EVM) 是一款适用于德州仪器 (TI) Sitara™ AM263Px 系列微控制器 (MCU) 的评估和开发板,该系列微控制器采用片上闪存封装。此 EVM 具有用于编程和调试的板载仿真功能以及用于简化用户界面的按钮和 LED,支持在 AM263Px-SIP MCU 上轻松开始开发。控制卡还通过使用高速边缘连接器 (HSEC) 基板集线站对关键信号进行接头引脚访问,以实现快速原型设计。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
IDE、配置、编译器或调试器

ASC-STUDIO-INA228 — ASC studio (SysConfig) for configuring all aspects of the INA228 current sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the INA228 current sensor.
支持的产品和硬件
驱动程序或库

INA-WINDOWS-11-E3-DRIVER — 用于 Windows 11 的能量估算引擎 (E3) 驱动程序

Energy Estimation Engine (E3) is a software framework that tracks and attributes power consumption to specific hardware components and software processes. It leverages the EMI (Energy Metering Interface) to report the energy consumption of various power rails.
支持的产品和硬件
支持软件

E3-CONSOLE-APPLICATION-SW — Energy Estimation Engine (E3) driver evaluation software

The E3 Console application uses the Energy Meter Interface (EMI) IOCTLs defined by Microsoft to extract power rail data and measurement. This application can be used to evaluate TI's E3 drivers.
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
支持的产品和硬件
计算工具

SBOR021 — Power Monitor Tool

支持的产品和硬件
参考设计

TIDEP-01035 — 使用 TI 毫米波雷达的视频监控摄像头参考设计

此参考设计重点展示了 IWRL6432AOP 检测家庭摄像头、可视门铃和自动控制等室外监控系统的运动和存在的能力。IWRL6432AOP 通过高效的天线设计,可以远距离、高角度检测人员和物体,通过循环进入深度睡眠模式来降低功耗,并通过先进的算法滤除几乎所有的误报。多级架构可让雷达同时实现所有三个特性(长检测距离、低功耗、低误报率)。采用 IWRL6432AOP 的器件可以受益于远距离检测、较长的电池寿命和更少的误报。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDEP-01040 — 适用于工业应用的晶圆芯片级封装 60GHz 毫米波传感器参考设计

该参考设计适用于要求外形小巧、功耗低的应用。该设计基于 TI 的 IWRL6432W 60GHz 毫米波雷达器件,采用由 Isola® 的 FR408HR 材料制成的四层 PCB 堆叠结构。该参考设计还有一款外形更小巧的版本,但没有调试和评估接口。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频