选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

LM3481-SEPIC-CALC

LM3481 quick start calculator for SEPIC

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: V1.0.0
发布日期: 31 十月 2024
产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器
硬件开发
评估板
LM3481-FLYBACKEVM 适用于 LM3481 升压控制器的隔离式反激拓扑评估模块 LM3481EVAL 具有 12V 输出的高效升压开关控制器评估板 LM3481SEPICEVAL LM3481 SEPIC 评估板