LM3481-REF

330mW 交流或直流超小型反激式转换器电源参考设计

LM3481-REF

设计文件

概述

电源的主要用途是将整流后的交流输入转换为直流稳定电流,从而支持 6 个 LED。  电源为 LED 提供保护、限制瞬态输入电压并防止插入时产生浪涌电流。整体电源符合性(例如电网谐波 (EN)、电网干扰、国际安全标准等)未获得所有适用的欧洲规范 (EN) 的批准。

本应用手册介绍了超小型交流或直流反激式电源的设计。

其主要用途是将整流后的交流或直流输入转换为直流稳压输出电压。电源为此电源电压提供保护,将网络其余部分与输出隔离,限制瞬态输入电压并防止插入时产生浪涌电流。该电路板完全符合 EN55022 规范(传导平均值)和国际安全标准。次级侧稳定在 3.3V。控制器切换的固定频率为 250kHz。电源的核心是 National Semiconductor 的控制器 LM3481 电流模式 PWM。

建议解决方案的优势是使用现成的标准变压器,解决方案尺寸小,环境工作温度高达 85°C(最高可达 105°C)。

根据提供的解决方案,使用 LM3481 也可以实现高达数瓦的较高输出功率。

特性
 输入范围输出
  LM3481   最小值 8.9 VDC  
  或 24 VAC  
  3.3VDC  
  最大值 40 VDC  
  或 24 VAC  
  100mA  

LM3481 集成了许多功能来简化反激式转换器实现:

  • 如果输入电压低于所需的最低工作电平,则迟滞欠压关断可保护功率级免受过大应力的影响。
  • 电流模式控制允许简单的 2 类控制并保护功率 MOSFET 免受过流影响
  • 集成式 1A 栅极驱动器可提供功率 MOSFET 的快速切换。
  • 内部软启动
  • 轻负载状态下的脉冲跳跃
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVC023.ZIP (734 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM3481-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM34812.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

计算工具

LM3481-FLYBACK-CALC — LM3481 quick start calculator for Flyback

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器
硬件开发
参考设计
LM3481-REF 330mW 交流或直流超小型反激式转换器电源参考设计
评估板
LM3481-FLYBACKEVM 用于 LM3481 升压控制器的隔离式反激拓扑评估模块 LM3481EVAL 具有 12V 输出的高效升压开关控制器评估板
下载选项

LM3481-FLYBACK-CALC LM3481 quick start calculator for Flyback

close
最新版本
版本: 1.0.0
发布日期: 2024-12-13
产品
直流/直流控制器
LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器
硬件开发
参考设计
LM3481-REF 330mW 交流或直流超小型反激式转换器电源参考设计
评估板
LM3481-FLYBACKEVM 用于 LM3481 升压控制器的隔离式反激拓扑评估模块 LM3481EVAL 具有 12V 输出的高效升压开关控制器评估板

发布信息

The LM3481 quick start calculator for Flyback topology supports the initial calculation of the power stage and of the necessary external components for a Flyback converter using LM3481 as regulation IC.

新增功能

  • Initial version
计算工具

LM3481-SEPIC-CALC — LM3481 quick start calculator for SEPIC

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
直流/直流控制器
LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器
硬件开发
参考设计
LM3481-REF 330mW 交流或直流超小型反激式转换器电源参考设计
评估板
LM3481-FLYBACKEVM 用于 LM3481 升压控制器的隔离式反激拓扑评估模块 LM3481EVAL 具有 12V 输出的高效升压开关控制器评估板
下载选项

LM3481-SEPIC-CALC LM3481 quick start calculator for SEPIC

close
最新版本
版本: V1.0.0
发布日期: 2024-10-31
产品
直流/直流控制器
LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器
硬件开发
参考设计
LM3481-REF 330mW 交流或直流超小型反激式转换器电源参考设计
评估板
LM3481-FLYBACKEVM 用于 LM3481 升压控制器的隔离式反激拓扑评估模块 LM3481EVAL 具有 12V 输出的高效升压开关控制器评估板

发布信息

The LM3481 quick start calculator for SEPIC tool supports the initial calculation of the SEPIC power stage and of the necessary external components for a SEPIC converter using LM3481 as regulation IC.


新增功能

  • Initial version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 330mW AC or DC Tiny Flyback Converter Power Supply Reference Design User Guide 2012-1-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频