Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
LMR36503E-Q1-CALC
LMR36503, LMR36503-Q1, LMR36503E-Q1 converter quickstart tool
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: REV-0
发布日期: 16 八月 2024
open-in-new
发布说明
download
LMR36503E-Q1_calc.xlsm
— 2600 K
MD5 校验和
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR36503E-Q1
—
汽车级 3V 至 65V、0.3A 降压转换器
LMR36503
—
具有 6μA IQ 的 3V 至 65V、0.3A 超小型同步降压转换器
LMR36503-Q1
—
汽车类 3V 至 65V、0.3A 降压转换器,针对尺寸和轻负载效率进行了优化
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定