LMR36503
- 专用于条件严苛的工业应用:
- 结温范围:–40°C 至 +150°C
- 高达 70V 的输入瞬态保护
- 宽输入电压范围:3.0V(下降阈值)至 65V
- 低 EMI 和超低的开关节点振铃
- 提供可调的 5V 固定输出电压选项
- 适用于可扩展的工业电源:
- 与 LMR36506(65V、600mA)引脚兼容
- 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz(采用 RT 引脚型号时)
- 减小了解决方案尺寸并降低了成本:
- 功率密度超高,具有内部补偿并减少了外部组件数量
- 采用具有可湿性侧面的超小型 2mm × 2mm HotRod™ 封装
- 在整个负载范围内具有高效率和低功率耗散:
- 1MHz 时峰值效率大于 90%(5VOUT 可调)
- 空载时工作静态电流很低
- 在 VIN 为 24V 和 VOUT 为 3.3V(固定输出选项)时为 4µA
LMR36503 是业界超小型 65V、0.3A 同步直流/直流降压转换器,采用 2mm x 2mm HotRod 封装。这款易于使用的转换器可处理高达 70V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定电压 5V 和其他可调输出电压。这种瞬态容差降低了防止输入过压所需的设计工作量,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。
LMR36503 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,用于维持稳定运行和超小的输出电容。LMR36503 在 RT 引脚与地之间选用合适的电阻器后,可通过外部编程在 200kHz 至 2.2MHz 范围内实现理想的开关频率。借助精密 EN/UVLO 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。附带内置干扰滤波器和延迟释放功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。LMR36503 紧凑的解决方案尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有超低 IQ 的 LMR36503 3V 至 65V、0.3A超小型同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 11月 15日 |
| 功能安全信息 | LM706A0-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 9月 19日 | |||
| 证书 | LMR36503MSCEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 4月 17日 | ||||
| 技术文章 | Choosing buck converters and LDOs for miniature industrial automation equipment | PDF | HTML | 2020年 1月 29日 | |||
| 应用简报 | Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) | 2019年 2月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BOOSTXL-IOLINKM-8 — 八端口 IO-Link 主站 BoosterPack™
BoosterPack™ 旨在与 LP-AM243 TI LaunchPad™ 套件(带 Sitara™ AM243x MCU)配合使用。此设计可实现具有快速、确定性时序以及独立周期和比特率配置的八端口 IO-Link 主站。该设计可用于构建远程 IO 网关以连接 OPC UA、Profinet、EtherCAT 或以太网 IP。其帧处理程序基于面向 Sitara™ 处理器的可编程实时单元 (PRU),可灵活控制时序和同步。
用户指南:
PDF
评估板
LMR36503EVM — 3V 至 65V、0.3A 超小型同步降压转换器评估模块
LMR36503 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LMR36503 同步降压转换器。
用户指南:
PDF
计算工具
Welcome to the quickstart design tool for the LMR36503, LMR36503-Q1, and LMR36503E-Q1. This tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the above converter family to meet application requirements.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPE) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。