LMR36503E-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C,TA
- 5mA 时效率 > 70%
- 在 24VIN 至 3.3VOUT(固定输出选项)为 4µA IQ(开关)
- 微型设计尺寸和低元件成本
- 具有可润湿侧翼的 2mm × 2mm HotRod™ 封装
- 内部补偿
- 专为汽车应用而设计:
- 结温范围:–40°C 至 +175°C
- 假随机展频符合 CISPR 25 EMI 标准
- 宽输入电压范围:3V(下降阈值)至 65V
- 提供可调电压和 3.3V 固定输出电压选项
- 可与 MODE/SYNC 引脚型号同步
- 可调 FSW:200kHz 至 2.2MHz(采用 RT 引脚型号时)
- 功能安全型
- 与 LMR36503-Q1(65V、300mA)引脚兼容
- 使用 LMR36503E-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMR36503E-Q1 是 65V、0.3A 同步直流/直流降压转换器,采用 2mm x 2mm HotRod 封装。这款易于使用的转换器可处理高达 70V 的输入电压瞬态,提供出色的 EMI 性能,并支持固定电压 3.3V、5V 和其他可调输出电压。
LMR36503E-Q1 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,并通过极小的输出电容维持稳定运行。LMR36503E-Q1 具有宽输入工作范围,有助于器件在输入电压大幅骤降条件下保持正常运行,因而是承受严苛冷启动脉冲的汽车应用的理想选择。LMR36503E-Q1 中的 PGOOD 标志可提供输出电压状态的精确指示,无需使用外部监控器。从 FPWM 到 PFM 的无缝转换以及超低的待机静态电流,支持 LMR36503E-Q1 在低输出负载下实现更高的系统效率。MODE/SYNC 引脚型号有助于将 LMR36503E-Q1 与外部时钟同步。通过选择合适的电阻器,LMR36503E-Q1 RT 引脚型号还可通过外部编程实现理想的开关频率。LMR36503E-Q1 丰富的功能集旨在简化各种汽车类终端设备的实现。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMR36503E-Q1 3V 至 65V、 0.3A 、 针对尺寸和轻负载效率进行了优化的汽车类 0 级同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 9月 23日 |
| 功能安全信息 | LMR36503E-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 6月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMR36503MSCEEVM — LMR360503E-Q1 评估模块
LMR36503E-Q1 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的 65V 直流/直流 0.3A 降压稳压器。LMR36503E-Q1 评估模块 (EVM) 在 5.5V 至 65V 的宽输入电压范围内工作,能够在高达 0.3A 负载下以 2.2MHz 开关频率提供 5V 稳压输出。LMR36503MSCEEVM 在满载时可以支持优于 1.5% 的输出电压调节精度,可以使用外部电阻分压器进行调节。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RPE) | 9 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。