产品详情

Number of ADC channels 4 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 4 Control interface I2C, SPI Digital audio interface I2S, L, TDM THD+N (dB) -98 ADC SNR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
Number of ADC channels 4 Sampling rate (max) (kHz) 768 Analog inputs 4 Control interface I2C, SPI Digital audio interface I2S, L, TDM THD+N (dB) -98 ADC SNR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog outputs 0
WQFN (RTW) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 多通道高性能 ADC:
    • 4 通道模拟麦克风输入或线路输入,
    • 8 通道数字 PDM 麦克风,或
    • 模拟和数字麦克风组合
  • ADC 线路和麦克风差分输入性能:
    • 动态范围 (DR):
      • 120dB,动态范围增强器 (DRE) 启用
      • 108dB,DRE 禁用
    • THD+N:–98dB
  • ADC 通道相加模式,DR 性能:
    • 111dB,DRE 禁用,2 通道相加
    • 114dB,DRE 禁用,4 通道相加
  • ADC 输入电压:
    • 差分 2VRMS 满量程输入
    • 单端 1VRMS 满量程输入
  • ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 768kHz
  • 可编程通道设置:
    • 通道增益:0dB 至 42dB,步长 1dB
    • 数字音量控制:–100dB 至 27dB
    • 增益校准分辨率为 0.1dB
    • 相位校准分辨率为 163ns
  • 可编程麦克风偏置或电源电压生成
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
  • 自动增益控制器 (AGC)
  • I2C 或 SPI 控制
  • 集成高性能音频 PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 音频串行数据接口:
    • 格式:TDM、I2S 或左平衡 (LJ)
    • 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
    • 主/从接口
  • 单电源运行:3.3V 或 1.8V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 1.8V AVDD 电源电压下的功耗:
    • 8.5mW/通道(16kHz 采样率)
    • 9.2mW/通道(48kHz 采样率)
  • 多通道高性能 ADC:
    • 4 通道模拟麦克风输入或线路输入,
    • 8 通道数字 PDM 麦克风,或
    • 模拟和数字麦克风组合
  • ADC 线路和麦克风差分输入性能:
    • 动态范围 (DR):
      • 120dB,动态范围增强器 (DRE) 启用
      • 108dB,DRE 禁用
    • THD+N:–98dB
  • ADC 通道相加模式,DR 性能:
    • 111dB,DRE 禁用,2 通道相加
    • 114dB,DRE 禁用,4 通道相加
  • ADC 输入电压:
    • 差分 2VRMS 满量程输入
    • 单端 1VRMS 满量程输入
  • ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 768kHz
  • 可编程通道设置:
    • 通道增益:0dB 至 42dB,步长 1dB
    • 数字音量控制:–100dB 至 27dB
    • 增益校准分辨率为 0.1dB
    • 相位校准分辨率为 163ns
  • 可编程麦克风偏置或电源电压生成
  • 低延迟信号处理滤波器选择
  • 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
  • 自动增益控制器 (AGC)
  • I2C 或 SPI 控制
  • 集成高性能音频 PLL
  • 自动时钟分频器设置配置
  • 音频串行数据接口:
    • 格式:TDM、I2S 或左平衡 (LJ)
    • 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
    • 主/从接口
  • 单电源运行:3.3V 或 1.8V
  • I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
  • 1.8V AVDD 电源电压下的功耗:
    • 8.5mW/通道(16kHz 采样率)
    • 9.2mW/通道(48kHz 采样率)

TLV320ADC5140 是一款 Burr-Brown™高性能音频模数转换器 (ADC),最多可支持对脉冲密度调制 (PDM) 麦克风输入的四个模拟通道或八个数字通道进行同步采样。该器件支持线路和麦克风输入,并允许单端和差分输入配置。该器件集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 接口进行控制。这些集成的高性能 特性以及采用 3.3V 或 1.8V 单电源供电的能力,使该器件成为远场麦克风录音 应用中空间受限音频系统的绝佳选择。

TLV320ADC5140 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 24 引脚 WQFN 封装。

TLV320ADC5140 是一款 Burr-Brown™高性能音频模数转换器 (ADC),最多可支持对脉冲密度调制 (PDM) 麦克风输入的四个模拟通道或八个数字通道进行同步采样。该器件支持线路和麦克风输入,并允许单端和差分输入配置。该器件集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 接口进行控制。这些集成的高性能 特性以及采用 3.3V 或 1.8V 单电源供电的能力,使该器件成为远场麦克风录音 应用中空间受限音频系统的绝佳选择。

TLV320ADC5140 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 24 引脚 WQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TAA5212 正在供货 具有 119dB 动态范围和可配置的数字滤波器的高性能立体声音频 ADC Stereo-channel without DRE

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV320ADC5140四通道、768kHz、Burr-BrownTM 音频 ADC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2020-6-4
应用手册 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 采样率和支持的可编程处理块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-19
应用手册 使用 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 中的自动增益控制器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-29
应用手册 多个 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1、TLV320ADCx120 和 PCMx120-Q1 器件共享 TDM 和 I2C 总线 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024-1-23
应用手册 TLV320ADCx140、TLV320ADCx120、PCMx120-Q1、 PCMx140-Q1 集成模拟抗混叠滤波器和灵活数字滤波器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-1-17
应用手册 使用 TLV320ADC5140/6140 和 PCM5140-Q1/PCM6140-Q1 中的动态范围增强器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-1-9
应用手册 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 可编程双二阶滤波器配置和应 用 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-1-9
应用手册 远场应用中的模拟麦克风和 ADC 系统 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-1-9
应用手册 通过通道求和提高音频 ADC 的动态范围和 SNR (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-12-5
模拟设计期刊 使用非陶瓷电容器时的 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-5-15
应用手册 使用超 β 全差分放大器优化噪声和功耗 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-11-22
应用手册 模拟音频链路噪声与音频ADC信噪比需求分析 2020-9-25
技术文章 TI Burr-Brown™ technology: always on the edge of audio innovation PDF | HTML 2019-9-19
白皮书 Audio Innovation: Trends in Automotive, Smart Home and Pro Audio Applications 2019-8-21
应用手册 Configuring and Operating TLV320ADCx140 as Audio Bus Master 2019-5-2
应用手册 TLV320ADCx140 Power Consumption Matrix Across Various Usage Scenario 2019-5-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC5140EVM-PDK — TLV320ADC5140 四通道、768kHz、Burr-Brown™ 音频 ADC 评估模块

ADC5140EVM-PDK 评估模块 (EVM) 可让用户测试 TLV320ADC5140 器件的功能,后者是一款四通道、高性能音频模数转换器 (ADC)。TLV320ADC5140 适用于声控系统、专业麦克风、音频会议、便携式计算、通信和娱乐应用。ADC5140EVM-PDK 与 AC-MB(一种弹性音频转换器主板,包含在套件中)搭配使用,可为 EVM 提供电源、控制和数字音频数据。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。 

支持的器件:

PurePath™ Console 4:TAS2563

PurePath™ Console 3: (...)

支持的产品和硬件
应用软件和框架

PUREPATHCONSOLE — PurePath™ Console graphical development suite for audio system design and development

PurePath™ 控制台是一款易于使用的高度集成音频开发套件,专用于简化与音频产品开发有关的评估、配置和调试过程。观看视频,了解 PurePath™ Console 3 软件的使用多么轻松。

PurePath 控制台的直观图形界面使音频设计非常直接,因为无需高级音频设计专业知识。以缩短生产开发时间为目的的易用图形界面中提供了许多 PurePath 控制台高级控制功能,这些功能有助于实现高度优化的音频性能、最低功耗和无缝系统集成。 

支持的器件:

PurePath™ Console 4:TAS2563

PurePath™ Console 3: (...)

支持的产品和硬件
驱动程序或库

TLV320ADCX140SW-DRIVERS — TLV320ADCX140 ADC 系列 Linux 驱动程序支持

这些 Linux 驱动程序支持用于 TLV320ADCx1x0 器件系列的低功耗音频模数转换器 (ADC)。包括 .c 和 .h 文件。点击下方的“Go to third party”按钮将转到 git.kernal.org,您可从中下载相应的驱动程序。

Linux 主线状态

Linux 主线中提供:否
可通过 git.ti.com 获取:https://git.ti.com/ti-analog-linux-kernel/dmurphy-analog/blobs/tlv320adc5140_upstream/

Linux 源文件

与该器件关联的文件为:

  1. tlv320adcx140.c
  2. (...)
支持的产品和硬件
软件编解码器

PCMXXXX-DRIVERS — Linux drivers for TI's PCM6xxx, TLV320ADCxxxx and PCM5xxx device families.

PCMxxxx Linux driver supports TI's PCM6xxx, TLV320ADCxxxx and PCM5xxx device families. This Linux driver implements a flexible and configurable register setting for one or multiple devices in a bin file, will enable fast development for applications.
支持的产品和硬件
支持软件

SBAC290 — TLV320ADCx140 C Source Headers

支持的产品和硬件
仿真模型

TLV320ADC5140 IBIS Model

SBAM424.ZIP (89 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
设计工具

ADCX140EVM-SW — 适用于 ADC3140EVM-PDK、ADC5140EVM-PDK 和 ADC6140EVM-PDK 的评估软件

Evaluation software for ADC3140EVM-PDK, ADC5140EVM-PDK and ADC6140EVM-PDK
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频