Home
Design resources
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
SLURB21
UCC2753X Schematic Review Template
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 28 七月 2022
download
UCC2753X Schematic Review Template (zip)
— 485 K
MD5 校验和
产品
低侧驱动器
UCC27531
—
具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器
UCC27531-Q1
—
具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器
UCC27532
—
具有 8V UVLO、35V VDD、CMOS 输入和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器
UCC27532-Q1
—
具有 8V UVLO、35V VDD 和 CMOS 输入的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器
UCC27533
—
具有 8V UVLO、35V VDD 和反相/同相输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器
UCC27536
—
具有 8V UVLO、35V VDD 和反相输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器
UCC27537
—
具有 8V UVLO、35V VDD 和 EN 引脚的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器
UCC27538
—
具有 8V UVLO、35V VDD 和双输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定