主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

UCC27532-Q1

正在供货

具有 8V UVLO、35V VDD 和 CMOS 输入的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
UCC57108-Q1 正在供货 Automotive single-channel 30V VDD, 3A/3A low-side driver with DESAT protection and 8V UVLO More recent driver which shares split-output feature, but adds DESAT protection

产品详情

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS Channel input logic Non-Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Single input
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 10 Input supply voltage (max) (V) 32 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 140 Rise time (ns) 15 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.017 Input threshold CMOS Channel input logic Non-Inverting, Single Input negative voltage (V) -5 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Single input
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级
  • 低成本栅极驱动器(为驱动 FET 和 IGBT 提供理想解决方案)
  • 分立式晶体管对驱动器的出色替代产品(提供与控制器的简便对接)
  • CMOS 兼容输入逻辑阈值(在 VDD 大于 18V 时变为固定值)
  • 分离输出可实现独立接通和关闭调节
  • 通过固定 TTL 兼容型阈值启用
  • 在 18V VDD 下具有 2.5A 的高峰值驱动拉电流和 5A 的峰值驱动灌电流
  • 从 10V 到高达 35V 的宽 VDD 范围
  • 输入引脚可承受低于接地电压且高达 -5V 的直流电压
  • 当输入悬空时或在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平
  • 短暂传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(1800pF 负载时的典型值分别为 15ns 和 7ns)
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 用作高侧或低侧驱动器(如果采用适当的偏置和信号隔离设计)
  • 低成本、节省空间的 6 引脚 DBV (SOT-23) 封装
  • 工作温度范围为 –40°C 至 140°C
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级
  • 低成本栅极驱动器(为驱动 FET 和 IGBT 提供理想解决方案)
  • 分立式晶体管对驱动器的出色替代产品(提供与控制器的简便对接)
  • CMOS 兼容输入逻辑阈值(在 VDD 大于 18V 时变为固定值)
  • 分离输出可实现独立接通和关闭调节
  • 通过固定 TTL 兼容型阈值启用
  • 在 18V VDD 下具有 2.5A 的高峰值驱动拉电流和 5A 的峰值驱动灌电流
  • 从 10V 到高达 35V 的宽 VDD 范围
  • 输入引脚可承受低于接地电压且高达 -5V 的直流电压
  • 当输入悬空时或在 VDD UVLO 期间,输出保持低电平
  • 短暂传播延迟(典型值为 17ns)
  • 快速上升和下降时间(1800pF 负载时的典型值分别为 15ns 和 7ns)
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 用作高侧或低侧驱动器(如果采用适当的偏置和信号隔离设计)
  • 低成本、节省空间的 6 引脚 DBV (SOT-23) 封装
  • 工作温度范围为 –40°C 至 140°C

UCC27532-Q1 器件是一款单通道、高速、栅极驱动器,此驱动器可借助于高达 2.5A 拉电流和 5A 灌电流(非对称驱动)峰值电流来有效驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和 IGBT 电源开关。非对称驱动中的强劲灌电流能力提升了抗寄生米勒开通效应的能力。UCC27532-Q1 器件还特有一个分离输出配置,在此配置中栅极驱动电流从 OUTH 引脚拉出并从 OUTL 引脚被灌入。这个引脚安排使得用户能够分别在 OUTH 和 OUTL 引脚采用独立的接通和关闭电阻器,并且能很轻易地控制开关的转换率。

此驱动器具有轨到轨驱动功能以及 17ns(典型值)的极小传播延迟。

UCC27532-Q1 器件具有 CMOS 输入阈值,此阈值在 VDD 低于或等于 18V 时介于比 VDD 高 55% 的电压值与比 VDD 低 45% 的电压值范围内。当 VDD 高于 18V 时,输入阈值保持在最大水平上。

此驱动器具有一个 EN 引脚,此引脚有一个固定的 TTL 兼容阈值。EN 被内部上拉;将 EN 下拉为低电平禁用驱动器,而将其保持打开可提供正常运行。EN 引脚可被用作一个额外输入,其性能与 IN 引脚一样。

将驱动器的输入引脚保持开状态将把输出保持为低电平。驱动器的逻辑行为如时序图、输入/输出逻辑真值表和 所示。

VDD 引脚上的内部电路提供一个欠压闭锁功能,此功能在 VDD 电源电压处于运行范围内之前将输出保持为低电平。

UCC27532-Q1 驱动器采用 6 引脚标准 SOT-23 (DBV) 封装。此器件在 -40°C 至 140°C 的宽运行温度范围内运行。

UCC27532-Q1 器件是一款单通道、高速、栅极驱动器,此驱动器可借助于高达 2.5A 拉电流和 5A 灌电流(非对称驱动)峰值电流来有效驱动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和 IGBT 电源开关。非对称驱动中的强劲灌电流能力提升了抗寄生米勒开通效应的能力。UCC27532-Q1 器件还特有一个分离输出配置,在此配置中栅极驱动电流从 OUTH 引脚拉出并从 OUTL 引脚被灌入。这个引脚安排使得用户能够分别在 OUTH 和 OUTL 引脚采用独立的接通和关闭电阻器,并且能很轻易地控制开关的转换率。

此驱动器具有轨到轨驱动功能以及 17ns(典型值)的极小传播延迟。

UCC27532-Q1 器件具有 CMOS 输入阈值,此阈值在 VDD 低于或等于 18V 时介于比 VDD 高 55% 的电压值与比 VDD 低 45% 的电压值范围内。当 VDD 高于 18V 时,输入阈值保持在最大水平上。

此驱动器具有一个 EN 引脚,此引脚有一个固定的 TTL 兼容阈值。EN 被内部上拉;将 EN 下拉为低电平禁用驱动器,而将其保持打开可提供正常运行。EN 引脚可被用作一个额外输入,其性能与 IN 引脚一样。

将驱动器的输入引脚保持开状态将把输出保持为低电平。驱动器的逻辑行为如时序图、输入/输出逻辑真值表和 所示。

VDD 引脚上的内部电路提供一个欠压闭锁功能,此功能在 VDD 电源电压处于运行范围内之前将输出保持为低电平。

UCC27532-Q1 驱动器采用 6 引脚标准 SOT-23 (DBV) 封装。此器件在 -40°C 至 140°C 的宽运行温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27532-Q1 2.5A 和 5A、35VMAX VDD FET 和 IGBT 单栅极驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 10月 8日
应用手册 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
应用简报 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018年 11月 26日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日
应用简报 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC57142EVM — UCC57142 评估模块

UCC57142EVM 主要用于评估 UCC57142 的功能。此 EVM 可以针对容性负载或具有 TO-220 封装的功率器件评估这款驱动器的性能。UCC57142EVM 评估板支持通过表面贴装测试点连接到各种测试点(例如 IN、EN/FLT、OCP 和 OUT)。UCC57142EVM 可通过跳线支持不同的 UCC57142 型号。通过对电路板进行改造,UCC57142EVM 还与 DBV 封装中的其他栅极驱动器兼容。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

SLURB21 UCC2753X Schematic Review Template

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
低侧驱动器
UCC27531 具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27531-Q1 具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27532 具有 8V UVLO、35V VDD、CMOS 输入和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27532-Q1 具有 8V UVLO、35V VDD 和 CMOS 输入的汽车类 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27533 具有 8V UVLO、35V VDD 和反相/同相输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27536 具有 8V UVLO、35V VDD 和反相输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27537 具有 8V UVLO、35V VDD 和 EN 引脚的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 UCC27538 具有 8V UVLO、35V VDD 和双输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器
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
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频