选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索,并重试。

SLVRBH6

TPS54J06x TPS54Jx20 TPS548x28-9 Excel Calculator Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 12 八月 2021
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS548A28 具有遥感功能和 3V LDO 的 2.7V 至 16V、15A 同步降压转换器 TPS548A29 具有遥感功能和 4.5V LDO 的 2.7V 至 16V、15A 同步降压转换器 TPS548B27 具有差分遥感功能的 2.7V 至 16V、20A 同步降压转换器 TPS548B28 具有遥感功能和断续限流功能的 2.7V 至 16V 输入 20A 同步降压转换器 TPS54J060 4V 至 16V 输入、6A 同步降压转换器,900mV 基准电压,闭锁电流限制 TPS54J061 4V 至 16V 输入、6A 同步降压转换器,600mV 基准电压和断续电流限制 TPS54JA20 具有遥感功能和闭锁电流限制的 2.7V 至 16V 输入、12A 同步降压转换器 TPS54JB20 具有遥感功能和闭锁电流限制的 2.7V 至 16V 输入、20A 同步降压转换器