Home
Design resources
TLVM136X0DESIGN-CALC
选择版本
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
SLVRBK8
TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool
选择版本
未找到结果。请清除搜索,并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 06 三月 2022
open-in-new
查看软件详细信息
download
TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool (zip)
— 2311 K
MD5 校验和
产品
电源模块(集成电感器)
TLVM13620
—
采用 4mm x 6mm x 1.8mm 封装的 3.6V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、2A 降压模块
TLVM13630
—
高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块
TLVM13660
—
采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的 36V 输入、1V 至 6V 输出、6A 降压电源模块
硬件开发
评估板
TLVM13660EVM
—
TLVM13660 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、6A 输出电源模块评估板
TLVM13630EVM
—
TLVM13630 3V 至 36V 输入、1V 至 6V、3A 输出电源模块评估板
出错了
此信息目前不可用。请稍后再试。
确定