选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SNVR511

LM5157 and LM5158 Quickstart Calculator for Boost Regulator Design

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2021-10-11
产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5157 采用双随机展频技术的 6A/4A、50V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 LM5157-Q1 采用双随机展频技术的 6A、50V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 LM51571-Q1 采用双随机展频技术的 4A、50V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 LM5158 采用双随机展频技术的 3A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 LM5158-Q1 采用双随机展频技术的 3A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 LM51581 采用双随机展频技术的 1.5A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 LM51581-Q1 采用双随机展频技术的 1.5A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snvr511 or www.ti.com.cn/lit/xx/snvr511/snvr511.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNVR511. Please update any bookmarks accordingly.