选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

UCC5714X-CALC

UCC5714x Schematic Review Template

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2025-9-19
产品
低侧驱动器
UCC57142 Single-channel 30V VDD, 3A/3A low-side driver with negative OC protection and 12V UVLO UCC57142-Q1 具有过流保护和 12V 欠压锁定 (UVLO) 功能的汽车级 3A 低侧驱动器 UCC57148 Single-channel 30V VDD, 3A/3A low-side driver with negative OC protection and 8V UVLO UCC57148-Q1 具有过流保护和 8V 欠压锁定 (UVLO) 功能的汽车级 3A 低侧驱动器

发布信息

This resource is a new resource which serves to give component recommendations for the UCC5714X family of devices.