2MTR-DYNO

2MTR-DYNO キット

概要

キットを構成しているのは、2 個の低電圧 3 相正弦波の逆起電力 (EMF) 永久磁石同期モーター (PMSM)、カップリング回路、およびアルミニウム・フレーム・マウントであり、1 個のモーターがアクティブ負荷として動作している間に、もう 1 個のモーターでテストを実施することを意図しています。主に、InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTIONDesignDRIVE の評価で使用することが目的です。

これらのモーターはLVSERVOMTR という製品名で別途販売されています。

MathWorks MATLAB と Simulink の各サンプル・モデルは以下の情報を記録しています。


C2000™ マイコン・モーター制御の詳細をご確認になるか、他の C2000 マイコン・ツールを検索することもできます。

特長

ハードウェアの特長

  • Teknic のエンコーダ内蔵 60Vdc 高品質サーボ・モーター 2 個
  • Teknic M-2310P-LN-04K
  • シャフト・カプラ
  • 安定性を高めるアルミニウム・フレーム・マウント

  • Two Teknic Servo Motors
  • Shaft coupler
  • Aluminum frame mount for stability

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

2MTR-DYNO — 2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

2MTR-DYNO 2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020/07/13
証明書 2MTR-DYNO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
LAUNCHXL-F28379D F28379D C2000™ Delfino™ リアルタイム マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
BOOSTXL-DRV8301 DRV8301 と複数の NexFET™ MOSFET を採用したモーター・ドライブ・ブースタパック BOOSTXL-DRV8305EVM DRV8305N 3 相モーター ドライブ ブースタパックの評価基板 LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LVSERVOMTR 低電圧サーボ・モーター - 低電圧サーボ (エンコーダ) モーターおよびワイヤ・ハーネス

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
DESIGNDRIVE 産業用ドライブとモーター制御向け、C2000 DesignDRIVE ソフトウェア MOTORWARE MotorWare™ ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。