DESIGNDRIVE

産業用ドライブとモーター制御向け、C2000 DesignDRIVE ソフトウェア

DESIGNDRIVE

概要

DesignDRIVE をダウンロード

DesignDRIVE のストーリー全体を表示

DesignDRIVE ソフトウェア ソリューションを DesignDRIVE 開発キットと組み合わせたプラットフォームの一部で、多くの産業用ドライブとサーボ トポロジに対応するソリューションの開発と評価を容易にします。DesignDRIVE ソリューションは、多様なモーター タイプ、センシング技術、位置センサ、通信ネットワークをサポートしており、産業用ドライブのデベロッパーが評価と開発をすぐに開始できるようにします。  DesignDRIVE は TI の C2000™ マイコン (MCU) のリアルタイム制御アーキテクチャをベースとしており、自動機械、ロボット、エレベータ、資材運搬などの各種産業用途で使用されたインバータやサーボ ドライブの開発に最適です。

DesignDRIVE ソフトウェアを使用して開発を開始することや、詳細について DesignDRIVE トレーニング シリーズをご覧になることができます。

特長
  • 高速電流ループ – 1 マイクロ秒未満のセンサ付き FOC (磁界指向制御) による永久磁石モーターおよび AC 誘導モーター制御
  • Position Manager ソリューション は多様な位置センサをオンチップ サポート
  • デルタ シグマ変調器、フラックスゲート / ホール、直接シャントから取得した各電流サンプリング値を統合し、同時に電流フィードバックするためのソフトウェア ドライバ

DesignDRIVE ソフトウェアを使用して開発を開始する方法:

  1. Code Composer Studio™ ツールをまだインストールしていない場合、こちらからダウンロードできます
  2. controlSUITE の最新バージョンをダウンロードします。
  3. CCS を起動し、「View」 (表示) > 「TI Resource Explorer」を選択します。
  4. controlSUITE を選択し、DesignDRIVE フォルダを参照します。
  5. このキット フォルダで、サンプル ソフトウェア プロジェクトを探すことができます。
  6. ツールの詳細な使用方法は、各キットに関連する文書フォルダ内のユーザー ガイドに掲載されています。


付属品

  • controlSUITE の一部として無料でダウンロード可能
  • Fast Current Loop (高速電流ループ)、Position Manager、Dead Band Control (デッドバンド制御)、各種サンプルなどのソフトウェア プロジェクト
  • 資料
  • よくある質問 (FAQ)

  • controlSUITE の一部として無料でダウンロード可能
  • センサ付き FOC (フィールド オリエンテッド コントロール) のサンプルなどの各種ソフトウェア プロジェクト
  • 資料
  • よくある質問 (FAQ)

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
59 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* アプリケーション・ノート Fast Current Loop Library PDF | HTML 2017/05/08
技術記事 Fast Current Loop performance: better than we thought, and measurable in your own (Rev. A) PDF | HTML 2024/11/01
ユーザー・ガイド TMS320F2837xS Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. I) PDF | HTML 2024/05/28
ユーザー・ガイド TMS320F2807x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. H) PDF | HTML 2024/05/28
ユーザー・ガイド TMS320F2837xD Dual-Core Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. K) PDF | HTML 2024/05/28
エラッタ TMS320F2807x Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. K) PDF | HTML 2024/05/16
エラッタ TMS320F2837xD Dual-Core Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. N) PDF | HTML 2024/05/15
エラッタ TMS320F2837xS Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. K) PDF | HTML 2024/05/15
データシート TMS320F2807x リアルタイム マイクロコントローラ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2024/02/21
データシート TMS320F2837xS リアルタイム マイクロコントローラ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2024/02/21
データシート TMS320F2837xD デュアルコア リアルタイム マイクロコントローラ データシート (Rev. P 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.P) PDF | HTML 2024/02/20
ユーザー・ガイド CLB Tool User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023/07/19
技術記事 How to achieve precise motion control in industrial drives PDF | HTML 2023/03/07
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020/07/13
アプリケーション・ノート How to Migrate Custom Logic From an FPGA/CPLD to C2000 Microcontrollers (Rev. A) PDF | HTML 2020/06/15
データシート AMC1305x High-Precision, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulators データシート (Rev. G) PDF | HTML 2020/01/07
データシート AMC1304x High-Precision, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulators with LDO データシート (Rev. F) PDF | HTML 2020/01/06
設計ガイド 絶縁デルタ・シグマ変調器ベース AC/DC 電圧リファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2019/12/18
ホワイト・ペーパー Simplify the integration of position sensors for industrial drive control system (Rev. A) 2019/11/21
技術記事 Ethernet-based control and monitoring of Vienna rectifiers using the latest additi PDF | HTML 2019/10/01
技術記事 Real-time control meets real-time industrial communications development – part 4 PDF | HTML 2019/07/15
技術記事 Real-time controllers get new connectivity capabilities PDF | HTML 2019/06/19
技術記事 Motor control software development kit jump-starts new designs PDF | HTML 2019/04/17
技術記事 Interlocking gate drivers for improving the robustness of three-phase inverters PDF | HTML 2019/03/26
アプリケーション・ノート Designing With The C2000 Configurable Logic Block PDF | HTML 2019/02/05
アプリケーション・ノート CW/CCW Support on the C2000 eQEP Module (Rev. A) 2018/10/24
技術記事 A cost-effective option to get started with integrated position sensing PDF | HTML 2018/07/11
技術記事 Real-time control meets real-time industrial communications development – part 3 PDF | HTML 2018/06/07
技術記事 Qualification on a Noisy Input Signal PDF | HTML 2018/05/22
技術記事 Real-time control meets real-time industrial communications development – part two PDF | HTML 2017/12/13
技術記事 Real-time control meets real-time industrial communications development – part one PDF | HTML 2017/11/15
技術記事 Cycle scavenging on C2000™ MCUs, part 2: ADC zero-wait-state and multiport reads PDF | HTML 2017/10/19
技術記事 Achieve unprecedented current-loop performance from an off-the-shelf MCU PDF | HTML 2017/06/27
ホワイト・ペーパー 次世代の産業用ドライブおよび制御システムの設計 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/01/31
技術記事 EtherCAT and C2000™ MCUs - real-time communications meets real-time control PDF | HTML 2016/09/09
技術記事 Industrial drive control architectures: Part 3 PDF | HTML 2016/04/12
技術記事 Industrial drive control architectures: Part 1 PDF | HTML 2016/02/16
ユーザー・ガイド Using Position Manager SinCos Library on IDDK User's Guide 2016/01/19
ユーザー・ガイド C2000 Position Manager SinCos Library User's Guide 2016/01/07
技術記事 Enabling simple interfacing with position sensors PDF | HTML 2015/11/20
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015/11/20
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015/11/10
ユーザー・ガイド DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2.1 - Hardware Reference Guide 2015/11/09
ユーザー・ガイド DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2.1 - User’s Guide 2015/11/09
ユーザー・ガイド Using Position Manager BiSS-C Library on IDDK User's Guide 2015/11/05
ユーザー・ガイド Using Position Manager EnDat22 Library on IDDK HW User's Guide 2015/11/05
ユーザー・ガイド C2000 Position Manager EnDat22 Library Module User's Guide 2015/11/05
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 3 PDF | HTML 2015/09/14
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 2 PDF | HTML 2015/09/07
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 1 PDF | HTML 2015/08/31
ユーザー・ガイド DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2 - Hardware Reference Guide 2015/05/21
ユーザー・ガイド DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2 - User’s Guide 2015/05/21
技術記事 Easily increase functionality in motor drive applications PDF | HTML 2015/05/19
アプリケーション・ノート Accessing External SDRAM on the TMS320F2837x/2807x Microcontrollers Using C/C++ 2015/03/30
アプリケーション・ノート Calculating FIT for a Mission Profile 2015/03/24
ユーザー・ガイド Isolated, Shunt-Based Current Sensing Reference Design (TIPD165) (Rev. A) PDF | HTML 2014/11/21
アプリケーション・ノート Sensorless Field Oriented Control of 3-Phase Induction Motors Using CLA 2013/10/29
アプリケーション・ノート Sensored Field Oriented Control of 3-Phase Induction Motors 2013/07/01
アプリケーション・ノート Scalar (V/f) Control of 3-Phase Induction Motors 2013/07/01

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール

ハードウェア開発

開発キット
TMDXIDDK379D 産業用モーター制御向け C2000 DesignDRIVE 開発キット

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00171 モーター駆動用の絶縁型電流シャントおよび電圧測定に関するリファレンス デザイン TIDA-00172 位置エンコーダーに対するインターフェイス、EnDat 2.2 リファレンス・デザイン付き TIDA-00174 リファレンス・デザイン:絶縁 IGBT ゲート・ドライブ Fly-Buck™ 電源、4 出力付き TIDA-00175 5V BiSS 位置エンコーダのインターフェイス TIDA-00176 高精度位置補間機能付き Sin/Cos エンコーダへのインターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-00177 HIPERFACE DSL® エンコーダ向け 2 線式インターフェイス リファレンス デザイン TIDA-00180 プログラム可能な出力電圧および保護付き電源、位置エンコーダ・インターフェイス用 TIDA-00181 絶縁 4 レール、プッシュプル IGBT ゲートドライブ電源 TIDA-00182 8 出力付き、強化絶縁 IGBT ゲート・ドライブ・フライバック電源、リファレンス・デザイン TIDA-00199 広入力範囲の絶縁 IGBT ゲート・ドライブ・フライバック電源、三相インバータ用 - リファレンス・デザイン TIDA-00201 差動シグナル・コンディショニング回路、電流および電圧測定用、Fluxgate センサ使用 TIDA-00208 シングル・エンド・シグナル・コンディショニング回路、電流および電圧測定用、Fluxgate センサ使用 TIDA-00316 電流出力ホール センサと CT を擬似差動 ADC/MCU リファレンス デザインとインターフェイス TIDA-00368 差動 ADC / マイコンを使用した電流出力ホール センサと CT に対するインターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-00439 100/110Vac 電源から給電されるインバータ向けシャント ベース地絡保護のリファレンス デザイン TIDA-00442 220Vac 電源から電力を供給されるインバータ用シャント ベース漏電保護のリファレンス デザイン TIDA-00443 効率 98%、230V、900W の PFC、インバータ供給型ドライブ用、リファレンス デザイン TIDM-SERVODRIVE 産業用サーボ ドライブと AC インバータ ドライブのリファレンス デザイン TIPD117 12 ビット 1 MSPS 2 チャネルデータ収集システムリファレンス・デザイン TIPD125 産業用電圧ドライバ向け、ユニポーラ DAC からのバイポーラ ±10V 出力のリファレンス デザイン TIPD165 絶縁、シャント・ベース電流検知、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ