LAUNCHXL-F28027F
C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-F28027F
概要
LAUNCHXL-F28027 は、さまざまなプラグオン・ブースタパックと互換性のある TI マイコン LaunchPad エコシステムに属する F2802x シリーズ向けの低コスト評価 / 開発ツールです。このシリーズは、InstaSPIN-FOC に対応しています。LaunchPad はアプリケーション開発の際に、標準化された使いやすいプラットフォームを提供します。
特長
ハードウェアの特長
- USB 接続の絶縁型 XDS100 JTAG デバッグ・プローブにより、リアルタイム・デバッグとフラッシュ・プログラミング(書き込み)に対応
- すべてのデバイス・ピンにアクセスするための 2 個の 20 ピン・ヘッダ/コネクタ
- プログラマブル・ボタンと LED
- boards\LaunchPads\LAUNCHXL_F28027 にある C2000Ware をダウンロードすると、ハードウェア・ファイルが見つかります
- TMS320F28027F:60 MHz C28x CPU、64 KB フラッシュ、InstaSPIN-FOC 対応、8 個の PWM チャネル、12 ビット ADC、キャプチャ・インターフェイス、UART、SPI など
ソフトウェアの特長
- Code Composer Studio IDE の無償ダウンロード
- InstaSPIN-FOC のサンプル・プロジェクトを収録した MotorWare の無償ダウンロード
- デバイス・ドライバとサンプル・プロジェクト向け controlSUITE の無償ダウンロード
- MathWorks Embedded Target をサポート
推奨ブースタパック
- Piccolo F28027F LaunchPad
- mini USB ケーブル
- クイック・スタート・ガイド
リアルタイム デジタル電源マイコン
車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン
車載ボディおよびライティング マイコン
詳細はこちら
- C2000 Piccolo マイコン F28027F 向けの LaunchPad™ 開発キットのご注文
購入と開発の開始
BOOSTXL-DRV8301 — DRV8301 と複数の NexFET™ MOSFET を採用したモーター・ドライブ・ブースタパック
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
BOOSTXL-DRV8301 — DRV8301 と複数の NexFET™ MOSFET を採用したモーター・ドライブ・ブースタパック
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 3 相モーター・ドライブ・ブースタパックの評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
BOOSTXL-DRV8305EVM — DRV8305N 3 相モーター・ドライブ・ブースタパックの評価モジュール
LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
LAUNCHXL-F28027F — C2000 Piccolo マイコン F28027 向けの LaunchPad™ 開発キット
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
サポート対象の製品とハードウェア
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください。
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新情報
- CCStudio™ IDE Out-of-Box AI integration enables agentic development
- Intuitive getting started AI Assistant makes configuration a breeze for Claude Code
- MCP servers for SysConfig, projec, and debug operations
- Graph improvements for FFT, complex and logarithmic types, interleaved/non-interleaved data types
- Improved build times for large projects
- Scripting console support for mjs fies, command history, CCS variables, disassembly/function/source APIs
- Register view features for sorting, export, and float displays
- Many other smaller improvements to scripting,
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION User's Guide (Rev. I) | PDF | HTML | 2021/10/14 | |||
| 証明書 | LAUNCHXL-F28027F EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2020/03/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo LaunchPad experimenter kit (Rev. C) | PDF | HTML | 2019/03/20 | |||
| アプリケーション・ノート | Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives | 2018/04/17 | ||||
| 技術記事 | Tools to simplify brushless motor development | PDF | HTML | 2015/09/11 | |||
| ユーザー・ガイド | BOOSTXL-DRV8301 Hardware User's Guide | 2013/10/31 | ||||
| その他の技術資料 | C2000 Piccolo LaunchPad Quick Start Guide: LAUNCHXL-F28027F | 2013/10/08 | ||||
| ユーザー・ガイド | TMS320F2802xF InstaSPIN-FOC Software Technical Reference Manual | 2013/08/22 |