ADS8422

アクティブ

リファレンス搭載、疑似バイポーラ、完全差動入力、16 ビット、4MSPS、パラレル ADC

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 4000 Number of input channels 1 Interface type Byte-Wide, Parallel Architecture SAR Input type Differential Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 4.1 Input voltage range (min) (V) 4.1 Features Oscillator Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 155 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 93 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 4000 Number of input channels 1 Interface type Byte-Wide, Parallel Architecture SAR Input type Differential Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 4.1 Input voltage range (min) (V) 4.1 Features Oscillator Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 155 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 93 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
TQFP (PFB) 48 81 mm² 9 x 9
  • 入力範囲–4V~+4Vの擬似バイポーラ完全差動入力形式
  • NMC:16ビット(4MSPS時)
  • INL:1LSB(標準値)
  • SNR:92dB, THD:–102dB(標準値、100kHz入力時)
  • バッファ付き内部4.096V基準電圧源
  • アナログ入力同相電圧設定用のREFIN/2機能
  • ゼロ・レイテンシ
  • 高速パラレル・インターフェイス
  • 単電源動作可能
  • 低消費電力:155mW(標準値、4MHz時)
    フ レキシブルなパワーダウン手法
  • ADS8412/8402に類似したピン配置
  • 48ピン9 × 9 TQFPパッケージ
  • アプリケーション
    • DWDM
    • 計装
    • 高速、高分解能、ゼロ・レイテンシのデータ収集シス テム
    • トランスデューサ・インターフェイス
    • 医用機器
    • スペクトル解析
    • ATE

  • 入力範囲–4V~+4Vの擬似バイポーラ完全差動入力形式
  • NMC:16ビット(4MSPS時)
  • INL:1LSB(標準値)
  • SNR:92dB, THD:–102dB(標準値、100kHz入力時)
  • バッファ付き内部4.096V基準電圧源
  • アナログ入力同相電圧設定用のREFIN/2機能
  • ゼロ・レイテンシ
  • 高速パラレル・インターフェイス
  • 単電源動作可能
  • 低消費電力:155mW(標準値、4MHz時)
    フ レキシブルなパワーダウン手法
  • ADS8412/8402に類似したピン配置
  • 48ピン9 × 9 TQFPパッケージ
  • アプリケーション
    • DWDM
    • 計装
    • 高速、高分解能、ゼロ・レイテンシのデータ収集シス テム
    • トランスデューサ・インターフェイス
    • 医用機器
    • スペクトル解析
    • ATE

ADS8422は16ビット、4MHzのA/Dコンバータであり、 4.096Vの基準電圧源を内蔵しています。本デバイスには、サンプ ル・アンド・ホールドを伴った16ビットの容量ベースのマルチビ ットSAR型A/Dコンバータがあります。また、フルで16ビット のインターフェイスと、必要であれば2回の8ビットのリードサ イクルでデータを読み込むオプションの8ビットのインターフ ェイスがあります。

ADS8422は完全差動形式の擬似バイポーラ入力です。また、 48ピンTQFPパッケージで提供し、–40°Cから+85°Cの産業用動作 温度範囲が保証されております。

ADS8422は16ビット、4MHzのA/Dコンバータであり、 4.096Vの基準電圧源を内蔵しています。本デバイスには、サンプ ル・アンド・ホールドを伴った16ビットの容量ベースのマルチビ ットSAR型A/Dコンバータがあります。また、フルで16ビット のインターフェイスと、必要であれば2回の8ビットのリードサ イクルでデータを読み込むオプションの8ビットのインターフ ェイスがあります。

ADS8422は完全差動形式の擬似バイポーラ入力です。また、 48ピンTQFPパッケージで提供し、–40°Cから+85°Cの産業用動作 温度範囲が保証されております。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 基準電圧源内蔵、16ビット/4MSPS パラレル・インターフェイス ADコンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2007年 5月 29日
ホワイト・ペーパー Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016年 8月 1日
e-Book(PDF) Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs 2015年 5月 21日
アプリケーション・ノート Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2 2011年 3月 17日
アプリケーション・ノート Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 1 (Rev. A) 2010年 11月 10日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日
アプリケーション・ノート ADS8422 Example Programs 2006年 8月 30日
アプリケーション・ノート Interfacing the ADS8401/ADS8411 to TMS320C6713 DSP 2004年 9月 23日
アプリケーション・ノート Interfacing the ADS8402/ADS8412 to TMS320C6713 DSP 2004年 9月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-6KINTERFACE — 5 ~ 6K インターフェイス評価基板

インターフェイス ボードは、2 つのシグナル コンディショニング サイト、2 つのシリアル評価基板サイト、1 つのパラレル評価基板サイトで構成されています。インターフェイスの種類にかかわらず、5 ~ 6K インターフェイス ボードと互換性のあるすべての評価基板は、標準的なアナログ インターフェイスと標準的な電源コネクタを搭載しています。3 ポジションのねじ端子 J1 および J2 と、2 ポジションのねじ端子 J6、J8、J9、J11 により、すべてのサイトに配線された共通の電源バスにアクセス

5 ~ 6K インターフェイス ボードは、TI のデータ (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

ADS8422 IBIS Model

SLAM116.ZIP (30 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ADS8422 TINA-TI Reference Design

SLAM314.TSC (2701 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

ADS8422 TINA-TI Spice Model

SLAM315.ZIP (26 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

JITTER-SNR-CALC Jitter and SNR calculator

JITTER-SNR-CALC can be used for calculating theoretical Signal to Noise (SNR) performance of ADCs based on input frequency and clock jitter.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TQFP (PFB) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ