ADC-LD-BB

ADC 低歪みバラン ボード

概要

1 枚の ADC-LD-BB ボードは、GSPS A/D コンバータ (ADC) リファレンス ボードとともにハードウェア キットに付属しています。ADC1xDxx00RB へのアナログ入力は差動であり、ほとんどの信号源がシングルエンドであるため、これらのバラン ボードは一般にシングルエンドから差動への変換を行うために使用されます。I 入力と Q 入力の両方が類似の信号で同時に駆動される場合、同じタイプのバランボードを追加することが必要になる可能性があります。

ちなみに、このバラン ボードは、差動からシングルエンドへの変換にも使用できます。たとえば、GSPS ADC リファレンス ボードの自動同期機能を検討する際に、シングルエンド スコープで DCLK± または RCOut± の信号を観察する際に、このバラン ボードを使用できます。

ADC-LD-BB は、Anaren® の B0430J50100AHF を使用しています。この製品は、高性能と低コストを意図して設計されています。GSPS 対応 ADC の入力インピーダンスは 100Ω で、ほとんどの信号ジェネレータのインピーダンスは 50Ω であるため、1:2 インピーダンス比は非常に便利です。最高の性能を得るために、Anaren は入力側に 10pF コンデンサを推奨します。このバランは、GSPS ADC サンプリング クロック (CLK±) を駆動するための非常に優れた選択肢です。

特長
  • バラン:B0430J50100AHF
  • バランメーカー:Anaren
  • 周波数範囲:400MHz、3GHz
  • インピーダンス比:1:2
  • マルチレイヤ構造、低挿入損失、低歪み
高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC10D1000 10 ビット、デュアル 1.0GSPS またはシングル 2.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC10D1000QML-SP 放射線耐性保証 (RHA)、100krad、セラミック、10 ビット、デュアル 1GSPS またはシングル 2GSPS の ADC ADC10D1500 10 ビット、デュアル 1.5GSPS またはシングル 3.0GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC12D1600 12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC12D1600RF 12 ビット、デュアル 1.6GSPS またはシングル 3.2GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC) ADC12D1800 12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS の A/D コンバータ (ADC) ADC12D1800RF 12 ビット、デュアル 1.8GSPS またはシングル 3.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) ADC12D800RF 12 ビット、デュアル 800MSPS またはシングル 1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADC-LD-BB/NOPB — ADC 低歪バラン・ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADC-LD-BB/NOPB ADC 低歪バラン・ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 ADC-LD-BB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド ADC-WB-BB / ADC-LD-BB User’s Guide 2012/05/07

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADC12D1600RB 12 ビット、デュアル 1.6/1.8GSPS またはシングル 3.2/3.6GSPS ADC リファレンス ボード

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。